HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Palanca de sujeción de acero inoxidable con tapa protectora y rosca interior
K0124

Palanca de sujeción de acero inoxidable con tapa protectora y...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Empuñadura de fundición de precisión 1.4308.
Otras partes de acero 1.4305.
Versión:Empuñadura con pulido electrolítico.
Partes de acero con acabado natural.
A petición:Otras roscas interiores y modelos especiales.
Medida "H1" disponible en otras longitudes con un recargo.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0124 Palanca de sujeción de acero inoxidable con tapa protectora y rosca interior 213 kB

Planos

Palanca de sujeción de acero inoxidable con tapa protectora y rosca interior

Selección/filtro de artículos

ReferenciaTamañoXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BNúmero
de
dientes
CADAcc.PrecioPedir
K0124.92062M61213,518,519326,517,542,545,56574,51020 A petición
K0124.92082M81213,518,519326,517,542,545,56574,51020 A petición
K0124.93083M81416212241,5102454,558,580911122 A petición
K0124.93103M101416212241,5102454,558,580911122 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33