HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Palanca de sujeción ergonómica con rosca interior
K0981

Palanca de sujeción ergonómica con rosca interior

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Empuñadura curva:
Componente duro de plástico reforzado con anillo dentado de fundición inyectada de cinc.
Componente blando de elastómero termoplástico.
Partes de acero:
Clase de resistencia 5.8.
Versión:Partes de acero cromadas en azul.Indicación:Se suministra la combinación de colores estándar
negro grafito RAL 9011 (componente duro) y
gris antracita RAL 7021 (componente blando).

Los componentes blandos permiten un agarre ergonómico del elemento de mando. Gracias a la forma de construcción cerrada se consigue suficiente protección contra la suciedad. La forma constructiva se ha diseñado especialmente para un agarre ergonómico con la mano.

El botón de desbloqueo facilita el desenclavamiento y permite utilizar cómodamente la empuñadura.
A petición:Otras roscas interiores, colores y modelos especiales.
Medida "H1" disponible en otras longitudes con un recargo.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0981 Palanca de sujeción ergonómica con rosca interior 243 kB

Planos

Palanca de sujeción ergonómica con rosca interior

Selección/filtro de artículos

ReferenciaTamañoXTDD1

HH1H2H3H4AA1BNúmero
de
dientes
CADAcc.PrecioPedir
K0981.30813M8141630,555,61037,376,58188,599,52022 A petición
K0981.31013M10141630,555,61037,376,58188,599,52022 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33