HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Palanca de sujeción no ajustable con hembra cuadrada
K0175_IV

Palanca de sujeción no ajustable con hembra cuadrada

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Empuñaduras de plástico reforzado con fibra de vidrio.
Partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Versión:Empuñadura gris antracita, partes de acero cromadas en azul.Indicación:Las palancas de sujeción no ajustables se pueden utilizar para tareas de sujeción sencillas. Para ello, debe haber suficiente espacio de sujeción por lo general para que la palanca pueda girarse 360°.A petición:Modelos especiales.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0175_IV Palanca de sujeción no ajustable con hembra cuadrada 153 kB

Planos

Palanca de sujeción no ajustable con hembra cuadrada

Selección/filtro de artículos

Referencia

Tipo de roscaTamañoST2D1D2HH1H3AA1BCADAcc.PrecioPedir
K0175.105002hembra cuadrada151313,81417112740478 A petición
K0175.206002hembra cuadrada261618,318,5181136,565759 A petición
K0175.308002hembra cuadrada381821,822221445809111 A petición
K0175.410002hembra cuadrada4102025,8262617549510813 A petición
K0175.512002hembra cuadrada5122630,83131216311012616 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33