HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Palanca de sujeción no ajustable con rosca exterior
K0175_AG

Palanca de sujeción no ajustable con rosca exterior

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Empuñaduras de plástico reforzado con fibra de vidrio.
Partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Versión:Empuñadura gris antracita, partes de acero cromadas en azul.Indicación:Las palancas de sujeción no ajustables se pueden utilizar para tareas de sujeción sencillas. Para ello, debe haber suficiente espacio de sujeción por lo general para que la palanca pueda girarse 360°.A petición:Modelos especiales.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0175_AG Palanca de sujeción no ajustable con rosca exterior 153 kB

Planos

Palanca de sujeción no ajustable con rosca exterior

Selección/filtro de artículos

ReferenciaTamañoXD1D2HH1H3AA1BLCADAcc.PrecioPedir
K0175.105X20rosca exterior1M513,8141711274047820 A petición
K0175.106X20rosca exterior1M613,8141711274047820 A petición
K0175.208X15rosca exterior2M818,318,5181136,56575915 A petición
K0175.208X20rosca exterior2M818,318,5181136,56575920 A petición
K0175.208X30rosca exterior2M818,318,5181136,56575930 A petición
K0175.310X30rosca exterior3M1021,82222144580911130 A petición
K0175.412X30rosca exterior4M1225,826261754951081330 A petición
K0175.516X40rosca exterior5M1630,8313121631101261640 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33