HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Palanca de sujeción no ajustable con rosca interior
K0175_IG

Palanca de sujeción no ajustable con rosca interior

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Empuñaduras de plástico reforzado con fibra de vidrio.
Partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Versión:Empuñadura gris antracita, partes de acero cromadas en azul.Indicación:Las palancas de sujeción no ajustables se pueden utilizar para tareas de sujeción sencillas. Para ello, debe haber suficiente espacio de sujeción por lo general para que la palanca pueda girarse 360°.A petición:Modelos especiales.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0175_IG Palanca de sujeción no ajustable con rosca interior 152 kB

Planos

Palanca de sujeción no ajustable con rosca interior

Selección/filtro de artículos

Referencia

Tipo de roscaTamañoXTD1D2HH1H3AA1BCADAcc.PrecioPedir
K0175.104000rosca interior1M41013,81417112740478 A petición
K0175.105000rosca interior1M51013,81417112740478 A petición
K0175.106000rosca interior1M61013,81417112740478 A petición
K0175.208000rosca interior2M81418,318,5181136,565759 A petición
K0175.310000rosca interior3M101421,822221445809111 A petición
K0175.412000rosca interior4M121825,8262617549510813 A petición
K0175.516000rosca interior5M161830,83131216311012616 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33