HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Palanca de sujeción plana con rosca exterior, partes de acero inoxidable
K0738

Palanca de sujeción plana con rosca exterior, partes de acero...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Empuñadura de fundición inyectada de cinc según DIN EN 12844.
Partes de acero inoxidable 1.4305.
Versión:Empuñadura recubierta con plástico.
Partes de acero con acabado natural.
Indicación:Colores estándar suministrados:
Negro con acabado satinado, naranja RAL 2004.
Con L ≥ 60 mm, la rosca tiene 60 mm de longitud.
A petición:Otras roscas exteriores, longitudes de tornillo, colores y modelos especiales.
Medida "H1" opcionalmente disponible en otras longitudes con un recargo.
Indicación sobre el dibujo:
1) Extremo achaflanado DIN 78
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0738 Palanca de sujeción plana con rosca exterior, partes de acero inoxidable 197 kB

Planos

Palanca de sujeción plana con rosca exterior, partes de acero inoxidable

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaColor
del cuerpo de base
TamañoXDD1D2HH1H2H3H4AA1BNúmero
de
dientes
LCADAcc.PrecioPedir
K0738.2061X15Negro con acabado satinado2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 A petición
K0738.2062X15Naranja puro RAL 20042M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 A petición
K0738.2061X20Negro con acabado satinado2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 A petición
K0738.2062X20Naranja puro RAL 20042M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 A petición
K0738.2061X25Negro con acabado satinado2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 A petición
K0738.2062X25Naranja puro RAL 20042M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 A petición
K0738.2061X30Negro con acabado satinado2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 A petición
K0738.2062X30Naranja puro RAL 20042M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 A petición
K0738.2061X40Negro con acabado satinado2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 A petición
K0738.2062X40Naranja puro RAL 20042M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 A petición
K0738.2061X50Negro con acabado satinado2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 A petición
K0738.2062X50Naranja puro RAL 20042M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 A petición
K0738.2061X60Negro con acabado satinado2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 A petición
K0738.2062X60Naranja puro RAL 20042M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 A petición
K0738.2081X15Negro con acabado satinado2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 A petición
K0738.2082X15Naranja puro RAL 20042M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 A petición
K0738.2081X20Negro con acabado satinado2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 A petición
K0738.2082X20Naranja puro RAL 20042M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 A petición
K0738.2081X25Negro con acabado satinado2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 A petición
K0738.2082X25Naranja puro RAL 20042M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 A petición
K0738.2081X30Negro con acabado satinado2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 A petición
K0738.2082X30Naranja puro RAL 20042M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 A petición
K0738.2081X40Negro con acabado satinado2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 A petición
K0738.2082X40Naranja puro RAL 20042M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 A petición
K0738.2081X50Negro con acabado satinado2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 A petición
K0738.2082X50Naranja puro RAL 20042M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 A petición
K0738.2081X60Negro con acabado satinado2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 A petición
K0738.2082X60Naranja puro RAL 20042M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 A petición
K0738.2101X20Negro con acabado satinado2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 A petición
K0738.2102X20Naranja puro RAL 20042M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 A petición
K0738.2101X25Negro con acabado satinado2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 A petición
K0738.2102X25Naranja puro RAL 20042M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 A petición
K0738.2101X30Negro con acabado satinado2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 A petición
K0738.2102X30Naranja puro RAL 20042M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 A petición
K0738.2101X40Negro con acabado satinado2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 A petición
K0738.2102X40Naranja puro RAL 20042M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 A petición
K0738.2101X50Negro con acabado satinado2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 A petición
K0738.2102X50Naranja puro RAL 20042M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 A petición
K0738.2101X60Negro con acabado satinado2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 A petición
K0738.2102X60Naranja puro RAL 20042M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 A petición
K0738.3081X20Negro con acabado satinado3M81621,222371023,83842809111,72220 A petición
K0738.3082X20Naranja puro RAL 20043M81621,222371023,83842809111,72220 A petición
K0738.3081X25Negro con acabado satinado3M81621,222371023,83842809111,72225 A petición
K0738.3082X25Naranja puro RAL 20043M81621,222371023,83842809111,72225 A petición
K0738.3081X30Negro con acabado satinado3M81621,222371023,83842809111,72230 A petición
K0738.3082X30Naranja puro RAL 20043M81621,222371023,83842809111,72230 A petición
K0738.3081X40Negro con acabado satinado3M81621,222371023,83842809111,72240 A petición
K0738.3082X40Naranja puro RAL 20043M81621,222371023,83842809111,72240 A petición
K0738.3081X50Negro con acabado satinado3M81621,222371023,83842809111,72250 A petición
K0738.3082X50Naranja puro RAL 20043M81621,222371023,83842809111,72250 A petición
K0738.3081X60Negro con acabado satinado3M81621,222371023,83842809111,72260 A petición
K0738.3082X60Naranja puro RAL 20043M81621,222371023,83842809111,72260 A petición
K0738.3101X20Negro con acabado satinado3M101621,222371023,83842809111,72220 A petición
K0738.3102X20Naranja puro RAL 20043M101621,222371023,83842809111,72220 A petición
K0738.3101X25Negro con acabado satinado3M101621,222371023,83842809111,72225 A petición
K0738.3102X25Naranja puro RAL 20043M101621,222371023,83842809111,72225 A petición
K0738.3101X30Negro con acabado satinado3M101621,222371023,83842809111,72230 A petición
K0738.3102X30Naranja puro RAL 20043M101621,222371023,83842809111,72230 A petición
K0738.3101X40Negro con acabado satinado3M101621,222371023,83842809111,72240 A petición
K0738.3102X40Naranja puro RAL 20043M101621,222371023,83842809111,72240 A petición
K0738.3101X50Negro con acabado satinado3M101621,222371023,83842809111,72250 A petición
K0738.3102X50Naranja puro RAL 20043M101621,222371023,83842809111,72250 A petición
K0738.3101X60Negro con acabado satinado3M101621,222371023,83842809111,72260 A petición
K0738.3102X60Naranja puro RAL 20043M101621,222371023,83842809111,72260 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33