HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Palanca de sujeción plana con rosca exterior
K0737

Palanca de sujeción plana con rosca exterior

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Empuñadura de fundición inyectada de cinc según DIN EN 12844.
Partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Versión:Empuñadura recubierta con plástico,
partes de acero bruñido
Indicación:Colores estándar suministrados:
Negro con acabado satinado, naranja RAL 2004.
Con L ≥ 60 mm, la rosca tiene 60 mm de longitud.
A petición:Otras roscas exteriores, longitudes de tornillo, colores y modelos especiales.
Medida "H1" opcionalmente disponible en otras longitudes con un recargo.
Indicación sobre el dibujo:
1) Extremo achaflanado DIN 78
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0737 Palanca de sujeción plana con rosca exterior 196 kB

Planos

Palanca de sujeción plana con rosca exterior

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaColor
del cuerpo de base
TamañoXDD1D2HH1H2H3H4AA1BNúmero
de
dientes
LCADAcc.PrecioPedir
K0737.2061X15Negro con acabado satinado2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 A petición
K0737.2062X15Naranja puro RAL 20042M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 A petición
K0737.2061X20Negro con acabado satinado2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 A petición
K0737.2062X20Naranja puro RAL 20042M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 A petición
K0737.2061X25Negro con acabado satinado2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 A petición
K0737.2062X25Naranja puro RAL 20042M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 A petición
K0737.2061X30Negro con acabado satinado2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 A petición
K0737.2062X30Naranja puro RAL 20042M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 A petición
K0737.2061X35Negro con acabado satinado2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12035 A petición
K0737.2062X35Naranja puro RAL 20042M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12035 A petición
K0737.2061X40Negro con acabado satinado2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 A petición
K0737.2062X40Naranja puro RAL 20042M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 A petición
K0737.2061X45Negro con acabado satinado2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12045 A petición
K0737.2062X45Naranja puro RAL 20042M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12045 A petición
K0737.2061X50Negro con acabado satinado2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 A petición
K0737.2062X50Naranja puro RAL 20042M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 A petición
K0737.2061X55Negro con acabado satinado2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12055 A petición
K0737.2062X55Naranja puro RAL 20042M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12055 A petición
K0737.2061X60Negro con acabado satinado2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 A petición
K0737.2062X60Naranja puro RAL 20042M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 A petición
K0737.2081X15Negro con acabado satinado2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 A petición
K0737.2082X15Naranja puro RAL 20042M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 A petición
K0737.2081X20Negro con acabado satinado2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 A petición
K0737.2082X20Naranja puro RAL 20042M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 A petición
K0737.2081X25Negro con acabado satinado2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 A petición
K0737.2082X25Naranja puro RAL 20042M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 A petición
K0737.2081X30Negro con acabado satinado2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 A petición
K0737.2082X30Naranja puro RAL 20042M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 A petición
K0737.2081X35Negro con acabado satinado2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12035 A petición
K0737.2082X35Naranja puro RAL 20042M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12035 A petición
K0737.2081X40Negro con acabado satinado2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 A petición
K0737.2082X40Naranja puro RAL 20042M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 A petición
K0737.2081X45Negro con acabado satinado2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12045 A petición
K0737.2082X45Naranja puro RAL 20042M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12045 A petición
K0737.2081X50Negro con acabado satinado2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 A petición
K0737.2082X50Naranja puro RAL 20042M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 A petición
K0737.2081X55Negro con acabado satinado2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12055 A petición
K0737.2082X55Naranja puro RAL 20042M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12055 A petición
K0737.2081X60Negro con acabado satinado2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 A petición
K0737.2101X15Negro con acabado satinado2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 A petición
K0737.2082X60Naranja puro RAL 20042M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 A petición
K0737.2102X15Naranja puro RAL 20042M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 A petición
K0737.2101X20Negro con acabado satinado2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 A petición
K0737.2102X20Naranja puro RAL 20042M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 A petición
K0737.2101X25Negro con acabado satinado2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 A petición
K0737.2102X25Naranja puro RAL 20042M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 A petición
K0737.2101X30Negro con acabado satinado2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 A petición
K0737.2102X30Naranja puro RAL 20042M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 A petición
K0737.2101X35Negro con acabado satinado2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12035 A petición
K0737.2102X35Naranja puro RAL 20042M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12035 A petición
K0737.2101X40Negro con acabado satinado2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 A petición
K0737.2102X40Naranja puro RAL 20042M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 A petición
K0737.2101X45Negro con acabado satinado2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12045 A petición
K0737.2102X45Naranja puro RAL 20042M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12045 A petición
K0737.2101X50Negro con acabado satinado2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 A petición
K0737.2102X50Naranja puro RAL 20042M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 A petición
K0737.2101X55Negro con acabado satinado2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12055 A petición
K0737.2102X55Naranja puro RAL 20042M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12055 A petición
K0737.2101X60Negro con acabado satinado2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 A petición
K0737.2102X60Naranja puro RAL 20042M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 A petición
K0737.3081X15Negro con acabado satinado3M81621,222371023,83842809111,72215 A petición
K0737.3082X15Naranja puro RAL 20043M81621,222371023,83842809111,72215 A petición
K0737.3081X20Negro con acabado satinado3M81621,222371023,83842809111,72220 A petición
K0737.3082X20Naranja puro RAL 20043M81621,222371023,83842809111,72220 A petición
K0737.3081X25Negro con acabado satinado3M81621,222371023,83842809111,72225 A petición
K0737.3082X25Naranja puro RAL 20043M81621,222371023,83842809111,72225 A petición
K0737.3081X30Negro con acabado satinado3M81621,222371023,83842809111,72230 A petición
K0737.3082X30Naranja puro RAL 20043M81621,222371023,83842809111,72230 A petición
K0737.3081X35Negro con acabado satinado3M81621,222371023,83842809111,72235 A petición
K0737.3082X35Naranja puro RAL 20043M81621,222371023,83842809111,72235 A petición
K0737.3081X40Negro con acabado satinado3M81621,222371023,83842809111,72240 A petición
K0737.3082X40Naranja puro RAL 20043M81621,222371023,83842809111,72240 A petición
K0737.3081X45Negro con acabado satinado3M81621,222371023,83842809111,72245 A petición
K0737.3082X45Naranja puro RAL 20043M81621,222371023,83842809111,72245 A petición
K0737.3081X50Negro con acabado satinado3M81621,222371023,83842809111,72250 A petición
K0737.3082X50Naranja puro RAL 20043M81621,222371023,83842809111,72250 A petición
K0737.3081X55Negro con acabado satinado3M81621,222371023,83842809111,72255 A petición
K0737.3082X55Naranja puro RAL 20043M81621,222371023,83842809111,72255 A petición
K0737.3081X60Negro con acabado satinado3M81621,222371023,83842809111,72260 A petición
K0737.3082X60Naranja puro RAL 20043M81621,222371023,83842809111,72260 A petición
K0737.3101X15Negro con acabado satinado3M101621,222371023,83842809111,72215 A petición
K0737.3102X15Naranja puro RAL 20043M101621,222371023,83842809111,72215 A petición
K0737.3101X20Negro con acabado satinado3M101621,222371023,83842809111,72220 A petición
K0737.3102X20Naranja puro RAL 20043M101621,222371023,83842809111,72220 A petición
K0737.3101X25Negro con acabado satinado3M101621,222371023,83842809111,72225 A petición
K0737.3102X25Naranja puro RAL 20043M101621,222371023,83842809111,72225 A petición
K0737.3101X30Negro con acabado satinado3M101621,222371023,83842809111,72230 A petición
K0737.3102X30Naranja puro RAL 20043M101621,222371023,83842809111,72230 A petición
K0737.3101X35Negro con acabado satinado3M101621,222371023,83842809111,72235 A petición
K0737.3102X35Naranja puro RAL 20043M101621,222371023,83842809111,72235 A petición
K0737.3101X40Negro con acabado satinado3M101621,222371023,83842809111,72240 A petición
K0737.3102X40Naranja puro RAL 20043M101621,222371023,83842809111,72240 A petición
K0737.3101X45Negro con acabado satinado3M101621,222371023,83842809111,72245 A petición
K0737.3102X45Naranja puro RAL 20043M101621,222371023,83842809111,72245 A petición
K0737.3101X50Negro con acabado satinado3M101621,222371023,83842809111,72250 A petición
K0737.3102X50Naranja puro RAL 20043M101621,222371023,83842809111,72250 A petición
K0737.3101X55Negro con acabado satinado3M101621,222371023,83842809111,72255 A petición
K0737.3102X55Naranja puro RAL 20043M101621,222371023,83842809111,72255 A petición
K0737.3101X60Negro con acabado satinado3M101621,222371023,83842809111,72260 A petición
K0737.3102X60Naranja puro RAL 20043M101621,222371023,83842809111,72260 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33