HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Palanca de sujeción plana con rosca interior, partes de acero inoxidable
K0738

Palanca de sujeción plana con rosca interior, partes de acero...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Empuñadura de fundición inyectada de cinc según DIN EN 12844.
Partes de acero inoxidable 1.4305.
Versión:Empuñadura recubierta con plástico.
Partes de acero con acabado natural.
Indicación:Colores estándar suministrados:
Negro con acabado satinado, naranja RAL 2004.
A petición:Otras roscas interiores, colores y modelos especiales.
Medida "H1" opcionalmente disponible en otras longitudes con un recargo.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0738 Palanca de sujeción plana con rosca interior, partes de acero inoxidable 186 kB

Planos

Palanca de sujeción plana con rosca interior, partes de acero inoxidable

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaColor
del cuerpo de base
TamañoXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BNúmero
de
dientes
CADAcc.PrecioPedir
K0738.2061Negro con acabado satinado2M61213,518,519,128,56,517,83729,232,26574,510,120 A petición
K0738.2062Naranja puro RAL 20042M61213,518,519,128,56,517,83729,232,26574,510,120 A petición
K0738.2081Negro con acabado satinado2M81213,518,519,128,56,517,83729,232,26574,510,120 A petición
K0738.2082Naranja puro RAL 20042M81213,518,519,128,56,517,83729,232,26574,510,120 A petición
K0738.3081Negro con acabado satinado3M8141621,222371023,83842809111,722 A petición
K0738.3082Naranja puro RAL 20043M8141621,222371023,83842809111,722 A petición
K0738.3101Negro con acabado satinado3M10141621,222371023,83842809111,722 A petición
K0738.3102Naranja puro RAL 20043M10141621,222371023,83842809111,722 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33