HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Palancas de sujeción con pieza de presión, forma B, perno de presión de POM
K0780_B

Palancas de sujeción con pieza de presión, forma B, perno de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Empuñaduras de plástico reforzado con fibra de vidrio y anillo dentado de fundición inyectada de cinc.
Partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Perno de presión de POM.
Versión:Partes de acero bruñido.Indicación:Los diferentes pernos de presión se emplean para evitar puntos de presión, compensar posibles desniveles en la contrapieza, o aumentar el agarre en la pieza de trabajo sujetada.
Con L ≥ 60 mm, la rosca tiene 60 mm de longitud.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0780_B Palancas de sujeción con pieza de presión, forma B, perno de presión de POM 255 kB

Planos

Palancas de sujeción con pieza de presión, forma B, perno de presión de POM

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaMaterial
del componente
TamañoXDD1D2D3HH1H2H3H4AA1BNúmero
de
dientes
LCADAcc.PrecioPedir
K0780.21051X20BPerno de POM1M5101314,5324,54153033,540477,51620,5 A petición
K0780.21051X30BPerno de POM1M5101314,5324,54153033,540477,51630,5 A petición
K0780.21051X40BPerno de POM1M5101314,5324,54153033,540477,51640,5 A petición
K0780.21051X50BPerno de POM1M5101314,5324,54153033,540477,51650,5 A petición
K0780.21061X20BPerno de POM1M6101314,53,524,54153033,540477,51619,8 A petición
K0780.21061X30BPerno de POM1M6101314,53,524,54153033,540477,51629,8 A petición
K0780.21061X40BPerno de POM1M6101314,53,524,54153033,540477,51639,8 A petición
K0780.21061X50BPerno de POM1M6101314,53,524,54153033,540477,51649,8 A petición
K0780.22061X20BPerno de POM2M613,51819,53,528,56,517,541,545,565759,52019,8 A petición
K0780.22061X30BPerno de POM2M613,51819,53,528,56,517,541,545,565759,52029,8 A petición
K0780.22061X40BPerno de POM2M613,51819,53,528,56,517,541,545,565759,52039,8 A petición
K0780.22061X50BPerno de POM2M613,51819,53,528,56,517,541,545,565759,52049,8 A petición
K0780.22061X60BPerno de POM2M613,51819,53,528,56,517,541,545,565759,52059,8 A petición
K0780.22081X20BPerno de POM2M813,51819,5528,56,517,541,545,565759,52019,6 A petición
K0780.22081X30BPerno de POM2M813,51819,5528,56,517,541,545,565759,52029,6 A petición
K0780.22081X40BPerno de POM2M813,51819,5528,56,517,541,545,565759,52039,6 A petición
K0780.22081X50BPerno de POM2M813,51819,5528,56,517,541,545,565759,52049,6 A petición
K0780.22081X60BPerno de POM2M813,51819,5528,56,517,541,545,565759,52059,6 A petición
K0780.22101X20BPerno de POM2M1013,51819,56,528,56,517,541,545,565759,52019,9 A petición
K0780.22101X30BPerno de POM2M1013,51819,56,528,56,517,541,545,565759,52029,9 A petición
K0780.22101X40BPerno de POM2M1013,51819,56,528,56,517,541,545,565759,52039,9 A petición
K0780.22101X50BPerno de POM2M1013,51819,56,528,56,517,541,545,565759,52049,9 A petición
K0780.22101X60BPerno de POM2M1013,51819,56,528,56,517,541,545,565759,52059,9 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33