HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Palancas de sujeción con pieza de presión, forma C, con bola
K0780_C

Palancas de sujeción con pieza de presión, forma C, con bola

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Empuñaduras de plástico reforzado con fibra de vidrio y anillo dentado de fundición inyectada de cinc.
Partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Bola de acero.
Versión:Partes de acero bruñido.Indicación:Los diferentes pernos de presión se emplean para evitar puntos de presión, compensar posibles desniveles en la contrapieza, o aumentar el agarre en la pieza de trabajo sujetada.
Con L ≥ 60 mm, la rosca tiene 60 mm de longitud.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0780_C Palancas de sujeción con pieza de presión, forma C, con bola 269 kB

Planos

Palancas de sujeción con pieza de presión, forma C, con bola

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaMaterial
del componente
TamañoXDD1D2Ø de
bola
HH1H2H3H4AA1BNúmero
de
dientes
LCADAcc.PrecioPedir
K0780.31051X20CBola de acero1M5101314,5324,54153033,540477,51619,5 A petición
K0780.31051X30CBola de acero1M5101314,5324,54153033,540477,51629,5 A petición
K0780.31051X40CBola de acero1M5101314,5324,54153033,540477,51639,5 A petición
K0780.31051X50CBola de acero1M5101314,5324,54153033,540477,51649,5 A petición
K0780.31061X20CBola de acero1M6101314,5424,54153033,540477,51619,3 A petición
K0780.31061X30CBola de acero1M6101314,5424,54153033,540477,51629,3 A petición
K0780.31061X40CBola de acero1M6101314,5424,54153033,540477,51639,3 A petición
K0780.31061X50CBola de acero1M6101314,5424,54153033,540477,51649,3 A petición
K0780.32061X20CBola de acero2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52019,3 A petición
K0780.32061X30CBola de acero2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52029,3 A petición
K0780.32061X40CBola de acero2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52039,3 A petición
K0780.32061X50CBola de acero2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52049,3 A petición
K0780.32061X60CBola de acero2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52059,3 A petición
K0780.32081X20CBola de acero2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52019,2 A petición
K0780.32081X30CBola de acero2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52029,2 A petición
K0780.32081X40CBola de acero2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52039,2 A petición
K0780.32081X50CBola de acero2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52049,2 A petición
K0780.32081X60CBola de acero2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52059,2 A petición
K0780.32101X20CBola de acero2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52019,7 A petición
K0780.32101X30CBola de acero2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52029,7 A petición
K0780.32101X40CBola de acero2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52039,7 A petición
K0780.32101X50CBola de acero2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52049,7 A petición
K0780.32101X60CBola de acero2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52059,7 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33