HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Palancas de sujeción con pieza de presión, forma D, con bola aplanada
K0780_D

Palancas de sujeción con pieza de presión, forma D, con bola...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Empuñaduras de plástico reforzado con fibra de vidrio y anillo dentado de fundición inyectada de cinc.
Partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Bola de acero.
Versión:Partes de acero bruñido.Indicación:Los diferentes pernos de presión se emplean para evitar puntos de presión, compensar posibles desniveles en la contrapieza, o aumentar el agarre en la pieza de trabajo sujetada.
Con L ≥ 60 mm, la rosca tiene 60 mm de longitud.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0780_D Palancas de sujeción con pieza de presión, forma D, con bola aplanada 262 kB

Planos

Palancas de sujeción con pieza de presión, forma D, con bola aplanada

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaMaterial
del componente
TamañoXDD1D2D3Ø de
bola
HH1H2H3H4AA1BNúmero
de
dientes
LCADAcc.PrecioPedir
K0780.41051X20DBola de acero1M5101314,52324,54153033,540477,51619,1 A petición
K0780.41051X30DBola de acero1M5101314,52324,54153033,540477,51629,1 A petición
K0780.41051X40DBola de acero1M5101314,52324,54153033,540477,51639,1 A petición
K0780.41051X50DBola de acero1M5101314,52324,54153033,540477,51649,1 A petición
K0780.41061X20DBola de acero1M6101314,53424,54153033,540477,51618,6 A petición
K0780.41061X30DBola de acero1M6101314,53424,54153033,540477,51628,6 A petición
K0780.41061X40DBola de acero1M6101314,53424,54153033,540477,51638,6 A petición
K0780.41061X50DBola de acero1M6101314,53424,54153033,540477,51648,6 A petición
K0780.42061X20DBola de acero2M613,51819,53428,56,517,541,545,565759,52018,6 A petición
K0780.42061X30DBola de acero2M613,51819,53428,56,517,541,545,565759,52028,6 A petición
K0780.42061X40DBola de acero2M613,51819,53428,56,517,541,545,565759,52038,6 A petición
K0780.42061X50DBola de acero2M613,51819,53428,56,517,541,545,565759,52048,6 A petición
K0780.42061X60DBola de acero2M613,51819,53428,56,517,541,545,565759,52058,6 A petición
K0780.42081X20DBola de acero2M813,51819,54,15,528,56,517,541,545,565759,52018,3 A petición
K0780.42081X30DBola de acero2M813,51819,54,15,528,56,517,541,545,565759,52028,3 A petición
K0780.42081X40DBola de acero2M813,51819,54,15,528,56,517,541,545,565759,52038,3 A petición
K0780.42081X50DBola de acero2M813,51819,54,15,528,56,517,541,545,565759,52048,3 A petición
K0780.42081X60DBola de acero2M813,51819,54,15,528,56,517,541,545,565759,52058,3 A petición
K0780.42101X20DBola de acero2M1013,51819,55,6728,56,517,541,545,565759,52018,3 A petición
K0780.42101X30DBola de acero2M1013,51819,55,6728,56,517,541,545,565759,52028,3 A petición
K0780.42101X40DBola de acero2M1013,51819,55,6728,56,517,541,545,565759,52038,3 A petición
K0780.42101X50DBola de acero2M1013,51819,55,6728,56,517,541,545,565759,52048,3 A petición
K0780.42101X60DBola de acero2M1013,51819,55,6728,56,517,541,545,565759,52058,3 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33