HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Palancas de sujeción con pieza de presión, forma E, con punta
K0780_E

Palancas de sujeción con pieza de presión, forma E, con punta

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Empuñaduras de plástico reforzado con fibra de vidrio y anillo dentado de fundición inyectada de cinc.
Partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Perno de presión de acero.
Versión:Partes de acero bruñido.Indicación:Los diferentes pernos de presión se emplean para evitar puntos de presión, compensar posibles desniveles en la contrapieza, o aumentar el agarre en la pieza de trabajo sujetada.
Con L ≥ 60 mm, la rosca tiene 60 mm de longitud.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0780_E Palancas de sujeción con pieza de presión, forma E, con punta 262 kB

Planos

Palancas de sujeción con pieza de presión, forma E, con punta

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaMaterial
del componente
TamañoXDD1D2D3HH1H2H3H4AA1BNúmero
de
dientes
LL1CADAcc.PrecioPedir
K0780.51051X20EAcero1M5101314,5324,54153033,540477,516200,5 A petición
K0780.51051X30EAcero1M5101314,5324,54153033,540477,516300,5 A petición
K0780.51051X40EAcero1M5101314,5324,54153033,540477,516400,5 A petición
K0780.51051X50EAcero1M5101314,5324,54153033,540477,516500,5 A petición
K0780.51061X20EAcero1M6101314,5424,54153033,540477,516200,8 A petición
K0780.51061X30EAcero1M6101314,5424,54153033,540477,516300,8 A petición
K0780.51061X40EAcero1M6101314,5424,54153033,540477,516400,8 A petición
K0780.51061X50EAcero1M6101314,5424,54153033,540477,516500,8 A petición
K0780.52061X20EAcero2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,520200,8 A petición
K0780.52061X30EAcero2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,520300,8 A petición
K0780.52061X40EAcero2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,520400,8 A petición
K0780.52061X50EAcero2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,520500,8 A petición
K0780.52061X60EAcero2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,520600,8 A petición
K0780.52081X20EAcero2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,520201 A petición
K0780.52081X30EAcero2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,520301 A petición
K0780.52081X40EAcero2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,520401 A petición
K0780.52081X50EAcero2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,520501 A petición
K0780.52081X60EAcero2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,520601 A petición
K0780.52101X20EAcero2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,520201,5 A petición
K0780.52101X30EAcero2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,520301,5 A petición
K0780.52101X40EAcero2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,520401,5 A petición
K0780.52101X50EAcero2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,520501,5 A petición
K0780.52101X60EAcero2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,520601,5 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33