HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Palanca excéntrica ajustable de acero con rosca exterior
K0789

Palanca excéntrica ajustable de acero con rosca exterior

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Empuñadura de acero 1.0401.
Arandela de presión de plástico PA 66 GF 35-X reforzada con fibra de vidrio.
Perno del eje de acero inoxidable 1.4305.
Tornillo prisionero y arandela de acero con clase de resistencia 5.8.
Versión:Empuñadura, tornillo prisionero y arandela cromados en azul.
Arandela de presión negra.
Perno del eje con acabado natural.
Indicación:Las palancas excéntricas ajustables se utilizan cuando la ubicación de la palanca tensora solo permite una determinada posición con respecto al eje de sujeción (zona de interferencia). La rosca fina situada en el tornillo prisionero permite el ajuste de la posición exacta de la palanca tensora con ayuda de un destornillador.
Los plásticos tienen la peculiaridad de presentar un alto índice de fluencia cuando se someten a cargas (cedencia).
Indicación sobre el dibujo:
1) Espiga para el ajuste de precisión de la palanca de sujeción
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0789 Palanca excéntrica ajustable de acero con rosca exterior 150 kB

Planos

Palanca excéntrica ajustable de acero con rosca exterior

Selección/filtro de artículos

ReferenciaTamañoDD1D2BB1HH1AA1LFuerza de
sujeción
F (kN)
Fuerza
manual
FH N
Carrera
S
CADAcc.PrecioPedir
K0789.1502205X201M518,1921,51514,52270,479,22041201,2 A petición
K0789.1502205X301M518,1921,51514,52270,479,23041201,2 A petición
K0789.1502205X401M518,1921,51514,52270,479,24041201,2 A petición
K0789.1502205X501M518,1921,51514,52270,479,25041201,2 A petición
K0789.1502206X201M618,1921,51514,52270,479,22041201,2 A petición
K0789.1502206X301M618,1921,51514,52270,479,23041201,2 A petición
K0789.1502206X401M618,1921,51514,52270,479,24041201,2 A petición
K0789.1502206X501M618,1921,51514,52270,479,25041201,2 A petición
K0789.2502208X252M827,11133,2241828,5961082583501,5 A petición
K0789.2502208X302M827,11133,2241828,5961083083501,5 A petición
K0789.2502208X402M827,11133,2241828,5961084083501,5 A petición
K0789.2502208X502M827,11133,2241828,5961085083501,5 A petición
K0789.2502210X252M1027,11133,2241828,5961082583501,5 A petición
K0789.2502210X302M1027,11133,2241828,5961083083501,5 A petición
K0789.2502210X402M1027,11133,2241828,5961084083501,5 A petición
K0789.2502210X502M1027,11133,2241828,5961085083501,5 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33