HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Palanca excéntrica ajustable de acero inoxidable con rosca exterior
K0647

Palanca excéntrica ajustable de acero inoxidable con rosca...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Empuñadura 1.4308.
Arandela de presión de plástico PA 66 GF 35-X reforzado con fibra de vidrio.
Perno del eje, arandela y tornillo prisionero 1.4305.
Versión:Empuñadura con pulido electrolítico o tratado con chorro.
Arandela de presión negra.
Perno del eje, arandela y tornillo prisionero con acabado natural.
Indicación:Las palancas excéntricas ajustables se utilizan cuando la ubicación de la palanca tensora solo permite una determinada posición con respecto al eje de sujeción (zona de interferencia). La rosca fina situada en el tornillo prisionero permite el ajuste de la posición exacta de la palanca tensora con ayuda de un destornillador.
Los plásticos tienen la peculiaridad de presentar un alto índice de fluencia cuando se someten a cargas (cedencia).
Indicación sobre el dibujo:
1) Espiga para el ajuste de precisión de la palanca de sujeción
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0647 Palanca excéntrica ajustable de acero inoxidable con rosca exterior 168 kB

Planos

Palanca excéntrica ajustable de acero inoxidable con rosca exterior

Selección/filtro de artículos

ReferenciaColor
del cuerpo de base
DD1D2BB1HH1AA1LCarrera
S
Fuerza de
sujeción
F (kN)
Fuerza
manual
FH N
CADAcc.PrecioPedir
K0647.9512003X10Pulido electrolíticoM312614,411,591336,241,71011,590 A petición
K0647.9512003X15Pulido electrolíticoM312614,411,591336,241,71511,590 A petición
K0647.9512003X30Pulido electrolíticoM312614,411,591336,241,73011,590 A petición
K0647.9512004X10Pulido electrolíticoM412614,411,591336,241,71011,590 A petición
K0647.9512004X15Pulido electrolíticoM412614,411,591336,241,71511,590 A petición
K0647.9512004X30Pulido electrolíticoM412614,411,591336,241,73011,590 A petición
K0647.0512004X15Pulido electrolíticoM415,48181311,21752,359,11512,5100 A petición
K0647.0512004X20Pulido electrolíticoM415,48181311,21752,359,12012,5100 A petición
K0647.0512004X30Pulido electrolíticoM415,48181311,21752,359,13012,5100 A petición
K0647.0512005X20Pulido electrolíticoM515,48181311,21752,359,12012,5100 A petición
K0647.0512005X30Pulido electrolíticoM515,48181311,21752,359,13012,5100 A petición
K0647.0512005X40Pulido electrolíticoM515,48181311,21752,359,14012,5100 A petición
K0647.0512005X50Pulido electrolíticoM515,48181311,21752,359,15012,5100 A petición
K0647.1512005X20Pulido electrolíticoM518,1921,51514,52270,479,2201,24120 A petición
K0647.1512005X30Pulido electrolíticoM518,1921,51514,52270,479,2301,24120 A petición
K0647.1512005X40Pulido electrolíticoM518,1921,51514,52270,479,2401,24120 A petición
K0647.1512005X50Pulido electrolíticoM518,1921,51514,52270,479,2501,24120 A petición
K0647.1512006X20Pulido electrolíticoM618,1921,51514,52270,479,2201,24120 A petición
K0647.1512006X30Pulido electrolíticoM618,1921,51514,52270,479,2301,24120 A petición
K0647.1512006X40Pulido electrolíticoM618,1921,51514,52270,479,2401,24120 A petición
K0647.1512006X50Pulido electrolíticoM618,1921,51514,52270,479,2501,24120 A petición
K0647.2512008X25Pulido electrolíticoM827,11133,3241828,596108251,58350 A petición
K0647.2512008X30Pulido electrolíticoM827,11133,3241828,596108301,58350 A petición
K0647.2512008X40Pulido electrolíticoM827,11133,3241828,596108401,58350 A petición
K0647.2512008X50Pulido electrolíticoM827,11133,3241828,596108501,58350 A petición
K0647.2512010X25Pulido electrolíticoM1027,11133,3241828,596108251,58350 A petición
K0647.2512010X30Pulido electrolíticoM1027,11133,3241828,596108301,58350 A petición
K0647.2512010X40Pulido electrolíticoM1027,11133,3241828,596108401,58350 A petición
K0647.2512010X50Pulido electrolíticoM1027,11133,3241828,596108501,58350 A petición
K0647.9512303X10Tratado con chorroM312614,411,591336,241,71011,590 A petición
K0647.9512303X15Tratado con chorroM312614,411,591336,241,71511,590 A petición
K0647.9512303X30Tratado con chorroM312614,411,591336,241,73011,590 A petición
K0647.9512304X10Tratado con chorroM412614,411,591336,241,71011,590 A petición
K0647.9512304X15Tratado con chorroM412614,411,591336,241,71511,590 A petición
K0647.9512304X30Tratado con chorroM412614,411,591336,241,73011,590 A petición
K0647.0512304X15Tratado con chorroM415,48181311,21752,359,11512,5100 A petición
K0647.0512304X20Tratado con chorroM415,48181311,21752,359,12012,5100 A petición
K0647.0512304X30Tratado con chorroM415,48181311,21752,359,13012,5100 A petición
K0647.0512305X20Tratado con chorroM515,48181311,21752,359,12012,5100 A petición
K0647.0512305X30Tratado con chorroM515,48181311,21752,359,13012,5100 A petición
K0647.0512305X40Tratado con chorroM515,48181311,21752,359,14012,5100 A petición
K0647.0512305X50Tratado con chorroM515,48181311,21752,359,15012,5100 A petición
K0647.1512305X20Tratado con chorroM518,1921,41514,52270,479,2201,24120 A petición
K0647.1512305X30Tratado con chorroM518,1921,41514,52270,479,2301,24120 A petición
K0647.1512305X40Tratado con chorroM518,1921,41514,52270,479,2401,24120 A petición
K0647.1512305X50Tratado con chorroM518,1921,41514,52270,479,2501,24120 A petición
K0647.1512306X20Tratado con chorroM618,1921,41514,52270,479,2201,24120 A petición
K0647.1512306X30Tratado con chorroM618,1921,41514,52270,479,2301,24120 A petición
K0647.1512306X40Tratado con chorroM618,1921,41514,52270,479,2401,24120 A petición
K0647.1512306X50Tratado con chorroM618,1921,41514,52270,479,2501,24120 A petición
K0647.2512308X25Tratado con chorroM827,11133,3241828,596108251,58350 A petición
K0647.2512308X30Tratado con chorroM827,11133,3241828,596108301,58350 A petición
K0647.2512308X40Tratado con chorroM827,11133,3241828,596108401,58350 A petición
K0647.2512308X50Tratado con chorroM827,11133,3241828,596108501,58350 A petición
K0647.2512310X25Tratado con chorroM1027,11133,3241828,596108251,58350 A petición
K0647.2512310X30Tratado con chorroM1027,11133,3241828,596108301,58350 A petición
K0647.2512310X40Tratado con chorroM1027,11133,3241828,596108401,58350 A petición
K0647.2512310X50Tratado con chorroM1027,11133,3241828,596108501,58350 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33