HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial, versión:Empuñadura y arandela de presión de plástico PA 66 reforzado con fibra de vidrio, negro.
Perno del eje de acero inoxidable 1.4305, acabado natural.
Perno de bloqueo de acero 1.0718, cromado en azul.
Clip elástico de acero inoxidable 1.4310, pasivado.
Indicación:Es posible colocar un elemento de chapa encajándolo en el clip elástico. La sujeción del elemento de chapa se realiza a continuación con ayuda de la empuñadura.
Los plásticos tienen la peculiaridad de presentar un alto índice de fluencia cuando se someten a cargas (cedencia), lo que puede hacer que se reduzca la fuerza de retención.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0751 Palanca excéntrica con cierre rápido 275 kB
 Instrucciones de instalación para cierre rápido excéntrico 59,4 kB

Planos

Palanca excéntrica con cierre rápido
Palanca excéntrica con cierre rápido

Selección/filtro de artículos

Referencia

AA1BHH1X
Grosor del material
Fuerza de
retención
aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
K0751.121107X271,579,6221423,41,9 - 2,3500 A petición
K0751.121107X471,579,6221423,43,9 - 4,3500 A petición
K0751.121107X671,579,6221423,45,9 - 6,3500 A petición
K0751.121107X871,579,6221423,47,9 - 8,3500 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33