HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Palanca excéntrica con empuñadura de plástico y
rosca interior, acero o acero inoxidable
K0646_IG

Palanca excéntrica con empuñadura de plástico y rosca interior,...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Empuñadura y arandela de presión de plástico PA 66 reforzado con fibra de vidrio.
Perno del eje de acero inoxidable 1.4305.
Tornillo prisionero y arandela de acero, clase de resistencia 5.8 o acero inoxidable 1.4305.
Versión:Empuñadura negra o rojo tráfico RAL 3020.
Arandela de presión negra.
Perno del eje con acabado natural.
Tornillo prisionero y arandela pasivados en azul o de acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Los plásticos tienen la peculiaridad de presentar un alto índice de fluencia cuando se someten a cargas (cedencia), lo que puede hacer que se reduzca la fuerza de sujeción. Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0646_IG Palanca excéntrica con empuñadura de plástico y rosca interior, acero o acero inoxidable 158 kB

Planos

Palanca excéntrica con empuñadura de plástico y
rosca interior, acero o acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del componente
Color
del cuerpo de base
DD1D2BB1HH1AA1CarreraFuerza de
sujeción
F (kN)
Fuerza
manual
FH N
CADAcc.PrecioPedir
K0646.1521105AceroNegroM518,1922161423,471,579,61,152,5125 A petición
K0646.1521106AceroNegroM618,1922161423,471,579,61,152,5125 A petición
K0646.2521108AceroNegroM827,1113324,216,227,71001101,55170 A petición
K0646.1531105Acero inoxidableNegroM518,1922161423,471,579,61,152,5125 A petición
K0646.1531106Acero inoxidableNegroM618,1922161423,471,579,61,152,5125 A petición
K0646.2531108Acero inoxidableNegroM827,1113324,216,227,71001101,55170 A petición
K0646.15218405AceroRojo tráfico RAL 3020M518,1922161423,471,579,61,152,5125 A petición
K0646.15218406AceroRojo tráfico RAL 3020M618,1922161423,471,579,61,152,5125 A petición
K0646.25218408AceroRojo tráfico RAL 3020M827,1113324,216,227,71001101,55170 A petición
K0646.15318405Acero inoxidableRojo tráfico RAL 3020M518,1922161423,471,579,61,152,5125 A petición
K0646.15318406Acero inoxidableRojo tráfico RAL 3020M618,1922161423,471,579,61,152,5125 A petición
K0646.25318408Acero inoxidableRojo tráfico RAL 3020M827,1113324,216,227,71001101,55170 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33