HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Empuñadura de fundición de aluminio EN AC-46200.
Arandela de presión de plástico PA 66 GF 35-X reforzado con fibra de vidrio.
Perno del eje de acero inoxidable 1.4305.
Arandela de acero, clase de resistencia 5.8, o acero inoxidable 1.4305.
Versión:Empuñadura con revestimiento de polvo negro estructura fina o rojo RAL 3003 estructura fina.
Arandela de presión negra.
Perno del eje con acabado natural.
Arandela de acero cromado en azul o de acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Los plásticos tienen la peculiaridad de presentar un alto índice de fluencia cuando se someten a cargas (cedencia).Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0005_IG Palanca excéntrica con rosca interior 269 kB

Planos

Palanca excéntrica con rosca interior

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del componente
Color
del cuerpo de base
DD1D2BB1HH1AA1Carrera
S
Fuerza de
sujeción
F (kN)
Fuerza
manual
FH N
CADAcc.PrecioPedir
K0005.9501103AceroNegroM312614,411,591336,241,711,590 A petición
K0005.9501104AceroNegroM412614,411,591336,241,711,590 A petición
K0005.0501104AceroNegroM415,48181311,21752,359,112,5100 A petición
K0005.0501105AceroNegroM515,48181311,21752,359,112,5100 A petición
K0005.1501105AceroNegroM518,1921,51514,52270,479,21,24120 A petición
K0005.1501106AceroNegroM618,1921,51514,52270,479,21,24120 A petición
K0005.2501108AceroNegroM827,11133,3241828,5961081,58350 A petición
K0005.9511103Acero inoxidableNegroM312614,411,591336,241,711,590 A petición
K0005.9511104Acero inoxidableNegroM412614,411,591336,241,711,590 A petición
K0005.0511104Acero inoxidableNegroM415,48181311,21752,359,112,5100 A petición
K0005.0511105Acero inoxidableNegroM515,48181311,21752,359,112,5100 A petición
K0005.1511105Acero inoxidableNegroM518,1921,51514,52270,479,21,24120 A petición
K0005.1511106Acero inoxidableNegroM618,1921,51514,52270,479,21,24120 A petición
K0005.2511108Acero inoxidableNegroM827,11133,3241828,5961081,58350 A petición
K0005.9501403AceroRojo rubí RAL 3003M312614,411,591336,241,711,590 A petición
K0005.9501404AceroRojo rubí RAL 3003M412614,411,591336,241,711,590 A petición
K0005.0501404AceroRojo rubí RAL 3003M415,48181311,21752,359,112,5100 A petición
K0005.0501405AceroRojo rubí RAL 3003M515,48181311,21752,359,112,5100 A petición
K0005.1501405AceroRojo rubí RAL 3003M518,1921,51514,52270,479,21,24120 A petición
K0005.1501406AceroRojo rubí RAL 3003M618,1921,51514,52270,479,21,24120 A petición
K0005.2501408AceroRojo rubí RAL 3003M827,11133,3241828,5961081,58350 A petición
K0005.9511403Acero inoxidableRojo rubí RAL 3003M312614,411,591336,241,711,590 A petición
K0005.9511404Acero inoxidableRojo rubí RAL 3003M412614,411,591336,241,711,590 A petición
K0005.0511404Acero inoxidableRojo rubí RAL 3003M415,48181311,21752,359,112,5100 A petición
K0005.0511405Acero inoxidableRojo rubí RAL 3003M515,48181311,21752,359,112,5100 A petición
K0005.1511405Acero inoxidableRojo rubí RAL 3003M518,1921,51514,52270,479,21,24120 A petición
K0005.1511406Acero inoxidableRojo rubí RAL 3003M618,1921,51514,52270,479,21,24120 A petición
K0005.2511408Acero inoxidableRojo rubí RAL 3003M827,11133,3241828,5961081,58350 A petición

Otros artículos de esta categoría

Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33