HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Palanca excéntrica de acero inoxidable con rosca interior, arandela de presión de acero inoxidable
K0645_IG

Palanca excéntrica de acero inoxidable con rosca interior,...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Palanca de agarre 1.4308.
Arandela de presión acero inoxidable 1.4034 endurecida.
Perno del eje, tornillo prisionero acero inoxidable 1.4305.
Versión:Palanca de agarre pulida electrolíticamente o tratada con chorro.
Arandela de presión, perno de eje y tornillo prisionero de acabado natural.
Indicación:La superficie de sujeción de la arandela de presión se suministra ligeramente engrasada.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0645_IG Palanca excéntrica de acero inoxidable con rosca interior, arandela de presión de acero inoxidable 167 kB

Planos

Palanca excéntrica de acero inoxidable con rosca interior, arandela de presión de acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaColor
del cuerpo de base
DD1D2BB1HH1AA1Carrera
S
Fuerza de
sujeción
F (kN)
Fuerza
manual
FH N
CADAcc.PrecioPedir
K0645.9541003Pulido electrolíticoM312614,411,5913,536,241,711,590 A petición
K0645.9541004Pulido electrolíticoM412614,411,5913,536,241,711,590 A petición
K0645.0541004Pulido electrolíticoM415,48181311,417,252,359,112,5100 A petición
K0645.0541005Pulido electrolíticoM515,48181311,417,252,359,112,5100 A petición
K0645.1541005Pulido electrolíticoM518921,51514,72270,479,21,24120 A petición
K0645.1541006Pulido electrolíticoM618921,51514,72270,479,21,24120 A petición
K0645.2541008Pulido electrolíticoM8271133,32418,328,8961081,58350 A petición
K0645.9541303Tratado con chorroM312614,411,5913,536,241,711,590 A petición
K0645.9541304Tratado con chorroM412614,411,5913,536,241,711,590 A petición
K0645.0541304Tratado con chorroM415,48181311,417,252,359,112,5100 A petición
K0645.0541305Tratado con chorroM515,48181311,417,252,359,112,5100 A petición
K0645.1541305Tratado con chorroM518921,51514,72270,479,21,24120 A petición
K0645.1541306Tratado con chorroM618921,51514,72270,479,21,24120 A petición
K0645.2541308Tratado con chorroM8271133,32418,328,8961081,58350 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33