HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Palanca excéntrica de acero inoxidable con rosca interior y rosca exterior
K0645

Palanca excéntrica de acero inoxidable con rosca interior y...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Empuñadura 1.4308.
Arandela de presión de plástico PA 66 GF 35-X reforzado con fibra de vidrio.
Perno del eje, arandela y tornillo prisionero 1.4305.
Versión:Empuñadura con pulido electrolítico o tratado con chorro.
Arandela de presión negra.
Perno del eje, arandela y tornillo prisionero con acabado natural.
Indicación:Los plásticos tienen la peculiaridad de presentar un alto índice de fluencia cuando se someten a cargas (cedencia).Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0645 Palanca excéntrica de acero inoxidable con rosca interior y rosca exterior 153 kB

Planos (vista completa)

Palanca excéntrica de acero inoxidable con rosca interior y rosca exterior

Palanca excéntrica de acero inoxidable con rosca interior

Más información

Planos

Palanca excéntrica de acero inoxidable con rosca interior

Selección/filtro de artículos

ReferenciaSuperficie

D

D1D2BB1HH1AA1Carrera
S
Fuerza de
sujeción
F (kN)
Fuerza
manual
FH N
CADAcc.PrecioPedir
K0645.9512003Pulido electrolíticoM312614,411,591336,241,711,590 A petición
K0645.9512004Pulido electrolíticoM412614,411,591336,241,711,590 A petición
K0645.0512004Pulido electrolíticoM415,48181311,21752,359,112,5100 A petición
K0645.0512005Pulido electrolíticoM515,48181311,21752,359,112,5100 A petición
K0645.1512005Pulido electrolíticoM518,1921,51514,52270,479,21,24120 A petición
K0645.1512006Pulido electrolíticoM618,1921,51514,52270,479,21,24120 A petición
K0645.2512008Pulido electrolíticoM827,11133,3241828,5961081,58350 A petición
K0645.9512303Tratado con chorroM312614,411,591336,241,711,590 A petición
K0645.9512304Tratado con chorroM412614,411,591336,241,711,590 A petición
K0645.0512304Tratado con chorroM415,48181311,21752,359,112,5100 A petición
K0645.0512305Tratado con chorroM515,48181311,21752,359,112,5100 A petición
K0645.1512305Tratado con chorroM518,1921,41514,52270,479,21,24120 A petición
K0645.1512306Tratado con chorroM618,1921,41514,52270,479,21,24120 A petición
K0645.2512308Tratado con chorroM827,11133,3241828,5961081,58350 A petición

Palanca excéntrica de acero inoxidable con rosca exterior

Más información

Planos

Palanca excéntrica de acero inoxidable con rosca exterior

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaSuperficie

DD1D2BB1HH1AA1LCarrera
S
Fuerza de
sujeción
F (kN)
Fuerza
manual
FH N
Filtro
K0645.9512003XPulido electrolíticoM312614,411,591336,241,710/15/3011,590
K0645.9512004XPulido electrolíticoM412614,411,591336,241,710/15/3011,590
K0645.0512004XPulido electrolíticoM415,48181311,21752,359,115/20/3012,5100
K0645.0512005XPulido electrolíticoM515,48181311,21752,359,120/30/40/5012,5100
K0645.1512005XPulido electrolíticoM518,1921,51514,52270,479,520/30/40/501,24120
K0645.1512006XPulido electrolíticoM618,1921,51514,52270,479,520/30/40/501,24120
K0645.2512008XPulido electrolíticoM827,11133,3241828,59610825/30/40/501,58350
K0645.2512010XPulido electrolíticoM1027,11133,3241828,59610825/30/40/501,58350
K0645.9512303XTratado con chorroM312614,411,591336,241,710/15/3011,590
K0645.9512304XTratado con chorroM412614,411,591336,241,710/15/3011,590
K0645.0512304XTratado con chorroM415,48181311,21752,359,115/20/3012,5100
K0645.0512305XTratado con chorroM515,48181311,21752,359,120/30/40/5012,5100
K0645.1512305XTratado con chorroM518,1921,41514,52270,479,220/30/40/501,24120
K0645.1512306XTratado con chorroM618,1921,41514,52270,479,220/30/40/501,24120
K0645.2512308XTratado con chorroM827,11133,3241828,59610825/30/40/501,58350
K0645.2512310XTratado con chorroM1027,11133,3241828,59610825/30/40/501,58350
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33