HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Empuñadura de acero inoxidable 1.4308.
Arandela de presión de plástico PA 66 GF 35-X reforzado con fibra de vidrio.
Perno del eje, arandela y tornillo prisionero de acero inoxidable 1.4305.
Indicación:Los plásticos tienen la peculiaridad de presentar un alto índice de fluencia cuando se someten a cargas (cedencia).Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0645_AG Palanca excéntrica de acero inoxidable con rosca exterior 198 kB

Planos

Palanca excéntrica de acero inoxidable con rosca exterior

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaSuperficie

DD1D2BB1HH1AA1LCarrera
S
Fuerza de
sujeción
F (kN)
Fuerza
manual
FH N
Filtro
K0645.9512003XPulido electrolíticoM312614,411,591336,241,710/15/3011,590
K0645.9512004XPulido electrolíticoM412614,411,591336,241,710/15/3011,590
K0645.0512004XPulido electrolíticoM415,48181311,21752,359,115/20/3012,5100
K0645.0512005XPulido electrolíticoM515,48181311,21752,359,120/30/40/5012,5100
K0645.1512005XPulido electrolíticoM518,1921,51514,52270,479,520/30/40/501,24120
K0645.1512006XPulido electrolíticoM618,1921,51514,52270,479,520/30/40/501,24120
K0645.2512008XPulido electrolíticoM827,11133,3241828,59610825/30/40/501,58350
K0645.2512010XPulido electrolíticoM1027,11133,3241828,59610825/30/40/501,58350
K0645.9512303XTratado con chorroM312614,411,591336,241,710/15/3011,590
K0645.9512304XTratado con chorroM412614,411,591336,241,710/15/3011,590
K0645.0512304XTratado con chorroM415,48181311,21752,359,115/20/3012,5100
K0645.0512305XTratado con chorroM515,48181311,21752,359,120/30/40/5012,5100
K0645.1512305XTratado con chorroM518,1921,41514,52270,479,220/30/40/501,24120
K0645.1512306XTratado con chorroM618,1921,41514,52270,479,220/30/40/501,24120
K0645.2512308XTratado con chorroM827,11133,3241828,59610825/30/40/501,58350
K0645.2512310XTratado con chorroM1027,11133,3241828,59610825/30/40/501,58350
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33