HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Empuñadura 1.4308.
Arandela de presión de plástico PA 66 GF 35-X reforzado con fibra de vidrio.
Perno del eje, arandela 1.4305.
Versión:Empuñadura con pulido electrolítico o tratado con chorro.
Arandela de presión negra.
Perno del eje con acabado natural.
Indicación:Los plásticos tienen la peculiaridad de presentar un alto índice de fluencia cuando se someten a cargas (cedencia).Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0645_IG Palanca excéntrica de acero inoxidable con rosca interior 193 kB

Planos

Palanca excéntrica de acero inoxidable con rosca interior

Selección/filtro de artículos

ReferenciaSuperficie

D

D1D2BB1HH1AA1Carrera
S
Fuerza de
sujeción
F (kN)
Fuerza
manual
FH N
CADAcc.PrecioPedir
K0645.9512003Pulido electrolíticoM312614,411,591336,241,711,590 A petición
K0645.9512004Pulido electrolíticoM412614,411,591336,241,711,590 A petición
K0645.0512004Pulido electrolíticoM415,48181311,21752,359,112,5100 A petición
K0645.0512005Pulido electrolíticoM515,48181311,21752,359,112,5100 A petición
K0645.1512005Pulido electrolíticoM518,1921,51514,52270,479,21,24120 A petición
K0645.1512006Pulido electrolíticoM618,1921,51514,52270,479,21,24120 A petición
K0645.2512008Pulido electrolíticoM827,11133,3241828,5961081,58350 A petición
K0645.9512303Tratado con chorroM312614,411,591336,241,711,590 A petición
K0645.9512304Tratado con chorroM412614,411,591336,241,711,590 A petición
K0645.0512304Tratado con chorroM415,48181311,21752,359,112,5100 A petición
K0645.0512305Tratado con chorroM515,48181311,21752,359,112,5100 A petición
K0645.1512305Tratado con chorroM518,1921,41514,52270,479,21,24120 A petición
K0645.1512306Tratado con chorroM618,1921,41514,52270,479,21,24120 A petición
K0645.2512308Tratado con chorroM827,11133,3241828,5961081,58350 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33