HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Palanca excéntrica de acerocon rosca interior y rosca exterior
K0788

Palanca excéntrica de acero con rosca interior y rosca exterior

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Empuñadura de acero 1.0401.
Arandela de presión de plástico PA 66 GF 35-X reforzada con fibra de vidrio.
Perno del eje de acero inoxidable 1.4305.
Tornillo prisionero y arandela de acero con clase de resistencia 5.8.
Versión:Empuñadura, tornillo prisionero y arandela cromados en azul.
Arandela de presión negra.
Perno del eje con acabado natural.
Indicación:Los plásticos tienen la peculiaridad de presentar un alto índice de fluencia cuando se someten a cargas (cedencia).Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0788 Palanca excéntrica de acero con rosca interior y rosca exterior 141 kB

Planos (vista completa)

Palanca excéntrica de acerocon rosca interior y rosca exterior

Palanca excéntrica de acero con rosca interior

Más información

Planos

Palanca excéntrica de acero con rosca interior

Selección/filtro de artículos

ReferenciaTamañoDD1D2BB1HH1AA1Carrera
S
Fuerza de
sujeción
F (kN)
Fuerza
manual
FH N
CADAcc.PrecioPedir
K0788.15022051M518,1921,51514,52270,479,21,24120 A petición
K0788.15022061M618,1921,51514,52270,479,21,24120 A petición
K0788.25022082M827,11133,2241828,5961081,58350 A petición

Palanca excéntrica de acero con rosca exterior

Más información

Planos

Palanca excéntrica de acero con rosca exterior

Selección/filtro de artículos

ReferenciaTamañoDD1D2BB1HH1AA1LFuerza de
sujeción
F (kN)
Fuerza
manual
FH N
Carrera
S
CADAcc.PrecioPedir
K0788.1502205X201M518,1921,51514,52270,479,22041201,2 A petición
K0788.1502205X301M518,1921,51514,52270,479,23041201,2 A petición
K0788.1502205X401M518,1921,51514,52270,479,24041201,2 A petición
K0788.1502205X501M518,1921,51514,52270,479,25041201,2 A petición
K0788.1502206X201M618,1921,51514,52270,479,22041201,2 A petición
K0788.1502206X301M618,1921,51514,52270,479,23041201,2 A petición
K0788.1502206X401M618,1921,51514,52270,479,24041201,2 A petición
K0788.1502206X501M618,1921,51514,52270,479,25041201,2 A petición
K0788.2502208X252M827,11133,2241828,5961082583501,5 A petición
K0788.2502208X302M827,11133,2241828,5961083083501,5 A petición
K0788.2502208X402M827,11133,2241828,5961084083501,5 A petición
K0788.2502208X502M827,11133,2241828,5961085083501,5 A petición
K0788.2502210X252M1027,11133,2241828,5961082583501,5 A petición
K0788.2502210X302M1027,11133,2241828,5961083083501,5 A petición
K0788.2502210X402M1027,11133,2241828,5961084083501,5 A petición
K0788.2502210X502M1027,11133,2241828,5961085083501,5 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33