HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Carcasa de acero para temple y revenido, tuerca tensora y perno de sujeción de acero de corte fácil templado por cementación.Versión:Bruñido.
Pagando un recargo, también se pueden suministrar versiones cromadas en mate o cromadas con un brillo intenso.
Indicación:Perno de sujeción A (para trincar), versión normal:
Para tensar y aflojar elementos en el espacio de sujeción limitado en caso de superar recorridos grandes. Al cambiar la dirección de sujeción, es necesario reajustar la empuñadura de la palanca a 180°.

Perno de sujeción B, modelo especial:
Para tensar y aflojar elementos en el espacio de sujeción limitado en caso de superar recorridos pequeños. La empuñadura de la palanca no se reajusta al cambiar el dispositivo de sujeción. Para encajarla en la siguiente ranura, se debe extraer primero.
A petición:Otras roscas interiores, agujeros de referencia y hembras cuadradas.
Medida "E" disponible con longitudes especiales graduadas con un recargo.
Modelo especial: perno de sujeción B.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0128 Dispositivo de sujeción 244 kB

Planos (vista completa)

Dispositivo de sujeción

Dispositivo de sujeción con rosca interior

Más información

Planos

Dispositivo de sujeción con rosca interior

Selección/filtro de artículos

Referencia

TamañoTipo de roscaXDD1D2D3HH1H2H3CAENúmero de
ranuras de
enclavamiento
CADAcc.PrecioPedir
K0128.3101rosca interiorM1022331722314,515,5336481507 A petición
K0128.3121rosca interiorM1222331722314,515,5336481507 A petición
K0128.3142rosca interiorM142738202638619443541808 A petición
K0128.3162rosca interiorM162738202638619443541808 A petición
K0128.3183rosca interiorM183545243042621451702308 A petición
K0128.3203rosca interiorM203545243042621451702308 A petición
K0128.3224rosca interiorM224256283547623,5461803009 A petición
K0128.3244rosca interiorM244256283547623,5461803009 A petición
K0128.3274rosca interiorM274256283547623,5461803009 A petición
K0128.3305rosca interiorM3060753238537,526,558211040011 A petición
K0128.3365rosca interiorM3660753238537,526,558211040011 A petición
K0128.3425rosca interiorM4260753238537,526,558211040011 A petición

Dispositivo de sujeción con agujero de referencia

Más información

Planos

Dispositivo de sujeción con agujero de referencia

Selección/filtro de artículos

ReferenciaTipo de roscaTamañoAgujero de referencia Ø H7 con
chavetero según
DIN 6885 hoja 1
DD1D2D3HH1H2H3CAENúmero de
ranuras de
enclavamiento
CADAcc.PrecioPedir
K0128.412agujero de referencia11222331722314,515,5336481507 A petición
K0128.414agujero de referencia2142738202638619443541808 A petición
K0128.415agujero de referencia2152738202638619443541808 A petición
K0128.416agujero de referencia2162738202638619443541808 A petición
K0128.418agujero de referencia3183545243042621451702308 A petición
K0128.420agujero de referencia3203545243042621451702308 A petición
K0128.422agujero de referencia4224256283547623,5461803009 A petición
K0128.425agujero de referencia4254256283547623,5461803009 A petición
K0128.427agujero de referencia4274256283547623,5461803009 A petición
K0128.430agujero de referencia53060753238537,526,558211040011 A petición
K0128.436agujero de referencia53660753238537,526,558211040011 A petición

Dispositivo de sujeción con hembra cuadrada

Más información

Planos

Dispositivo de sujeción con hembra cuadrada

Selección/filtro de artículos

ReferenciaTipo de roscaTamañoHembra
cuadrada
ancho de llave
DD1D2D3HH1H2H3CAENúmero de
ranuras de
enclavamiento
CADAcc.PrecioPedir
K0128.510hembra cuadrada11022331722314,515,5336481507 A petición
K0128.512hembra cuadrada11222331722314,515,5336481507 A petición
K0128.513hembra cuadrada2132738202638619443541808 A petición
K0128.514hembra cuadrada2142738202638619443541808 A petición
K0128.517hembra cuadrada3173545243042621451702308 A petición
K0128.519hembra cuadrada4194256283547623,5461803009 A petición
K0128.520hembra cuadrada4204256283547623,5461803009 A petición
K0128.522hembra cuadrada4224256283547623,5461803009 A petición
K0128.524hembra cuadrada4244256283547623,5461803009 A petición
K0128.530hembra cuadrada53060753238537,526,558211040011 A petición
K0128.532hembra cuadrada53260753238537,526,558211040011 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33