HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de acero para temple y revenido, tuerca tensora y perno de sujeción de acero de corte fácil templado por cementación.Versión:Bruñido.
Pagando un recargo, también se pueden suministrar versiones cromadas en mate o cromadas con un brillo intenso.
Indicación:Perno de sujeción A (para trincar), versión normal:
Para tensar y aflojar elementos en el espacio de sujeción limitado en caso de superar recorridos grandes. Al cambiar la dirección de sujeción, es necesario reajustar la empuñadura de la palanca a 180°.

Perno de sujeción B, modelo especial:
Para tensar y aflojar elementos en el espacio de sujeción limitado en caso de superar recorridos pequeños. La empuñadura de la palanca no se reajusta al cambiar el dispositivo de sujeción. Para encajarla en la siguiente ranura, se debe extraer primero.
A petición:Otras roscas interiores, agujeros de referencia y hembras cuadradas.
Medida "E" disponible con longitudes especiales graduadas con un recargo.
Modelo especial: perno de sujeción B.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0128_IG Dispositivo de sujeción con rosca interior 158 kB

Planos

Dispositivo de sujeción con rosca interior

Selección/filtro de artículos

Referencia

TamañoVersiónXDD1D2D3HH1H2H3CAENúmero de
ranuras de
enclavamiento
CADAcc.PrecioPedir
K0128.3101Rosca interiorM102233172234,53115,536481507 A petición
K0128.3121Rosca interiorM122233172234,53115,536481507 A petición
K0128.3142Rosca interiorM142738202646381943541808 A petición
K0128.3162Rosca interiorM162738202646381943541808 A petición
K0128.3183Rosca interiorM183545243046422151702308 A petición
K0128.3203Rosca interiorM203545243046422151702308 A petición
K0128.3224Rosca interiorM2242562835464723,561803009 A petición
K0128.3244Rosca interiorM2442562835464723,561803009 A petición
K0128.3274Rosca interiorM2742562835464723,561803009 A petición
K0128.3305Rosca interiorM306075323857,55326,58211040011 A petición
K0128.3365Rosca interiorM366075323857,55326,58211040011 A petición
K0128.3425Rosca interiorM426075323857,55326,58211040011 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33