HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Pulido.Indicación:Con frecuencia, la conexión fija de la empuñadura con la pieza contraria se realiza de forma más económica mediante pegado o con pasadores.Indicación sobre el dibujo:
Forma L: con perforación
Forma N: con rosca interior
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0174 Empuñaduras cónicas DIN 99 177 kB

Planos (vista completa)

Empuñaduras cónicas DIN 99

Empuñaduras cónicas DIN 99, forma L, con perforación

Más información

Planos

Empuñaduras cónicas DIN 99, forma L, con perforación

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD4AB1D1D2
Bola
L2HCADAcc.PrecioPedir
K0174.106L649,58124824 A petición
K0174.108L851210166030,5 A petición
K0174.110L10614,513207638 A petición
K0174.112L127,518,516259547 A petición
K0174.116L161024203211959,5 A petición
K0174.120L2012,530254015275,5 A petición

Empuñaduras cónicas DIN 99, forma N, con rosca interior

Más información

Planos

Empuñaduras cónicas DIN 99, forma N, con rosca interior

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD5AB2D1D2
Bola
L2HCADAcc.PrecioPedir
K0174.206NM649,58124824 A petición
K0174.208NM851210166030,5 A petición
K0174.210NM10614,513207638 A petición
K0174.212NM127,518,516259547 A petición
K0174.216NM161024203211959,5 A petición
K0174.220NM2012,530254015275,5 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33