HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Botón esférico de plástico, negro.
Versión:Bruñido.Indicación:Las palancas tensoras se pueden utilizar para tareas de sujeción sencillas o para procesos de conmutación.
En caso necesario, debe haber suficiente espacio de sujeción para que la palanca se pueda girar 360°.
A petición:Otras roscas interiores, agujeros de referencia y modelos especiales.
Medida "A" disponible en otras longitudes con un recargo.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0176_PB Palanca tensora con agujero de referencia 127 kB

Planos

Palanca tensora con agujero de referencia

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersiónTamañoXT1DD1D2HH1H2AA2CADAcc.PrecioPedir
K0176.108Agujero de referencia18222410254052,532,584,515 A petición
K0176.110Agujero de referencia110222410254052,532,584,515 A petición
K0176.112Agujero de referencia21225281232466136,510015 A petición
K0176.114Agujero de referencia21425281232466136,510015 A petición
K0176.116Agujero de referencia3162833133252724112115 A petición
K0176.118Agujero de referencia3182833133252724112115 A petición
K0176.120Agujero de referencia4203241133261804912315 A petición

Otros artículos de esta categoría

Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33