HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Botón esférico de plástico, negro.
Versión:Bruñido.Indicación:Las palancas tensoras se pueden utilizar para tareas de sujeción sencillas o para procesos de conmutación.
En caso necesario, debe haber suficiente espacio de sujeción para que la palanca se pueda girar 360°.
A petición:Otras roscas interiores, agujeros de referencia y modelos especiales.
Medida "A" disponible en otras longitudes con un recargo.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0176_IG Palanca tensora con rosca interior 125 kB

Planos

Palanca tensora con rosca interior

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersiónTamañoXTDD1D2HH1H2AA2CADAcc.PrecioPedir
K0176.208Rosca interior1M8182410254052,532,584,515 A petición
K0176.210Rosca interior1M10192410254052,532,584,515 A petición
K0176.212Rosca interior2M1220281232466136,510015 A petición
K0176.216Rosca interior3M162333133252724112115 A petición
K0176.220Rosca interior4M202641133261804912315 A petición

Otros artículos de esta categoría

Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33