HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Palanca de sujeción plana con rosca exterior, 0 grados
K0114_0

Palanca de sujeción plana con rosca exterior, 0 grados

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Botón esférico de plástico, negro.
Versión:Bruñido.A petición:Otras roscas exteriores, longitudes de tornillo y modelos especiales.
A petición, medidas "H1", "A" y "A1" disponibles en otras longitudes con un recargo.
Indicación sobre el dibujo:
1) Extremo achaflanado DIN 78
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0114_0 Palanca de sujeción plana con rosca exterior, 0 grados 107 kB

Planos

Palanca de sujeción plana con rosca exterior, 0 grados

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaFormaTamañoXDD1D2D3HH1H2H3A1Número
de
dientes
LFiltro
K0114.1081X1M813,533251019212231022015/20/25/30/40/50/60
K0114.1101X1M1013,533251019212231022015/20/25/30/40/50/60
K0114.2101X2M101941301222213,5261312420/25/30/40/50/60
K0114.2121X2M121941301222213,5261312420/25/30/40/50/60
K0114.3121X3M122345371428217331482620/25/30/40/50/60
K0114.3161X3M162345371428217331482620/25/30/40/50/60
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33