HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Palanca de sujeción plana con rosca interior, 0 grados
K0114_0

Palanca de sujeción plana con rosca interior, 0 grados

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Botón esférico de plástico, negro.
Versión:Bruñido.A petición:Otras roscas interiores y modelos especiales.
A petición, medidas "H1", "A" y "A1" disponibles en otras longitudes con un recargo.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0114_0 Palanca de sujeción plana con rosca interior, 0 grados 78,9 kB

Planos

Palanca de sujeción plana con rosca interior, 0 grados

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaTamañoXTDD1D2D3HH1H2H3A1Número
de
dientes
CADAcc.PrecioPedir
K0114.10611M61813,5332510192122310226 A petición
K0114.10811M81813,5332510192122310226 A petición
K0114.21012M10211941301222213,52613130 A petición
K0114.21212M12211941301222213,52613130 A petición
K0114.31213M122723453714282173314836 A petición
K0114.31613M162723453714282173314836 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33