HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Botón esférico de plástico, negro.
Versión:Recubierto con plástico negro con estructura fina.A petición:Otras roscas exteriores, longitudes de tornillo y modelos especiales.
A petición, medidas "H1", "A" y "A1" disponibles en otras longitudes con un recargo.
Indicación sobre el dibujo:
1) Extremo achaflanado DIN 78
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0108_0 Palanca tensora con rosca exterior, 0 grados 125 kB

Planos

Palanca tensora con rosca exterior, 0 grados

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaTamañoXDD1D2D3HH1H2H4A1Número
de
dientes
LCADAcc.PrecioPedir
K0108.1082X151M81624251044,54,53749,5922215 A petición
K0108.1082X201M81624251044,54,53749,5922220 A petición
K0108.1082X251M81624251044,54,53749,5922225 A petición
K0108.1082X301M81624251044,54,53749,5922230 A petición
K0108.1082X401M81624251044,54,53749,5922240 A petición
K0108.1082X501M81624251044,54,53749,5922250 A petición
K0108.1082X601M81624251044,54,53749,5922260 A petición
K0108.1102X151M101624251044,54,53749,5922215 A petición
K0108.1102X201M101624251044,54,53749,5922220 A petición
K0108.1102X251M101624251044,54,53749,5922225 A petición
K0108.1102X301M101624251044,54,53749,5922230 A petición
K0108.1102X401M101624251044,54,53749,5922240 A petición
K0108.1102X501M101624251044,54,53749,5922250 A petición
K0108.1102X601M101624251044,54,53749,5922260 A petición
K0108.1122X151M121624251044,54,53749,5922215 A petición
K0108.1122X201M121624251044,54,53749,5922220 A petición
K0108.1122X251M121624251044,54,53749,5922225 A petición
K0108.1122X301M121624251044,54,53749,5922230 A petición
K0108.1122X401M121624251044,54,53749,5922240 A petición
K0108.1122X501M121624251044,54,53749,5922250 A petición
K0108.1122X601M121624251044,54,53749,5922260 A petición
K0108.2122X202M121928321251,55,54257,51112420 A petición
K0108.2122X252M121928321251,55,54257,51112425 A petición
K0108.2122X302M121928321251,55,54257,51112430 A petición
K0108.2122X402M121928321251,55,54257,51112440 A petición
K0108.2122X502M121928321251,55,54257,51112450 A petición
K0108.2122X602M121928321251,55,54257,51112460 A petición
K0108.3122X203M12233332135864765134,52620 A petición
K0108.3122X253M12233332135864765134,52625 A petición
K0108.3122X303M12233332135864765134,52630 A petición
K0108.3122X403M12233332135864765134,52640 A petición
K0108.3122X503M12233332135864765134,52650 A petición
K0108.3122X603M12233332135864765134,52660 A petición
K0108.3122X703M12233332135864765134,52670 A petición
K0108.3122X803M12233332135864765134,52680 A petición
K0108.3122X903M12233332135864765134,52690 A petición
K0108.3162X203M16233332135864765134,52620 A petición
K0108.3162X253M16233332135864765134,52625 A petición
K0108.3162X303M16233332135864765134,52630 A petición
K0108.3162X403M16233332135864765134,52640 A petición
K0108.3162X503M16233332135864765134,52650 A petición
K0108.3162X603M16233332135864765134,52660 A petición
K0108.3162X703M16233332135864765134,52670 A petición
K0108.3162X803M16233332135864765134,52680 A petición
K0108.3162X903M16233332135864765134,52690 A petición
K0108.4162X304M163041321368,57,556,576,51343630 A petición
K0108.4162X404M163041321368,57,556,576,51343640 A petición
K0108.4162X504M163041321368,57,556,576,51343650 A petición
K0108.4162X604M163041321368,57,556,576,51343660 A petición
K0108.4162X704M163041321368,57,556,576,51343670 A petición
K0108.4162X804M163041321368,57,556,576,51343680 A petición
K0108.4162X904M163041321368,57,556,576,51343690 A petición
K0108.4202X304M203041321368,57,556,576,51343630 A petición
K0108.4202X404M203041321368,57,556,576,51343640 A petición
K0108.4202X504M203041321368,57,556,576,51343650 A petición
K0108.4202X604M203041321368,57,556,576,51343660 A petición
K0108.4202X704M203041321368,57,556,576,51343670 A petición
K0108.4202X804M203041321368,57,556,576,51343680 A petición
K0108.4202X904M203041321368,57,556,576,51343690 A petición
K0108.4242X304M243041321368,57,556,576,51343630 A petición
K0108.4242X404M243041321368,57,556,576,51343640 A petición
K0108.4242X504M243041321368,57,556,576,51343650 A petición
K0108.4242X604M243041321368,57,556,576,51343660 A petición
K0108.4242X704M243041321368,57,556,576,51343670 A petición
K0108.4242X804M243041321368,57,556,576,51343680 A petición
K0108.4242X904M243041321368,57,556,576,51343690 A petición

Otros artículos de esta categoría

Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33