HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Palanca tensora de acero inoxidable con rosca exterior
K0109

Palanca tensora de acero inoxidable con rosca exterior

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Partes de acero inoxidable 1.4305.
Botón esférico de plástico negro.
Versión:Partes de acero con acabado natural.
Botón esférico pulido.
A petición:Otras roscas exteriores, longitudes de tornillo y modelos especiales.
A petición, medidas "H1", "A" y "A1" disponibles en otras longitudes con un recargo.
Indicación sobre el dibujo:
1) Extremo achaflanado DIN 78
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0109 Palanca tensora de acero inoxidable con rosca exterior 235 kB

Planos (vista completa)

Palanca tensora de acero inoxidable con rosca exterior

Palanca tensora de acero inoxidable con rosca exterior, 0 grados

Más información

Planos

Palanca tensora de acero inoxidable con rosca exterior, 0 grados

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaFormaTamañoXLDD1D2D3HH1H2H3H4AA1A2Número
de
dientes
CADAcc.PrecioPedir
K0109.1082X151M8151624251044,54,537-49,5-92-22 A petición
K0109.1082X201M8201624251044,54,537-49,5-92-22 A petición
K0109.1082X251M8251624251044,54,537-49,5-92-22 A petición
K0109.1082X301M8301624251044,54,537-49,5-92-22 A petición
K0109.1082X401M8401624251044,54,537-49,5-92-22 A petición
K0109.1082X501M8501624251044,54,537-49,5-92-22 A petición
K0109.1082X601M8601624251044,54,537-49,5-92-22 A petición
K0109.1102X151M10151624251044,54,537-49,5-92-22 A petición
K0109.1102X201M10201624251044,54,537-49,5-92-22 A petición
K0109.1102X251M10251624251044,54,537-49,5-92-22 A petición
K0109.1102X301M10301624251044,54,537-49,5-92-22 A petición
K0109.1102X401M10401624251044,54,537-49,5-92-22 A petición
K0109.1102X501M10501624251044,54,537-49,5-92-22 A petición
K0109.1102X601M10601624251044,54,537-49,5-92-22 A petición
K0109.1122X151M12151624251044,54,537-49,5-92-22 A petición
K0109.1122X201M12201624251044,54,537-49,5-92-22 A petición
K0109.1122X251M12251624251044,54,537-49,5-92-22 A petición
K0109.1122X301M12301624251044,54,537-49,5-92-22 A petición
K0109.1122X401M12401624251044,54,537-49,5-92-22 A petición
K0109.1122X501M12501624251044,54,537-49,5-92-22 A petición
K0109.1122X601M12601624251044,54,537-49,5-92-22 A petición
K0109.2122X202M12201928321251,55,542-57,5-111-24 A petición
K0109.2122X252M12251928321251,55,542-57,5-111-24 A petición
K0109.2122X302M12301928321251,55,542-57,5-111-24 A petición
K0109.2122X402M12401928321251,55,542-57,5-111-24 A petición
K0109.2122X502M12501928321251,55,542-57,5-111-24 A petición
K0109.2122X602M12601928321251,55,542-57,5-111-24 A petición
K0109.3122X203M12202333321358647-65-134,5-26 A petición
K0109.3122X253M12252333321358647-65-134,5-26 A petición
K0109.3122X303M12302333321358647-65-134,5-26 A petición
K0109.3122X403M12402333321358647-65-134,5-26 A petición
K0109.3122X503M12502333321358647-65-134,5-26 A petición
K0109.3122X603M12602333321358647-65-134,5-26 A petición
K0109.3122X703M12702333321358647-65-134,5-26 A petición
K0109.3122X803M12802333321358647-65-134,5-26 A petición
K0109.3122X903M12902333321358647-65-134,5-26 A petición
K0109.3162X203M16202333321358647-65-134,5-26 A petición
K0109.3162X253M16252333321358647-65-134,5-26 A petición
K0109.3162X303M16302333321358647-65-134,5-26 A petición
K0109.3162X403M16402333321358647-65-134,5-26 A petición
K0109.3162X503M16502333321358647-65-134,5-26 A petición
K0109.3162X603M16602333321358647-65-134,5-26 A petición
K0109.3162X703M16702333321358647-65-134,5-26 A petición
K0109.3162X803M16802333321358647-65-134,5-26 A petición
K0109.3162X903M16902333321358647-65-134,5-26 A petición
K0109.4162X304M16303041321368,57,556,5-76,5-134-36 A petición
K0109.4162X404M16403041321368,57,556,5-76,5-134-36 A petición
K0109.4162X504M16503041321368,57,556,5-76,5-134-36 A petición
K0109.4162X604M16603041321368,57,556,5-76,5-134-36 A petición
K0109.4162X704M16703041321368,57,556,5-76,5-134-36 A petición
K0109.4162X804M16803041321368,57,556,5-76,5-134-36 A petición
K0109.4162X904M16903041321368,57,556,5-76,5-134-36 A petición
K0109.4202X304M20303041321368,57,556,5-76,5-134-36 A petición
K0109.4202X404M20403041321368,57,556,5-76,5-134-36 A petición
K0109.4202X504M20503041321368,57,556,5-76,5-134-36 A petición
K0109.4202X604M20603041321368,57,556,5-76,5-134-36 A petición
K0109.4202X704M20703041321368,57,556,5-76,5-134-36 A petición
K0109.4202X804M20803041321368,57,556,5-76,5-134-36 A petición
K0109.4202X904M20903041321368,57,556,5-76,5-134-36 A petición

Palanca tensora de acero inoxidable con rosca exterior, 20 grados

Más información

Planos

Palanca tensora de acero inoxidable con rosca exterior, 20 grados

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaFormaTamañoXDD1D2D3HH1H2H3H4AA2Número
de
dientes
LFiltro
K0109.1081X20°1M81624251044,54,53758,549,588152215/20/25/30/40/50/60
K0109.1101X20°1M101624251044,54,53758,549,588152215/20/25/30/40/50/60
K0109.1121X20°1M121624251044,54,53758,549,588152215/20/25/30/40/50/60
K0109.2121X20°2M121928321251,55,54268,557,5106152420/25/30/40/50/60
K0109.3121X20°3M1223333213586478165128,5152620/25/30/40/50/60/70/80/90
K0109.3161X20°3M1623333213586478165128,5152620/25/30/40/50/60/70/80/90
K0109.4161X20°4M163041321368,57,556,589,576,5128,5153630/40/50/60/70/80/90
K0109.4201X20°4M203041321368,57,556,589,576,5128,5153630/40/50/60/70/80/90
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33