HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Palanca tensora de acero inoxidable con rosca interior, 20 grados
K0109_20

Palanca tensora de acero inoxidable con rosca interior, 20 grados

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Partes de acero inoxidable 1.4305.
Botón esférico de plástico negro.
Versión:Partes de acero con acabado natural.
Botón esférico pulido.
A petición:Otras roscas interiores y modelos especiales.
A petición, medidas "H1", "A" y "A1" disponibles en otras longitudes por un recargo.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0109_20 Palanca tensora de acero inoxidable con rosca interior, 20 grados 135 kB

Planos

Palanca tensora de acero inoxidable con rosca interior, 20 grados

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaTamañoXTDD1D2D3HH1H2H3H4AA2Número
de
dientes
CADAcc.PrecioPedir
K0109.108120°1M8141624251044,54,53758,549,5881522 A petición
K0109.110120°1M10141624251044,54,53758,549,5881522 A petición
K0109.210120°2M10171928321251,55,54268,557,51061524 A petición
K0109.212120°2M12171928321251,55,54268,557,51061524 A petición
K0109.312120°3M122323333213586478165128,51526 A petición
K0109.316120°3M162323333213586478165128,51526 A petición
K0109.416120°4M16273041321368,57,556,589,576,5128,51536 A petición
K0109.420120°4M20273041321368,57,556,589,576,5128,51536 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33