HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Palanca tensora plana con agujero de referencia
K0177_PB

Palanca tensora plana con agujero de referencia

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Botón esférico de duroplast PF 31, negro.
Versión:Bruñido.Indicación:Las empuñaduras de control planas se pueden utilizar para tareas de sujeción sencillas o para procesos de conmutación. En caso necesario, debe haber suficiente espacio de sujeción para que la empuñadura de control se pueda girar 360°.A petición:Otras roscas interiores, agujeros de referencia y estrellas interiores.
Medida "A" disponible en otras longitudes con un recargo.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0177_PB Palanca tensora plana con agujero de referencia 123 kB

Planos

Palanca tensora plana con agujero de referencia

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersiónTamañoXD

D1D2HH1H2AA1CADAcc.PrecioPedir
K0177.106Agujero de referencia162582014228,57515 A petición
K0177.108Agujero de referencia182582014228,57515 A petición
K0177.110Agujero de referencia1102582014228,57515 A petición
K0177.112Agujero de referencia21233102517271010015 A petición
K0177.116Agujero de referencia21633102517271010015 A petición
K0177.120Agujero de referencia320411230203611,512815 A petición
K0177.124Agujero de referencia324411230203611,512815 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33