HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Botón esférico de duroplast PF 31, negro.
Versión:Bruñido.Indicación:Las palancas tensoras de control planas se pueden utilizar para tareas de sujeción sencillas o para procesos de conmutación. En caso necesario, debe haber suficiente espacio de sujeción para que la empuñadura de control se pueda girar 360°.
La versión con estrella interior está diseñada de modo que se pueda realizar un giro a 45°.
A petición:Otras roscas interiores, agujeros de referencia y estrellas interiores.
Medida "A" disponible en otras longitudes con un recargo.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0177_IS Palanca tensora plana con estrella interior 128 kB

Planos

Palanca tensora plana con estrella interior

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersiónTamaño

SWDD1D2HH1H2AA1CADAcc.PrecioPedir
K0177.305Estrella interior15,52582014228,57515 A petición
K0177.307Estrella interior172582014228,57515 A petición
K0177.309Estrella interior2933102517271010015 A petición
K0177.311Estrella interior21133102517271010015 A petición
K0177.314Estrella interior314411230203611,512815 A petición
K0177.319Estrella interior319411230203611,512815 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33