Grupos de mercancía
Palancas de sujeción de plástico con rosca exterior y botón pulsador, inserto roscado de acero bruñido
K0269

Palancas de sujeción de plástico con rosca exterior y botón...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Empuñaduras de plástico reforzado con fibra de vidrio y anillo dentado de fundición inyectada de cinc.
Partes de acero clase de resistencia 5.8.
Botón pulsador de plástico (POM).
Versión:Partes de acero bruñido.Indicación:Los colores estándar son:
Palanca de sujeción gris antracita, botón pulsador rojo tráfico.
Palanca de sujeción naranja, botón pulsador gris antracita.
Palanca de sujeción rojo tráfico, botón pulsador gris antracita.

Con L ≥ 60 mm, la rosca tiene 60 mm de longitud.
A petición:Otras roscas exteriores, longitudes de tornillo y modelos especiales.
Medida "H1" disponible en otras longitudes con recargo.
Indicación sobre el dibujo:
1) Extremo achaflanado DIN EN ISO 4753
Características especiales:
 RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0269 Palancas de sujeción de plástico con rosca exterior y botón pulsador, inserto roscado de acero bruñido 410 kB

Planos

Palancas de sujeción de plástico con rosca exterior y botón pulsador, inserto roscado de acero bruñido

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaColor
del cuerpo
de base
TamañoXDD1D2HH1H2H3H4AA1BNúmero
de
dientes
LCADAcc.PrecioPedir
K0269.71105X10gris antracita RAL 70211M5101314,525,54153033,540477,51610 A petición
K0269.71105X15gris antracita RAL 70211M5101314,525,54153033,540477,51615 A petición
K0269.71105X20gris antracita RAL 70211M5101314,525,54153033,540477,51620 A petición
K0269.71105X25gris antracita RAL 70211M5101314,525,54153033,540477,51625 A petición
K0269.71105X30gris antracita RAL 70211M5101314,525,54153033,540477,51630 A petición
K0269.71105X35gris antracita RAL 70211M5101314,525,54153033,540477,51635 A petición
K0269.71105X40gris antracita RAL 70211M5101314,525,54153033,540477,51640 A petición
K0269.71105X45gris antracita RAL 70211M5101314,525,54153033,540477,51645 A petición
K0269.71105X50gris antracita RAL 70211M5101314,525,54153033,540477,51650 A petición
K0269.72105X10naranja puro RAL 20041M5101314,525,54153033,540477,51610 A petición
K0269.72105X15naranja puro RAL 20041M5101314,525,54153033,540477,51615 A petición
K0269.72105X20naranja puro RAL 20041M5101314,525,54153033,540477,51620 A petición
K0269.72105X25naranja puro RAL 20041M5101314,525,54153033,540477,51625 A petición
K0269.72105X30naranja puro RAL 20041M5101314,525,54153033,540477,51630 A petición
K0269.72105X35naranja puro RAL 20041M5101314,525,54153033,540477,51635 A petición
K0269.72105X40naranja puro RAL 20041M5101314,525,54153033,540477,51640 A petición
K0269.72105X45naranja puro RAL 20041M5101314,525,54153033,540477,51645 A petición
K0269.72105X50naranja puro RAL 20041M5101314,525,54153033,540477,51650 A petición
K0269.73105X10rojo tráfico RAL 30201M5101314,525,54153033,540477,51610 A petición
K0269.73105X15rojo tráfico RAL 30201M5101314,525,54153033,540477,51615 A petición
K0269.73105X20rojo tráfico RAL 30201M5101314,525,54153033,540477,51620 A petición
K0269.73105X25rojo tráfico RAL 30201M5101314,525,54153033,540477,51625 A petición
K0269.73105X30rojo tráfico RAL 30201M5101314,525,54153033,540477,51630 A petición
K0269.73105X35rojo tráfico RAL 30201M5101314,525,54153033,540477,51635 A petición
K0269.73105X40rojo tráfico RAL 30201M5101314,525,54153033,540477,51640 A petición
K0269.73105X45rojo tráfico RAL 30201M5101314,525,54153033,540477,51645 A petición
K0269.73105X50rojo tráfico RAL 30201M5101314,525,54153033,540477,51650 A petición
K0269.71106X10gris antracita RAL 70211M6101314,525,54153033,540477,51610 A petición
K0269.71106X15gris antracita RAL 70211M6101314,525,54153033,540477,51615 A petición
K0269.71106X20gris antracita RAL 70211M6101314,525,54153033,540477,51620 A petición
K0269.71106X25gris antracita RAL 70211M6101314,525,54153033,540477,51625 A petición
K0269.71106X30gris antracita RAL 70211M6101314,525,54153033,540477,51630 A petición
K0269.71106X35gris antracita RAL 70211M6101314,525,54153033,540477,51635 A petición
K0269.71106X40gris antracita RAL 70211M6101314,525,54153033,540477,51640 A petición
K0269.71106X45gris antracita RAL 70211M6101314,525,54153033,540477,51645 A petición
K0269.71106X50gris antracita RAL 70211M6101314,525,54153033,540477,51650 A petición
K0269.72106X10naranja puro RAL 20041M6101314,525,54153033,540477,51610 A petición
K0269.72106X15naranja puro RAL 20041M6101314,525,54153033,540477,51615 A petición
K0269.72106X20naranja puro RAL 20041M6101314,525,54153033,540477,51620 A petición
K0269.72106X25naranja puro RAL 20041M6101314,525,54153033,540477,51625 A petición
K0269.72106X30naranja puro RAL 20041M6101314,525,54153033,540477,51630 A petición
K0269.72106X35naranja puro RAL 20041M6101314,525,54153033,540477,51635 A petición
K0269.72106X40naranja puro RAL 20041M6101314,525,54153033,540477,51640 A petición
K0269.72106X45naranja puro RAL 20041M6101314,525,54153033,540477,51645 A petición
K0269.72106X50naranja puro RAL 20041M6101314,525,54153033,540477,51650 A petición
K0269.73106X10rojo tráfico RAL 30201M6101314,525,54153033,540477,51610 A petición
K0269.73106X15rojo tráfico RAL 30201M6101314,525,54153033,540477,51615 A petición
K0269.73106X20rojo tráfico RAL 30201M6101314,525,54153033,540477,51620 A petición
K0269.73106X25rojo tráfico RAL 30201M6101314,525,54153033,540477,51625 A petición
K0269.73106X30rojo tráfico RAL 30201M6101314,525,54153033,540477,51630 A petición
K0269.73106X35rojo tráfico RAL 30201M6101314,525,54153033,540477,51635 A petición
K0269.73106X40rojo tráfico RAL 30201M6101314,525,54153033,540477,51640 A petición
K0269.73106X45rojo tráfico RAL 30201M6101314,525,54153033,540477,51645 A petición
K0269.73106X50rojo tráfico RAL 30201M6101314,525,54153033,540477,51650 A petición
K0269.71206X15gris antracita RAL 70212M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52015 A petición
K0269.71206X20gris antracita RAL 70212M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 A petición
K0269.71206X25gris antracita RAL 70212M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 A petición
K0269.71206X30gris antracita RAL 70212M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 A petición
K0269.71206X35gris antracita RAL 70212M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52035 A petición
K0269.71206X40gris antracita RAL 70212M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 A petición
K0269.71206X45gris antracita RAL 70212M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52045 A petición
K0269.71206X50gris antracita RAL 70212M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 A petición
K0269.71206X55gris antracita RAL 70212M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52055 A petición
K0269.71206X60gris antracita RAL 70212M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 A petición
K0269.72206X15naranja puro RAL 20042M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52015 A petición
K0269.72206X20naranja puro RAL 20042M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 A petición
K0269.72206X25naranja puro RAL 20042M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 A petición
K0269.72206X30naranja puro RAL 20042M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 A petición
K0269.72206X35naranja puro RAL 20042M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52035 A petición
K0269.72206X40naranja puro RAL 20042M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 A petición
K0269.72206X45naranja puro RAL 20042M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52045 A petición
K0269.72206X50naranja puro RAL 20042M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 A petición
K0269.72206X55naranja puro RAL 20042M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52055 A petición
K0269.72206X60naranja puro RAL 20042M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 A petición
K0269.73206X15rojo tráfico RAL 30202M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52015 A petición
K0269.73206X20rojo tráfico RAL 30202M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 A petición
K0269.73206X25rojo tráfico RAL 30202M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 A petición
K0269.73206X30rojo tráfico RAL 30202M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 A petición
K0269.73206X35rojo tráfico RAL 30202M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52035 A petición
K0269.73206X40rojo tráfico RAL 30202M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 A petición
K0269.73206X45rojo tráfico RAL 30202M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52045 A petición
K0269.73206X50rojo tráfico RAL 30202M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 A petición
K0269.73206X55rojo tráfico RAL 30202M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52055 A petición
K0269.73206X60rojo tráfico RAL 30202M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 A petición
K0269.71208X15gris antracita RAL 70212M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52015 A petición
K0269.71208X20gris antracita RAL 70212M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 A petición
K0269.71208X25gris antracita RAL 70212M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 A petición
K0269.71208X30gris antracita RAL 70212M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 A petición
K0269.71208X35gris antracita RAL 70212M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52035 A petición
K0269.71208X40gris antracita RAL 70212M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 A petición
K0269.71208X45gris antracita RAL 70212M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52045 A petición
K0269.71208X50gris antracita RAL 70212M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 A petición
K0269.71208X55gris antracita RAL 70212M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52055 A petición
K0269.71208X60gris antracita RAL 70212M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 A petición
K0269.72208X15naranja puro RAL 20042M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52015 A petición
K0269.72208X20naranja puro RAL 20042M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 A petición
K0269.72208X25naranja puro RAL 20042M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 A petición
K0269.72208X30naranja puro RAL 20042M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 A petición
K0269.72208X35naranja puro RAL 20042M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52035 A petición
K0269.72208X40naranja puro RAL 20042M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 A petición
K0269.72208X45naranja puro RAL 20042M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52045 A petición
K0269.72208X50naranja puro RAL 20042M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 A petición
K0269.72208X55naranja puro RAL 20042M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52055 A petición
K0269.72208X60naranja puro RAL 20042M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 A petición
K0269.73208X15rojo tráfico RAL 30202M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52015 A petición
K0269.73208X20rojo tráfico RAL 30202M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 A petición
K0269.73208X25rojo tráfico RAL 30202M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 A petición
K0269.73208X30rojo tráfico RAL 30202M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 A petición
K0269.73208X35rojo tráfico RAL 30202M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52035 A petición
K0269.73208X40rojo tráfico RAL 30202M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 A petición
K0269.73208X45rojo tráfico RAL 30202M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52045 A petición
K0269.73208X50rojo tráfico RAL 30202M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 A petición
K0269.73208X55rojo tráfico RAL 30202M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52055 A petición
K0269.73208X60rojo tráfico RAL 30202M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 A petición
K0269.71210X15gris antracita RAL 70212M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52015 A petición
K0269.71210X20gris antracita RAL 70212M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 A petición
K0269.71210X25gris antracita RAL 70212M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 A petición
K0269.71210X30gris antracita RAL 70212M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 A petición
K0269.71210X35gris antracita RAL 70212M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52035 A petición
K0269.71210X40gris antracita RAL 70212M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 A petición
K0269.71210X45gris antracita RAL 70212M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52045 A petición
K0269.71210X50gris antracita RAL 70212M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 A petición
K0269.71210X55gris antracita RAL 70212M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52055 A petición
K0269.71210X60gris antracita RAL 70212M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 A petición
K0269.72210X15naranja puro RAL 20042M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52015 A petición
K0269.72210X20naranja puro RAL 20042M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 A petición
K0269.72210X25naranja puro RAL 20042M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 A petición
K0269.72210X30naranja puro RAL 20042M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 A petición
K0269.72210X35naranja puro RAL 20042M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52035 A petición
K0269.72210X40naranja puro RAL 20042M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 A petición
K0269.72210X45naranja puro RAL 20042M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52045 A petición
K0269.72210X50naranja puro RAL 20042M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 A petición
K0269.72210X55naranja puro RAL 20042M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52055 A petición
K0269.72210X60naranja puro RAL 20042M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 A petición
K0269.73210X15rojo tráfico RAL 30202M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52015 A petición
K0269.73210X20rojo tráfico RAL 30202M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 A petición
K0269.73210X25rojo tráfico RAL 30202M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 A petición
K0269.73210X30rojo tráfico RAL 30202M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 A petición
K0269.73210X35rojo tráfico RAL 30202M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52035 A petición
K0269.73210X40rojo tráfico RAL 30202M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 A petición
K0269.73210X45rojo tráfico RAL 30202M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52045 A petición
K0269.73210X50rojo tráfico RAL 30202M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 A petición
K0269.73210X55rojo tráfico RAL 30202M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52055 A petición
K0269.73210X60rojo tráfico RAL 30202M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 A petición
K0269.71308X15gris antracita RAL 70213M81621,52338,5102453,5588091,5112215 A petición
K0269.71308X20gris antracita RAL 70213M81621,52338,5102453,5588091,5112220 A petición
K0269.71308X25gris antracita RAL 70213M81621,52338,5102453,5588091,5112225 A petición
K0269.71308X30gris antracita RAL 70213M81621,52338,5102453,5588091,5112230 A petición
K0269.71308X35gris antracita RAL 70213M81621,52338,5102453,5588091,5112235 A petición
K0269.71308X40gris antracita RAL 70213M81621,52338,5102453,5588091,5112240 A petición
K0269.71308X45gris antracita RAL 70213M81621,52338,5102453,5588091,5112245 A petición
K0269.71308X50gris antracita RAL 70213M81621,52338,5102453,5588091,5112250 A petición
K0269.71308X55gris antracita RAL 70213M81621,52338,5102453,5588091,5112255 A petición
K0269.71308X60gris antracita RAL 70213M81621,52338,5102453,5588091,5112260 A petición
K0269.72308X15naranja puro RAL 20043M81621,52338,5102453,5588091,5112215 A petición
K0269.72308X20naranja puro RAL 20043M81621,52338,5102453,5588091,5112220 A petición
K0269.72308X25naranja puro RAL 20043M81621,52338,5102453,5588091,5112225 A petición
K0269.72308X30naranja puro RAL 20043M81621,52338,5102453,5588091,5112230 A petición
K0269.72308X35naranja puro RAL 20043M81621,52338,5102453,5588091,5112235 A petición
K0269.72308X40naranja puro RAL 20043M81621,52338,5102453,5588091,5112240 A petición
K0269.72308X45naranja puro RAL 20043M81621,52338,5102453,5588091,5112245 A petición
K0269.72308X50naranja puro RAL 20043M81621,52338,5102453,5588091,5112250 A petición
K0269.72308X55naranja puro RAL 20043M81621,52338,5102453,5588091,5112255 A petición
K0269.72308X60naranja puro RAL 20043M81621,52338,5102453,5588091,5112260 A petición
K0269.73308X15rojo tráfico RAL 30203M81621,52338,5102453,5588091,5112215 A petición
K0269.73308X20rojo tráfico RAL 30203M81621,52338,5102453,5588091,5112220 A petición
K0269.73308X25rojo tráfico RAL 30203M81621,52338,5102453,5588091,5112225 A petición
K0269.73308X30rojo tráfico RAL 30203M81621,52338,5102453,5588091,5112230 A petición
K0269.73308X35rojo tráfico RAL 30203M81621,52338,5102453,5588091,5112235 A petición
K0269.73308X40rojo tráfico RAL 30203M81621,52338,5102453,5588091,5112240 A petición
K0269.73308X45rojo tráfico RAL 30203M81621,52338,5102453,5588091,5112245 A petición
K0269.73308X50rojo tráfico RAL 30203M81621,52338,5102453,5588091,5112250 A petición
K0269.73308X55rojo tráfico RAL 30203M81621,52338,5102453,5588091,5112255 A petición
K0269.73308X60rojo tráfico RAL 30203M81621,52338,5102453,5588091,5112260 A petición
K0269.71310X15gris antracita RAL 70213M101621,52338,5102453,5588091,5112215 A petición
K0269.71310X20gris antracita RAL 70213M101621,52338,5102453,5588091,5112220 A petición
K0269.71310X25gris antracita RAL 70213M101621,52338,5102453,5588091,5112225 A petición
K0269.71310X30gris antracita RAL 70213M101621,52338,5102453,5588091,5112230 A petición
K0269.71310X35gris antracita RAL 70213M101621,52338,5102453,5588091,5112235 A petición
K0269.71310X40gris antracita RAL 70213M101621,52338,5102453,5588091,5112240 A petición
K0269.71310X45gris antracita RAL 70213M101621,52338,5102453,5588091,5112245 A petición
K0269.71310X50gris antracita RAL 70213M101621,52338,5102453,5588091,5112250 A petición
K0269.71310X55gris antracita RAL 70213M101621,52338,5102453,5588091,5112255 A petición
K0269.71310X60gris antracita RAL 70213M101621,52338,5102453,5588091,5112260 A petición
K0269.72310X15naranja puro RAL 20043M101621,52338,5102453,5588091,5112215 A petición
K0269.72310X20naranja puro RAL 20043M101621,52338,5102453,5588091,5112220 A petición
K0269.72310X25naranja puro RAL 20043M101621,52338,5102453,5588091,5112225 A petición
K0269.72310X30naranja puro RAL 20043M101621,52338,5102453,5588091,5112230 A petición
K0269.72310X35naranja puro RAL 20043M101621,52338,5102453,5588091,5112235 A petición
K0269.72310X40naranja puro RAL 20043M101621,52338,5102453,5588091,5112240 A petición
K0269.72310X45naranja puro RAL 20043M101621,52338,5102453,5588091,5112245 A petición
K0269.72310X50naranja puro RAL 20043M101621,52338,5102453,5588091,5112250 A petición
K0269.72310X55naranja puro RAL 20043M101621,52338,5102453,5588091,5112255 A petición
K0269.72310X60naranja puro RAL 20043M101621,52338,5102453,5588091,5112260 A petición
K0269.73310X15rojo tráfico RAL 30203M101621,52338,5102453,5588091,5112215 A petición
K0269.73310X20rojo tráfico RAL 30203M101621,52338,5102453,5588091,5112220 A petición
K0269.73310X25rojo tráfico RAL 30203M101621,52338,5102453,5588091,5112225 A petición
K0269.73310X30rojo tráfico RAL 30203M101621,52338,5102453,5588091,5112230 A petición
K0269.73310X35rojo tráfico RAL 30203M101621,52338,5102453,5588091,5112235 A petición
K0269.73310X40rojo tráfico RAL 30203M101621,52338,5102453,5588091,5112240 A petición
K0269.73310X45rojo tráfico RAL 30203M101621,52338,5102453,5588091,5112245 A petición
K0269.73310X50rojo tráfico RAL 30203M101621,52338,5102453,5588091,5112250 A petición
K0269.73310X55rojo tráfico RAL 30203M101621,52338,5102453,5588091,5112255 A petición
K0269.73310X60rojo tráfico RAL 30203M101621,52338,5102453,5588091,5112260 A petición
K0269.71410X20gris antracita RAL 70214M101925,527,544,61026616695109132420 A petición
K0269.71410X25gris antracita RAL 70214M101925,527,544,61026616695109132425 A petición
K0269.71410X30gris antracita RAL 70214M101925,527,544,61026616695109132430 A petición
K0269.71410X35gris antracita RAL 70214M101925,527,544,61026616695109132435 A petición
K0269.71410X40gris antracita RAL 70214M101925,527,544,61026616695109132440 A petición
K0269.71410X45gris antracita RAL 70214M101925,527,544,61026616695109132445 A petición
K0269.71410X50gris antracita RAL 70214M101925,527,544,61026616695109132450 A petición
K0269.71410X55gris antracita RAL 70214M101925,527,544,61026616695109132455 A petición
K0269.71410X60gris antracita RAL 70214M101925,527,544,61026616695109132460 A petición
K0269.71410X70gris antracita RAL 70214M101925,527,544,61026616695109132470 A petición
K0269.71410X80gris antracita RAL 70214M101925,527,544,61026616695109132480 A petición
K0269.71410X90gris antracita RAL 70214M101925,527,544,61026616695109132490 A petición
K0269.72410X20naranja puro RAL 20044M101925,527,544,61026616695109132420 A petición
K0269.72410X25naranja puro RAL 20044M101925,527,544,61026616695109132425 A petición
K0269.72410X30naranja puro RAL 20044M101925,527,544,61026616695109132430 A petición
K0269.72410X35naranja puro RAL 20044M101925,527,544,61026616695109132435 A petición
K0269.72410X40naranja puro RAL 20044M101925,527,544,61026616695109132440 A petición
K0269.72410X45naranja puro RAL 20044M101925,527,544,61026616695109132445 A petición
K0269.72410X50naranja puro RAL 20044M101925,527,544,61026616695109132450 A petición
K0269.72410X55naranja puro RAL 20044M101925,527,544,61026616695109132455 A petición
K0269.72410X60naranja puro RAL 20044M101925,527,544,61026616695109132460 A petición
K0269.72410X70naranja puro RAL 20044M101925,527,544,61026616695109132470 A petición
K0269.72410X80naranja puro RAL 20044M101925,527,544,61026616695109132480 A petición
K0269.72410X90naranja puro RAL 20044M101925,527,544,61026616695109132490 A petición
K0269.73410X20rojo tráfico RAL 30204M101925,527,544,61026616695109132420 A petición
K0269.73410X25rojo tráfico RAL 30204M101925,527,544,61026616695109132425 A petición
K0269.73410X30rojo tráfico RAL 30204M101925,527,544,61026616695109132430 A petición
K0269.73410X35rojo tráfico RAL 30204M101925,527,544,61026616695109132435 A petición
K0269.73410X40rojo tráfico RAL 30204M101925,527,544,61026616695109132440 A petición
K0269.73410X45rojo tráfico RAL 30204M101925,527,544,61026616695109132445 A petición
K0269.73410X50rojo tráfico RAL 30204M101925,527,544,61026616695109132450 A petición
K0269.73410X55rojo tráfico RAL 30204M101925,527,544,61026616695109132455 A petición
K0269.73410X60rojo tráfico RAL 30204M101925,527,544,61026616695109132460 A petición
K0269.73410X70rojo tráfico RAL 30204M101925,527,544,61026616695109132470 A petición
K0269.73410X80rojo tráfico RAL 30204M101925,527,544,61026616695109132480 A petición
K0269.73410X90rojo tráfico RAL 30204M101925,527,544,61026616695109132490 A petición
K0269.71412X20gris antracita RAL 70214M121925,527,544,61026616695109132420 A petición
K0269.71412X25gris antracita RAL 70214M121925,527,544,61026616695109132425 A petición
K0269.71412X30gris antracita RAL 70214M121925,527,544,61026616695109132430 A petición
K0269.71412X35gris antracita RAL 70214M121925,527,544,61026616695109132435 A petición
K0269.71412X40gris antracita RAL 70214M121925,527,544,61026616695109132440 A petición
K0269.71412X45gris antracita RAL 70214M121925,527,544,61026616695109132445 A petición
K0269.71412X50gris antracita RAL 70214M121925,527,544,61026616695109132450 A petición
K0269.71412X55gris antracita RAL 70214M121925,527,544,61026616695109132455 A petición
K0269.71412X60gris antracita RAL 70214M121925,527,544,61026616695109132460 A petición
K0269.71412X70gris antracita RAL 70214M121925,527,544,61026616695109132470 A petición
K0269.71412X80gris antracita RAL 70214M121925,527,544,61026616695109132480 A petición
K0269.71412X90gris antracita RAL 70214M121925,527,544,61026616695109132490 A petición
K0269.72412X20naranja puro RAL 20044M121925,527,544,61026616695109132420 A petición
K0269.72412X25naranja puro RAL 20044M121925,527,544,61026616695109132425 A petición
K0269.72412X30naranja puro RAL 20044M121925,527,544,61026616695109132430 A petición
K0269.72412X35naranja puro RAL 20044M121925,527,544,61026616695109132435 A petición
K0269.72412X40naranja puro RAL 20044M121925,527,544,61026616695109132440 A petición
K0269.72412X45naranja puro RAL 20044M121925,527,544,61026616695109132445 A petición
K0269.72412X50naranja puro RAL 20044M121925,527,544,61026616695109132450 A petición
K0269.72412X55naranja puro RAL 20044M121925,527,544,61026616695109132455 A petición
K0269.72412X60naranja puro RAL 20044M121925,527,544,61026616695109132460 A petición
K0269.72412X70naranja puro RAL 20044M121925,527,544,61026616695109132470 A petición
K0269.72412X80naranja puro RAL 20044M121925,527,544,61026616695109132480 A petición
K0269.72412X90naranja puro RAL 20044M121925,527,544,61026616695109132490 A petición
K0269.73412X20rojo tráfico RAL 30204M121925,527,544,61026616695109132420 A petición
K0269.73412X25rojo tráfico RAL 30204M121925,527,544,61026616695109132425 A petición
K0269.73412X30rojo tráfico RAL 30204M121925,527,544,61026616695109132430 A petición
K0269.73412X35rojo tráfico RAL 30204M121925,527,544,61026616695109132435 A petición
K0269.73412X40rojo tráfico RAL 30204M121925,527,544,61026616695109132440 A petición
K0269.73412X45rojo tráfico RAL 30204M121925,527,544,61026616695109132445 A petición
K0269.73412X50rojo tráfico RAL 30204M121925,527,544,61026616695109132450 A petición
K0269.73412X55rojo tráfico RAL 30204M121925,527,544,61026616695109132455 A petición
K0269.73412X60rojo tráfico RAL 30204M121925,527,544,61026616695109132460 A petición
K0269.73412X70rojo tráfico RAL 30204M121925,527,544,61026616695109132470 A petición
K0269.73412X80rojo tráfico RAL 30204M121925,527,544,61026616695109132480 A petición
K0269.73412X90rojo tráfico RAL 30204M121925,527,544,61026616695109132490 A petición
K0269.71512X25gris antracita RAL 70215M12233032,550,61233727711012615,52625 A petición
K0269.71512X30gris antracita RAL 70215M12233032,550,61233727711012615,52630 A petición
K0269.71512X35gris antracita RAL 70215M12233032,550,61233727711012615,52635 A petición
K0269.71512X40gris antracita RAL 70215M12233032,550,61233727711012615,52640 A petición
K0269.71512X45gris antracita RAL 70215M12233032,550,61233727711012615,52645 A petición
K0269.71512X50gris antracita RAL 70215M12233032,550,61233727711012615,52650 A petición
K0269.71512X55gris antracita RAL 70215M12233032,550,61233727711012615,52655 A petición
K0269.71512X60gris antracita RAL 70215M12233032,550,61233727711012615,52660 A petición
K0269.71512X70gris antracita RAL 70215M12233032,550,61233727711012615,52670 A petición
K0269.71512X80gris antracita RAL 70215M12233032,550,61233727711012615,52680 A petición
K0269.71512X90gris antracita RAL 70215M12233032,550,61233727711012615,52690 A petición
K0269.72512X25naranja puro RAL 20045M12233032,550,61233727711012615,52625 A petición
K0269.72512X30naranja puro RAL 20045M12233032,550,61233727711012615,52630 A petición
K0269.72512X35naranja puro RAL 20045M12233032,550,61233727711012615,52635 A petición
K0269.72512X40naranja puro RAL 20045M12233032,550,61233727711012615,52640 A petición
K0269.72512X45naranja puro RAL 20045M12233032,550,61233727711012615,52645 A petición
K0269.72512X50naranja puro RAL 20045M12233032,550,61233727711012615,52650 A petición
K0269.72512X55naranja puro RAL 20045M12233032,550,61233727711012615,52655 A petición
K0269.72512X60naranja puro RAL 20045M12233032,550,61233727711012615,52660 A petición
K0269.72512X70naranja puro RAL 20045M12233032,550,61233727711012615,52670 A petición
K0269.72512X80naranja puro RAL 20045M12233032,550,61233727711012615,52680 A petición
K0269.72512X90naranja puro RAL 20045M12233032,550,61233727711012615,52690 A petición
K0269.73512X25rojo tráfico RAL 30205M12233032,550,61233727711012615,52625 A petición
K0269.73512X30rojo tráfico RAL 30205M12233032,550,61233727711012615,52630 A petición
K0269.73512X35rojo tráfico RAL 30205M12233032,550,61233727711012615,52635 A petición
K0269.73512X40rojo tráfico RAL 30205M12233032,550,61233727711012615,52640 A petición
K0269.73512X45rojo tráfico RAL 30205M12233032,550,61233727711012615,52645 A petición
K0269.73512X50rojo tráfico RAL 30205M12233032,550,61233727711012615,52650 A petición
K0269.73512X55rojo tráfico RAL 30205M12233032,550,61233727711012615,52655 A petición
K0269.73512X60rojo tráfico RAL 30205M12233032,550,61233727711012615,52660 A petición
K0269.73512X70rojo tráfico RAL 30205M12233032,550,61233727711012615,52670 A petición
K0269.73512X80rojo tráfico RAL 30205M12233032,550,61233727711012615,52680 A petición
K0269.73512X90rojo tráfico RAL 30205M12233032,550,61233727711012615,52690 A petición
K0269.71516X25gris antracita RAL 70215M16233032,550,61233727711012615,52625 A petición
K0269.71516X30gris antracita RAL 70215M16233032,550,61233727711012615,52630 A petición
K0269.71516X35gris antracita RAL 70215M16233032,550,61233727711012615,52635 A petición
K0269.71516X40gris antracita RAL 70215M16233032,550,61233727711012615,52640 A petición
K0269.71516X45gris antracita RAL 70215M16233032,550,61233727711012615,52645 A petición
K0269.71516X50gris antracita RAL 70215M16233032,550,61233727711012615,52650 A petición
K0269.71516X55gris antracita RAL 70215M16233032,550,61233727711012615,52655 A petición
K0269.71516X60gris antracita RAL 70215M16233032,550,61233727711012615,52660 A petición
K0269.71516X70gris antracita RAL 70215M16233032,550,61233727711012615,52670 A petición
K0269.71516X80gris antracita RAL 70215M16233032,550,61233727711012615,52680 A petición
K0269.71516X90gris antracita RAL 70215M16233032,550,61233727711012615,52690 A petición
K0269.72516X25naranja puro RAL 20045M16233032,550,61233727711012615,52625 A petición
K0269.72516X30naranja puro RAL 20045M16233032,550,61233727711012615,52630 A petición
K0269.72516X35naranja puro RAL 20045M16233032,550,61233727711012615,52635 A petición
K0269.72516X40naranja puro RAL 20045M16233032,550,61233727711012615,52640 A petición
K0269.72516X45naranja puro RAL 20045M16233032,550,61233727711012615,52645 A petición
K0269.72516X50naranja puro RAL 20045M16233032,550,61233727711012615,52650 A petición
K0269.72516X55naranja puro RAL 20045M16233032,550,61233727711012615,52655 A petición
K0269.72516X60naranja puro RAL 20045M16233032,550,61233727711012615,52660 A petición
K0269.72516X70naranja puro RAL 20045M16233032,550,61233727711012615,52670 A petición
K0269.72516X80naranja puro RAL 20045M16233032,550,61233727711012615,52680 A petición
K0269.72516X90naranja puro RAL 20045M16233032,550,61233727711012615,52690 A petición
K0269.73516X25rojo tráfico RAL 30205M16233032,550,61233727711012615,52625 A petición
K0269.73516X30rojo tráfico RAL 30205M16233032,550,61233727711012615,52630 A petición
K0269.73516X35rojo tráfico RAL 30205M16233032,550,61233727711012615,52635 A petición
K0269.73516X40rojo tráfico RAL 30205M16233032,550,61233727711012615,52640 A petición
K0269.73516X45rojo tráfico RAL 30205M16233032,550,61233727711012615,52645 A petición
K0269.73516X50rojo tráfico RAL 30205M16233032,550,61233727711012615,52650 A petición
K0269.73516X55rojo tráfico RAL 30205M16233032,550,61233727711012615,52655 A petición
K0269.73516X60rojo tráfico RAL 30205M16233032,550,61233727711012615,52660 A petición
K0269.73516X70rojo tráfico RAL 30205M16233032,550,61233727711012615,52670 A petición
K0269.73516X80rojo tráfico RAL 30205M16233032,550,61233727711012615,52680 A petición
K0269.73516X90rojo tráfico RAL 30205M16233032,550,61233727711012615,52690 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33