Grupos de mercancía
Palanca de sujeción con rosca exterior y empuñadura de plástico
K0269

Palanca de sujeción con rosca exterior y empuñadura de plástico

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Empuñaduras de plástico reforzado con fibra de vidrio y anillo dentado de fundición inyectada de cinc.
Partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Versión:Partes de acero bruñido.Indicación:Con L ≥ 60 mm, la rosca tiene 60 mm de longitud.A petición:Otras roscas exteriores, longitudes de tornillo y modelos especiales.
Medida "H1" disponible en otras longitudes con recargo.
Indicación sobre el dibujo:
1) Extremo achaflanado DIN EN ISO 4753
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0269 Palanca de sujeción con rosca exterior y empuñadura de plástico 825 kB

Planos

Palanca de sujeción con rosca exterior y empuñadura de plástico

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaColor
del cuerpo
de base
Superficie
cuerpo
de base
TamañoXDD1D2HH1H2H3H4AA1BNúmero
de
dientes
LCADAcc.PrecioPedir
K0269.1051X10gris antracita RAL 7021-1M5101314,524,54153033,540477,51610 A petición
K0269.1052X10naranja puro RAL 2004-1M5101314,524,54153033,540477,51610 A petición
K0269.10516X10amarillo colza RAL 1021-1M5101314,524,54153033,540477,51610 A petición
K0269.10586X10verde señal RAL 6032-1M5101314,524,54153033,540477,51610 A petición
K0269.10587X10azul tráfico RAL 5017-1M5101314,524,54153033,540477,51610 A petición
K0269.10584X10rojo tráfico RAL 3020-1M5101314,524,54153033,540477,51610 A petición
K0269.10588X10gris claro RAL 7035-1M5101314,524,54153033,540477,51610 A petición
K0269.1051X15gris antracita RAL 7021-1M5101314,524,54153033,540477,51615 A petición
K0269.1052X15naranja puro RAL 2004-1M5101314,524,54153033,540477,51615 A petición
K0269.10516X15amarillo colza RAL 1021-1M5101314,524,54153033,540477,51615 A petición
K0269.10586X15verde señal RAL 6032-1M5101314,524,54153033,540477,51615 A petición
K0269.10587X15azul tráfico RAL 5017-1M5101314,524,54153033,540477,51615 A petición
K0269.10584X15rojo tráfico RAL 3020-1M5101314,524,54153033,540477,51615 A petición
K0269.10588X15gris claro RAL 7035-1M5101314,524,54153033,540477,51615 A petición
K0269.1051X20gris antracita RAL 7021-1M5101314,524,54153033,540477,51620 A petición
K0269.1052X20naranja puro RAL 2004-1M5101314,524,54153033,540477,51620 A petición
K0269.10516X20amarillo colza RAL 1021-1M5101314,524,54153033,540477,51620 A petición
K0269.10586X20verde señal RAL 6032-1M5101314,524,54153033,540477,51620 A petición
K0269.10587X20azul tráfico RAL 5017-1M5101314,524,54153033,540477,51620 A petición
K0269.10584X20rojo tráfico RAL 3020-1M5101314,524,54153033,540477,51620 A petición
K0269.10588X20gris claro RAL 7035-1M5101314,524,54153033,540477,51620 A petición
K0269.1051X25gris antracita RAL 7021-1M5101314,524,54153033,540477,51625 A petición
K0269.1052X25naranja puro RAL 2004-1M5101314,524,54153033,540477,51625 A petición
K0269.10516X25amarillo colza RAL 1021-1M5101314,524,54153033,540477,51625 A petición
K0269.10586X25verde señal RAL 6032-1M5101314,524,54153033,540477,51625 A petición
K0269.10587X25azul tráfico RAL 5017-1M5101314,524,54153033,540477,51625 A petición
K0269.10584X25rojo tráfico RAL 3020-1M5101314,524,54153033,540477,51625 A petición
K0269.10588X25gris claro RAL 7035-1M5101314,524,54153033,540477,51625 A petición
K0269.1051X30gris antracita RAL 7021-1M5101314,524,54153033,540477,51630 A petición
K0269.1052X30naranja puro RAL 2004-1M5101314,524,54153033,540477,51630 A petición
K0269.10516X30amarillo colza RAL 1021-1M5101314,524,54153033,540477,51630 A petición
K0269.10586X30verde señal RAL 6032-1M5101314,524,54153033,540477,51630 A petición
K0269.10587X30azul tráfico RAL 5017-1M5101314,524,54153033,540477,51630 A petición
K0269.10584X30rojo tráfico RAL 3020-1M5101314,524,54153033,540477,51630 A petición
K0269.10588X30gris claro RAL 7035-1M5101314,524,54153033,540477,51630 A petición
K0269.1051X35gris antracita RAL 7021-1M5101314,524,54153033,540477,51635 A petición
K0269.1052X35naranja puro RAL 2004-1M5101314,524,54153033,540477,51635 A petición
K0269.10516X35amarillo colza RAL 1021-1M5101314,524,54153033,540477,51635 A petición
K0269.10586X35verde señal RAL 6032-1M5101314,524,54153033,540477,51635 A petición
K0269.10587X35azul tráfico RAL 5017-1M5101314,524,54153033,540477,51635 A petición
K0269.10584X35rojo tráfico RAL 3020-1M5101314,524,54153033,540477,51635 A petición
K0269.10588X35gris claro RAL 7035-1M5101314,524,54153033,540477,51635 A petición
K0269.1051X40gris antracita RAL 7021-1M5101314,524,54153033,540477,51640 A petición
K0269.1052X40naranja puro RAL 2004-1M5101314,524,54153033,540477,51640 A petición
K0269.10516X40amarillo colza RAL 1021-1M5101314,524,54153033,540477,51640 A petición
K0269.10586X40verde señal RAL 6032-1M5101314,524,54153033,540477,51640 A petición
K0269.10587X40azul tráfico RAL 5017-1M5101314,524,54153033,540477,51640 A petición
K0269.10584X40rojo tráfico RAL 3020-1M5101314,524,54153033,540477,51640 A petición
K0269.10588X40gris claro RAL 7035-1M5101314,524,54153033,540477,51640 A petición
K0269.1051X45gris antracita RAL 7021-1M5101314,524,54153033,540477,51645 A petición
K0269.1052X45naranja puro RAL 2004-1M5101314,524,54153033,540477,51645 A petición
K0269.10516X45amarillo colza RAL 1021-1M5101314,524,54153033,540477,51645 A petición
K0269.10586X45verde señal RAL 6032-1M5101314,524,54153033,540477,51645 A petición
K0269.10587X45azul tráfico RAL 5017-1M5101314,524,54153033,540477,51645 A petición
K0269.10584X45rojo tráfico RAL 3020-1M5101314,524,54153033,540477,51645 A petición
K0269.10588X45gris claro RAL 7035-1M5101314,524,54153033,540477,51645 A petición
K0269.1051X50gris antracita RAL 7021-1M5101314,524,54153033,540477,51650 A petición
K0269.1052X50naranja puro RAL 2004-1M5101314,524,54153033,540477,51650 A petición
K0269.10516X50amarillo colza RAL 1021-1M5101314,524,54153033,540477,51650 A petición
K0269.10586X50verde señal RAL 6032-1M5101314,524,54153033,540477,51650 A petición
K0269.10587X50azul tráfico RAL 5017-1M5101314,524,54153033,540477,51650 A petición
K0269.10584X50rojo tráfico RAL 3020-1M5101314,524,54153033,540477,51650 A petición
K0269.10588X50gris claro RAL 7035-1M5101314,524,54153033,540477,51650 A petición
K0269.1061X10gris antracita RAL 7021-1M6101314,524,54153033,540477,51610 A petición
K0269.1062X10naranja puro RAL 2004-1M6101314,524,54153033,540477,51610 A petición
K0269.10616X10amarillo colza RAL 1021-1M6101314,524,54153033,540477,51610 A petición
K0269.10686X10verde señal RAL 6032-1M6101314,524,54153033,540477,51610 A petición
K0269.10687X10azul tráfico RAL 5017-1M6101314,524,54153033,540477,51610 A petición
K0269.10684X10rojo tráfico RAL 3020-1M6101314,524,54153033,540477,51610 A petición
K0269.10688X10gris claro RAL 7035-1M6101314,524,54153033,540477,51610 A petición
K0269.1061X15gris antracita RAL 7021-1M6101314,524,54153033,540477,51615 A petición
K0269.1062X15naranja puro RAL 2004-1M6101314,524,54153033,540477,51615 A petición
K0269.10616X15amarillo colza RAL 1021-1M6101314,524,54153033,540477,51615 A petición
K0269.10686X15verde señal RAL 6032-1M6101314,524,54153033,540477,51615 A petición
K0269.10687X15azul tráfico RAL 5017-1M6101314,524,54153033,540477,51615 A petición
K0269.10684X15rojo tráfico RAL 3020-1M6101314,524,54153033,540477,51615 A petición
K0269.10688X15gris claro RAL 7035-1M6101314,524,54153033,540477,51615 A petición
K0269.1061X20gris antracita RAL 7021-1M6101314,524,54153033,540477,51620 A petición
K0269.1062X20naranja puro RAL 2004-1M6101314,524,54153033,540477,51620 A petición
K0269.10616X20amarillo colza RAL 1021-1M6101314,524,54153033,540477,51620 A petición
K0269.10686X20verde señal RAL 6032-1M6101314,524,54153033,540477,51620 A petición
K0269.10687X20azul tráfico RAL 5017-1M6101314,524,54153033,540477,51620 A petición
K0269.10684X20rojo tráfico RAL 3020-1M6101314,524,54153033,540477,51620 A petición
K0269.10688X20gris claro RAL 7035-1M6101314,524,54153033,540477,51620 A petición
K0269.1061X25gris antracita RAL 7021-1M6101314,524,54153033,540477,51625 A petición
K0269.1062X25naranja puro RAL 2004-1M6101314,524,54153033,540477,51625 A petición
K0269.10616X25amarillo colza RAL 1021-1M6101314,524,54153033,540477,51625 A petición
K0269.10686X25verde señal RAL 6032-1M6101314,524,54153033,540477,51625 A petición
K0269.10687X25azul tráfico RAL 5017-1M6101314,524,54153033,540477,51625 A petición
K0269.10684X25rojo tráfico RAL 3020-1M6101314,524,54153033,540477,51625 A petición
K0269.10688X25gris claro RAL 7035-1M6101314,524,54153033,540477,51625 A petición
K0269.1061X30gris antracita RAL 7021-1M6101314,524,54153033,540477,51630 A petición
K0269.1062X30naranja puro RAL 2004-1M6101314,524,54153033,540477,51630 A petición
K0269.10616X30amarillo colza RAL 1021-1M6101314,524,54153033,540477,51630 A petición
K0269.10686X30verde señal RAL 6032-1M6101314,524,54153033,540477,51630 A petición
K0269.10687X30azul tráfico RAL 5017-1M6101314,524,54153033,540477,51630 A petición
K0269.10684X30rojo tráfico RAL 3020-1M6101314,524,54153033,540477,51630 A petición
K0269.10688X30gris claro RAL 7035-1M6101314,524,54153033,540477,51630 A petición
K0269.1061X35gris antracita RAL 7021-1M6101314,524,54153033,540477,51635 A petición
K0269.1062X35naranja puro RAL 2004-1M6101314,524,54153033,540477,51635 A petición
K0269.10616X35amarillo colza RAL 1021-1M6101314,524,54153033,540477,51635 A petición
K0269.10686X35verde señal RAL 6032-1M6101314,524,54153033,540477,51635 A petición
K0269.10687X35azul tráfico RAL 5017-1M6101314,524,54153033,540477,51635 A petición
K0269.10684X35rojo tráfico RAL 3020-1M6101314,524,54153033,540477,51635 A petición
K0269.10688X35gris claro RAL 7035-1M6101314,524,54153033,540477,51635 A petición
K0269.1061X40gris antracita RAL 7021-1M6101314,524,54153033,540477,51640 A petición
K0269.1062X40naranja puro RAL 2004-1M6101314,524,54153033,540477,51640 A petición
K0269.10616X40amarillo colza RAL 1021-1M6101314,524,54153033,540477,51640 A petición
K0269.10686X40verde señal RAL 6032-1M6101314,524,54153033,540477,51640 A petición
K0269.10687X40azul tráfico RAL 5017-1M6101314,524,54153033,540477,51640 A petición
K0269.10684X40rojo tráfico RAL 3020-1M6101314,524,54153033,540477,51640 A petición
K0269.10688X40gris claro RAL 7035-1M6101314,524,54153033,540477,51640 A petición
K0269.1061X45gris antracita RAL 7021-1M6101314,524,54153033,540477,51645 A petición
K0269.1062X45naranja puro RAL 2004-1M6101314,524,54153033,540477,51645 A petición
K0269.10616X45amarillo colza RAL 1021-1M6101314,524,54153033,540477,51645 A petición
K0269.10686X45verde señal RAL 6032-1M6101314,524,54153033,540477,51645 A petición
K0269.10687X45azul tráfico RAL 5017-1M6101314,524,54153033,540477,51645 A petición
K0269.10684X45rojo tráfico RAL 3020-1M6101314,524,54153033,540477,51645 A petición
K0269.10688X45gris claro RAL 7035-1M6101314,524,54153033,540477,51645 A petición
K0269.1061X50gris antracita RAL 7021-1M6101314,524,54153033,540477,51650 A petición
K0269.1062X50naranja puro RAL 2004-1M6101314,524,54153033,540477,51650 A petición
K0269.10616X50amarillo colza RAL 1021-1M6101314,524,54153033,540477,51650 A petición
K0269.10686X50verde señal RAL 6032-1M6101314,524,54153033,540477,51650 A petición
K0269.10687X50azul tráfico RAL 5017-1M6101314,524,54153033,540477,51650 A petición
K0269.10684X50rojo tráfico RAL 3020-1M6101314,524,54153033,540477,51650 A petición
K0269.10688X50gris claro RAL 7035-1M6101314,524,54153033,540477,51650 A petición
K0269.2061X15gris antracita RAL 7021-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 A petición
K0269.2062X15naranja puro RAL 2004-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 A petición
K0269.20616X15amarillo colza RAL 1021-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 A petición
K0269.20686X15verde señal RAL 6032-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 A petición
K0269.20687X15azul tráfico RAL 5017-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 A petición
K0269.20684X15rojo tráfico RAL 3020-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 A petición
K0269.20688X15gris claro RAL 7035-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 A petición
K0269.2061X20gris antracita RAL 7021-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 A petición
K0269.2062X20naranja puro RAL 2004-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 A petición
K0269.20616X20amarillo colza RAL 1021-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 A petición
K0269.20686X20verde señal RAL 6032-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 A petición
K0269.20687X20azul tráfico RAL 5017-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 A petición
K0269.20684X20rojo tráfico RAL 3020-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 A petición
K0269.20688X20gris claro RAL 7035-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 A petición
K0269.2061X25gris antracita RAL 7021-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 A petición
K0269.2062X25naranja puro RAL 2004-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 A petición
K0269.20616X25amarillo colza RAL 1021-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 A petición
K0269.20686X25verde señal RAL 6032-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 A petición
K0269.20687X25azul tráfico RAL 5017-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 A petición
K0269.20684X25rojo tráfico RAL 3020-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 A petición
K0269.20688X25gris claro RAL 7035-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 A petición
K0269.2061X30gris antracita RAL 7021-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 A petición
K0269.2062X30naranja puro RAL 2004-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 A petición
K0269.20616X30amarillo colza RAL 1021-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 A petición
K0269.20686X30verde señal RAL 6032-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 A petición
K0269.20687X30azul tráfico RAL 5017-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 A petición
K0269.20684X30rojo tráfico RAL 3020-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 A petición
K0269.20688X30gris claro RAL 7035-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 A petición
K0269.2061X35gris antracita RAL 7021-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52035 A petición
K0269.2062X35naranja puro RAL 2004-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52035 A petición
K0269.20616X35amarillo colza RAL 1021-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52035 A petición
K0269.20686X35verde señal RAL 6032-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52035 A petición
K0269.20687X35azul tráfico RAL 5017-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52035 A petición
K0269.20684X35rojo tráfico RAL 3020-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52035 A petición
K0269.20688X35gris claro RAL 7035-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52035 A petición
K0269.2061X40gris antracita RAL 7021-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 A petición
K0269.2062X40naranja puro RAL 2004-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 A petición
K0269.20616X40amarillo colza RAL 1021-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 A petición
K0269.20686X40verde señal RAL 6032-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 A petición
K0269.20687X40azul tráfico RAL 5017-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 A petición
K0269.20684X40rojo tráfico RAL 3020-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 A petición
K0269.20688X40gris claro RAL 7035-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 A petición
K0269.2061X45gris antracita RAL 7021-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52045 A petición
K0269.2062X45naranja puro RAL 2004-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52045 A petición
K0269.20616X45amarillo colza RAL 1021-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52045 A petición
K0269.20686X45verde señal RAL 6032-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52045 A petición
K0269.20687X45azul tráfico RAL 5017-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52045 A petición
K0269.20684X45rojo tráfico RAL 3020-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52045 A petición
K0269.20688X45gris claro RAL 7035-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52045 A petición
K0269.2061X50gris antracita RAL 7021-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 A petición
K0269.2062X50naranja puro RAL 2004-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 A petición
K0269.20616X50amarillo colza RAL 1021-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 A petición
K0269.20686X50verde señal RAL 6032-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 A petición
K0269.20687X50azul tráfico RAL 5017-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 A petición
K0269.20684X50rojo tráfico RAL 3020-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 A petición
K0269.20688X50gris claro RAL 7035-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 A petición
K0269.2061X55gris antracita RAL 7021-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52055 A petición
K0269.2062X55naranja puro RAL 2004-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52055 A petición
K0269.20616X55amarillo colza RAL 1021-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52055 A petición
K0269.20686X55verde señal RAL 6032-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52055 A petición
K0269.20687X55azul tráfico RAL 5017-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52055 A petición
K0269.20684X55rojo tráfico RAL 3020-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52055 A petición
K0269.20688X55gris claro RAL 7035-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52055 A petición
K0269.2061X60gris antracita RAL 7021-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 A petición
K0269.2062X60naranja puro RAL 2004-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 A petición
K0269.20616X60amarillo colza RAL 1021-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 A petición
K0269.20686X60verde señal RAL 6032-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 A petición
K0269.20687X60azul tráfico RAL 5017-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 A petición
K0269.20684X60rojo tráfico RAL 3020-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 A petición
K0269.20688X60gris claro RAL 7035-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 A petición
K0269.2081X15gris antracita RAL 7021-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 A petición
K0269.2082X15naranja puro RAL 2004-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 A petición
K0269.20816X15amarillo colza RAL 1021-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 A petición
K0269.20886X15verde señal RAL 6032-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 A petición
K0269.20887X15azul tráfico RAL 5017-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 A petición
K0269.20884X15rojo tráfico RAL 3020-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 A petición
K0269.20888X15gris claro RAL 7035-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 A petición
K0269.2081X20gris antracita RAL 7021-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 A petición
K0269.2082X20naranja puro RAL 2004-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 A petición
K0269.20816X20amarillo colza RAL 1021-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 A petición
K0269.20886X20verde señal RAL 6032-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 A petición
K0269.20887X20azul tráfico RAL 5017-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 A petición
K0269.20884X20rojo tráfico RAL 3020-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 A petición
K0269.20888X20gris claro RAL 7035-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 A petición
K0269.2081X25gris antracita RAL 7021-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 A petición
K0269.2082X25naranja puro RAL 2004-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 A petición
K0269.20816X25amarillo colza RAL 1021-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 A petición
K0269.20886X25verde señal RAL 6032-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 A petición
K0269.20887X25azul tráfico RAL 5017-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 A petición
K0269.20884X25rojo tráfico RAL 3020-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 A petición
K0269.20888X25gris claro RAL 7035-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 A petición
K0269.2081X30gris antracita RAL 7021-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 A petición
K0269.2082X30naranja puro RAL 2004-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 A petición
K0269.20816X30amarillo colza RAL 1021-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 A petición
K0269.20886X30verde señal RAL 6032-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 A petición
K0269.20887X30azul tráfico RAL 5017-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 A petición
K0269.20884X30rojo tráfico RAL 3020-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 A petición
K0269.20888X30gris claro RAL 7035-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 A petición
K0269.2081X35gris antracita RAL 7021-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52035 A petición
K0269.2082X35naranja puro RAL 2004-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52035 A petición
K0269.20816X35amarillo colza RAL 1021-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52035 A petición
K0269.20886X35verde señal RAL 6032-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52035 A petición
K0269.20887X35azul tráfico RAL 5017-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52035 A petición
K0269.20884X35rojo tráfico RAL 3020-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52035 A petición
K0269.20888X35gris claro RAL 7035-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52035 A petición
K0269.2081X40gris antracita RAL 7021-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 A petición
K0269.2082X40naranja puro RAL 2004-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 A petición
K0269.20816X40amarillo colza RAL 1021-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 A petición
K0269.20886X40verde señal RAL 6032-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 A petición
K0269.20887X40azul tráfico RAL 5017-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 A petición
K0269.20884X40rojo tráfico RAL 3020-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 A petición
K0269.20888X40gris claro RAL 7035-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 A petición
K0269.2081X45gris antracita RAL 7021-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52045 A petición
K0269.2082X45naranja puro RAL 2004-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52045 A petición
K0269.20816X45amarillo colza RAL 1021-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52045 A petición
K0269.20886X45verde señal RAL 6032-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52045 A petición
K0269.20887X45azul tráfico RAL 5017-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52045 A petición
K0269.20884X45rojo tráfico RAL 3020-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52045 A petición
K0269.20888X45gris claro RAL 7035-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52045 A petición
K0269.2081X50gris antracita RAL 7021-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 A petición
K0269.2082X50naranja puro RAL 2004-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 A petición
K0269.20816X50amarillo colza RAL 1021-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 A petición
K0269.20886X50verde señal RAL 6032-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 A petición
K0269.20887X50azul tráfico RAL 5017-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 A petición
K0269.20884X50rojo tráfico RAL 3020-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 A petición
K0269.20888X50gris claro RAL 7035-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 A petición
K0269.2081X55gris antracita RAL 7021-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52055 A petición
K0269.2082X55naranja puro RAL 2004-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52055 A petición
K0269.20816X55amarillo colza RAL 1021-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52055 A petición
K0269.20886X55verde señal RAL 6032-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52055 A petición
K0269.20887X55azul tráfico RAL 5017-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52055 A petición
K0269.20884X55rojo tráfico RAL 3020-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52055 A petición
K0269.20888X55gris claro RAL 7035-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52055 A petición
K0269.2081X60gris antracita RAL 7021-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 A petición
K0269.2082X60naranja puro RAL 2004-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 A petición
K0269.20816X60amarillo colza RAL 1021-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 A petición
K0269.20886X60verde señal RAL 6032-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 A petición
K0269.20887X60azul tráfico RAL 5017-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 A petición
K0269.20884X60rojo tráfico RAL 3020-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 A petición
K0269.20888X60gris claro RAL 7035-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 A petición
K0269.2101X15gris antracita RAL 7021-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 A petición
K0269.2102X15naranja puro RAL 2004-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 A petición
K0269.21016X15amarillo colza RAL 1021-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 A petición
K0269.21086X15verde señal RAL 6032-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 A petición
K0269.21087X15azul tráfico RAL 5017-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 A petición
K0269.21084X15rojo tráfico RAL 3020-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 A petición
K0269.21088X15gris claro RAL 7035-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 A petición
K0269.2101X20gris antracita RAL 7021-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 A petición
K0269.2102X20naranja puro RAL 2004-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 A petición