Grupos de mercancía
Palancas de sujeción de fundición inyectada de cinc con rosca interior, inserto roscado de acero inoxidable
K0117

Palancas de sujeción de fundición inyectada de cinc con rosca...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Empuñadura de fundición inyectada de cinc según DIN EN 12844.
Partes de acero inoxidable 1.4305.

Versión:Empuñadura recubierta con plástico.
Piezas de acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Colores suministrados de serie:
negro con acabado satinado, plata metalizada.
A petición:Otras roscas interiores, colores y modelos especiales.
Medida "H1" disponible en otras longitudes con un recargo.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0117 Palancas de sujeción de fundición inyectada de cinc con rosca interior, inserto roscado de acero inoxidable 216 kB

Planos

Palancas de sujeción de fundición inyectada de cinc con rosca interior, inserto roscado de acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaColor
del cuerpo
de base
Tamaño

XTDD1D2D3HH1H2H3H4AA1Número
de
dientes
CADAcc.PrecioPedir
K0117.1041negro con acabado satinado1M4910131410,524,541532,535,5394616 A petición
K0117.1051negro con acabado satinado1M5910131410,524,541532,535,5394616 A petición
K0117.1061negro con acabado satinado1M6910131410,524,541532,535,5394616 A petición
K0117.2061negro con acabado satinado2M61213,51818,515,528,56,516,545,549,5647320 A petición
K0117.2081negro con acabado satinado2M81213,51818,515,528,56,516,545,549,5647320 A petición
K0117.3081negro con acabado satinado3M8141621221737102357,561,5799022 A petición
K0117.3101negro con acabado satinado3M10141621221737102357,561,5799022 A petición
K0117.4101negro con acabado satinado4M10171925261942,5102667729510824 A petición
K0117.4121negro con acabado satinado4M12171925261942,5102667729510824 A petición
K0117.5121negro con acabado satinado5M122323303122491232798411012626 A petición
K0117.5161negro con acabado satinado5M162323303122491232798411012626 A petición
K0117.1043plata metalizada1M4910131410,524,541532,535,5394616 A petición
K0117.1053plata metalizada1M5910131410,524,541532,535,5394616 A petición
K0117.1063plata metalizada1M6910131410,524,541532,535,5394616 A petición
K0117.2063plata metalizada2M61213,51818,515,528,56,516,545,549,5647320 A petición
K0117.2083plata metalizada2M81213,51818,515,528,56,516,545,549,5647320 A petición
K0117.3083plata metalizada3M8141621221737102357,561,5799022 A petición
K0117.3103plata metalizada3M10141621221737102357,561,5799022 A petición
K0117.4103plata metalizada4M10171925261942,5102667729510824 A petición
K0117.4123plata metalizada4M12171925261942,5102667729510824 A petición
K0117.5123plata metalizada5M122323303122491232798411012626 A petición
K0117.5163plata metalizada5M162323303122491232798411012626 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33