Grupos de mercancía
Palanca de sujeción con rosca interior y empuñadura de plástico, partes de acero inoxidable
K0270

Palanca de sujeción con rosca interior y empuñadura de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Empuñaduras de plástico reforzado con fibra de vidrio y anillo dentado de fundición inyectada de cinc.
Partes de acero inoxidable, 1.4305.
Versión:Partes de acero con acabado natural.Indicación:Δ Añadir el color de la palanca de sujeción deseado en este espacio.A petición:Otras roscas interiores y modelos especiales.
Medida "H1" disponible en otras longitudes con un recargo.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0270 Palanca de sujeción con rosca interior y empuñadura de plástico, partes de acero inoxidable 605 kB

Planos

Palanca de sujeción con rosca interior y empuñadura de plástico, partes de acero inoxidable

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaColor
del cuerpo
de base
Material
del cuerpo
de base
TamañoXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BNúmero
de
dientes
CADAcc.PrecioPedir
K0270.1041gris antracita RAL 7021plástico1M49101314,524,54153033,540477,516 A petición
K0270.1042naranja puro RAL 2004plástico1M49101314,524,54153033,540477,516 A petición
K0270.10416amarillo colza RAL 1021plástico1M49101314,524,54153033,540477,516 A petición
K0270.10484rojo tráfico RAL 3020plástico1M49101314,524,54153033,540477,516 A petición
K0270.10486verde señal RAL 6032plástico1M49101314,524,54153033,540477,516 A petición
K0270.10487azul tráfico RAL 5017plástico1M49101314,524,54153033,540477,516 A petición
K0270.10488gris claro RAL 7035plástico1M49101314,524,54153033,540477,516 A petición
K0270.1051gris antracita RAL 7021plástico1M59101314,524,54153033,540477,516 A petición
K0270.1052naranja puro RAL 2004plástico1M59101314,524,54153033,540477,516 A petición
K0270.10516amarillo colza RAL 1021plástico1M59101314,524,54153033,540477,516 A petición
K0270.10584rojo tráfico RAL 3020plástico1M59101314,524,54153033,540477,516 A petición
K0270.10586verde señal RAL 6032plástico1M59101314,524,54153033,540477,516 A petición
K0270.10587azul tráfico RAL 5017plástico1M59101314,524,54153033,540477,516 A petición
K0270.10588gris claro RAL 7035plástico1M59101314,524,54153033,540477,516 A petición
K0270.1061gris antracita RAL 7021plástico1M69101314,524,54153033,540477,516 A petición
K0270.1062naranja puro RAL 2004plástico1M69101314,524,54153033,540477,516 A petición
K0270.10616amarillo colza RAL 1021plástico1M69101314,524,54153033,540477,516 A petición
K0270.10684rojo tráfico RAL 3020plástico1M69101314,524,54153033,540477,516 A petición
K0270.10686verde señal RAL 6032plástico1M69101314,524,54153033,540477,516 A petición
K0270.10687azul tráfico RAL 5017plástico1M69101314,524,54153033,540477,516 A petición
K0270.10688gris claro RAL 7035plástico1M69101314,524,54153033,540477,516 A petición
K0270.2061gris antracita RAL 7021plástico2M61213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 A petición
K0270.2062naranja puro RAL 2004plástico2M61213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 A petición
K0270.20616amarillo colza RAL 1021plástico2M61213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 A petición
K0270.20684rojo tráfico RAL 3020plástico2M61213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 A petición
K0270.20686verde señal RAL 6032plástico2M61213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 A petición
K0270.20687azul tráfico RAL 5017plástico2M61213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 A petición
K0270.20688gris claro RAL 7035plástico2M61213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 A petición
K0270.2081gris antracita RAL 7021plástico2M81213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 A petición
K0270.2082naranja puro RAL 2004plástico2M81213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 A petición
K0270.20816amarillo colza RAL 1021plástico2M81213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 A petición
K0270.20884rojo tráfico RAL 3020plástico2M81213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 A petición
K0270.20886verde señal RAL 6032plástico2M81213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 A petición
K0270.20887azul tráfico RAL 5017plástico2M81213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 A petición
K0270.20888gris claro RAL 7035plástico2M81213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 A petición
K0270.3081gris antracita RAL 7021plástico3M8141621,52337102453,5588091,51122 A petición
K0270.3082naranja puro RAL 2004plástico3M8141621,52337102453,5588091,51122 A petición
K0270.30816amarillo colza RAL 1021plástico3M8141621,52337102453,5588091,51122 A petición
K0270.30884rojo tráfico RAL 3020plástico3M8141621,52337102453,5588091,51122 A petición
K0270.30886verde señal RAL 6032plástico3M8141621,52337102453,5588091,51122 A petición
K0270.30887azul tráfico RAL 5017plástico3M8141621,52337102453,5588091,51122 A petición
K0270.30888gris claro RAL 7035plástico3M8141621,52337102453,5588091,51122 A petición
K0270.3101gris antracita RAL 7021plástico3M10141621,52337102453,5588091,51122 A petición
K0270.3102naranja puro RAL 2004plástico3M10141621,52337102453,5588091,51122 A petición
K0270.31016amarillo colza RAL 1021plástico3M10141621,52337102453,5588091,51122 A petición
K0270.31084rojo tráfico RAL 3020plástico3M10141621,52337102453,5588091,51122 A petición
K0270.31086verde señal RAL 6032plástico3M10141621,52337102453,5588091,51122 A petición
K0270.31087azul tráfico RAL 5017plástico3M10141621,52337102453,5588091,51122 A petición
K0270.31088gris claro RAL 7035plástico3M10141621,52337102453,5588091,51122 A petición
K0270.4101gris antracita RAL 7021plástico4M10171925,527,54310266166951091324 A petición
K0270.4102naranja puro RAL 2004plástico4M10171925,527,54310266166951091324 A petición
K0270.41016amarillo colza RAL 1021plástico4M10171925,527,54310266166951091324 A petición
K0270.41084rojo tráfico RAL 3020plástico4M10171925,527,54310266166951091324 A petición
K0270.41086verde señal RAL 6032plástico4M10171925,527,54310266166951091324 A petición
K0270.41087azul tráfico RAL 5017plástico4M10171925,527,54310266166951091324 A petición
K0270.41088gris claro RAL 7035plástico4M10171925,527,54310266166951091324 A petición
K0270.4121gris antracita RAL 7021plástico4M12171925,527,54310266166951091324 A petición
K0270.4122naranja puro RAL 2004plástico4M12171925,527,54310266166951091324 A petición
K0270.41216amarillo colza RAL 1021plástico4M12171925,527,54310266166951091324 A petición
K0270.41284rojo tráfico RAL 3020plástico4M12171925,527,54310266166951091324 A petición
K0270.41286verde señal RAL 6032plástico4M12171925,527,54310266166951091324 A petición
K0270.41287azul tráfico RAL 5017plástico4M12171925,527,54310266166951091324 A petición
K0270.41288gris claro RAL 7035plástico4M12171925,527,54310266166951091324 A petición
K0270.5121gris antracita RAL 7021plástico5M1223233032,5491233727711012615,526 A petición
K0270.5122naranja puro RAL 2004plástico5M1223233032,5491233727711012615,526 A petición
K0270.51216amarillo colza RAL 1021plástico5M1223233032,5491233727711012615,526 A petición
K0270.51284rojo tráfico RAL 3020plástico5M1223233032,5491233727711012615,526 A petición
K0270.51286verde señal RAL 6032plástico5M1223233032,5491233727711012615,526 A petición
K0270.51287azul tráfico RAL 5017plástico5M1223233032,5491233727711012615,526 A petición
K0270.51288gris claro RAL 7035plástico5M1223233032,5491233727711012615,526 A petición
K0270.5161gris antracita RAL 7021plástico5M1623233032,5491233727711012615,526 A petición
K0270.5162naranja puro RAL 2004plástico5M1623233032,5491233727711012615,526 A petición
K0270.51616amarillo colza RAL 1021plástico5M1623233032,5491233727711012615,526 A petición
K0270.51684rojo tráfico RAL 3020plástico5M1623233032,5491233727711012615,526 A petición
K0270.51686verde señal RAL 6032plástico5M1623233032,5491233727711012615,526 A petición
K0270.51687azul tráfico RAL 5017plástico5M1623233032,5491233727711012615,526 A petición
K0270.51688gris claro RAL 7035plástico5M1623233032,5491233727711012615,526 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33