Grupos de mercancía
Palanca de sujeción con tapa protectora y rosca exterior, partes de acero inoxidable
K0123

Palanca de sujeción con tapa protectora y rosca exterior,...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Empuñadura de fundición inyectada según DIN EN 12844.
Partes de acero inoxidable 1.4305.
Tapa protectora de acero inoxidable 1.4305.
Versión:Empuñadura recubierta con plástico,
partes de acero con acabado natural.
Indicación:Colores estándar suministrados:
Negro con acabado satinado, naranja RAL 2004.

Con L ≥ 60 mm, la rosca tiene 60 mm de longitud.
A petición:Otras roscas exteriores, longitudes de tornillo, colores y modelos especiales.
Medida "H1" disponible en otras longitudes con un recargo.
Indicación sobre el dibujo:
1) Extremo achaflanado DIN EN ISO 4753
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0123 Palanca de sujeción con tapa protectora y rosca exterior, partes de acero inoxidable 211 kB

Planos

Palanca de sujeción con tapa protectora y rosca exterior, partes de acero inoxidable

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaTamañoColor
del cuerpo
de base
XLDD1D2BAA1HH1H2H3H4Número
de
dientes
CADAcc.PrecioPedir
K0123.92061X152negro con acabado satinadoM61513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 A petición
K0123.92062X152naranja puro RAL 2004M61513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 A petición
K0123.92061X202negro con acabado satinadoM62013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 A petición
K0123.92062X202naranja puro RAL 2004M62013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 A petición
K0123.92061X252negro con acabado satinadoM62513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 A petición
K0123.92062X252naranja puro RAL 2004M62513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 A petición
K0123.92061X302negro con acabado satinadoM63013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 A petición
K0123.92062X302naranja puro RAL 2004M63013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 A petición
K0123.92061X402negro con acabado satinadoM64013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 A petición
K0123.92062X402naranja puro RAL 2004M64013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 A petición
K0123.92061X502negro con acabado satinadoM65013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 A petición
K0123.92062X502naranja puro RAL 2004M65013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 A petición
K0123.92061X602negro con acabado satinadoM66013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 A petición
K0123.92062X602naranja puro RAL 2004M66013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 A petición
K0123.92081X152negro con acabado satinadoM81513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 A petición
K0123.92082X152naranja puro RAL 2004M81513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 A petición
K0123.92081X202negro con acabado satinadoM82013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 A petición
K0123.92082X202naranja puro RAL 2004M82013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 A petición
K0123.92081X252negro con acabado satinadoM82513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 A petición
K0123.92082X252naranja puro RAL 2004M82513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 A petición
K0123.92081X302negro con acabado satinadoM83013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 A petición
K0123.92082X302naranja puro RAL 2004M83013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 A petición
K0123.92081X402negro con acabado satinadoM84013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 A petición
K0123.92082X402naranja puro RAL 2004M84013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 A petición
K0123.92081X502negro con acabado satinadoM85013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 A petición
K0123.92082X502naranja puro RAL 2004M85013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 A petición
K0123.92081X602negro con acabado satinadoM86013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 A petición
K0123.92082X602naranja puro RAL 2004M86013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 A petición
K0123.92102X202naranja puro RAL 2004M102013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 A petición
K0123.92101X202negro con acabado satinadoM102013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 A petición
K0123.92102X252naranja puro RAL 2004M102513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 A petición
K0123.92101X252negro con acabado satinadoM102513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 A petición
K0123.92102X302naranja puro RAL 2004M103013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 A petición
K0123.92101X302negro con acabado satinadoM103013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 A petición
K0123.92102X402naranja puro RAL 2004M104013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 A petición
K0123.92101X402negro con acabado satinadoM104013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 A petición
K0123.92102X502naranja puro RAL 2004M105013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 A petición
K0123.92101X502negro con acabado satinadoM105013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 A petición
K0123.92102X602naranja puro RAL 2004M106013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 A petición
K0123.92101X602negro con acabado satinadoM106013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 A petición
K0123.93082X203naranja puro RAL 2004M82016212211809141,5102454,558,522 A petición
K0123.93081X203negro con acabado satinadoM82016212211809141,5102454,558,522 A petición
K0123.93082X253naranja puro RAL 2004M82516212211809141,5102454,558,522 A petición
K0123.93081X253negro con acabado satinadoM82516212211809141,5102454,558,522 A petición
K0123.93082X303naranja puro RAL 2004M83016212211809141,5102454,558,522 A petición
K0123.93081X303negro con acabado satinadoM83016212211809141,5102454,558,522 A petición
K0123.93082X403naranja puro RAL 2004M84016212211809141,5102454,558,522 A petición
K0123.93081X403negro con acabado satinadoM84016212211809141,5102454,558,522 A petición
K0123.93082X503naranja puro RAL 2004M85016212211809141,5102454,558,522 A petición
K0123.93081X503negro con acabado satinadoM85016212211809141,5102454,558,522 A petición
K0123.93082X603naranja puro RAL 2004M86016212211809141,5102454,558,522 A petición
K0123.93081X603negro con acabado satinadoM86016212211809141,5102454,558,522 A petición
K0123.93101X203negro con acabado satinadoM102016212211809141,5102454,558,522 A petición
K0123.93102X203naranja puro RAL 2004M102016212211809141,5102454,558,522 A petición
K0123.93101X253negro con acabado satinadoM102516212211809141,5102454,558,522 A petición
K0123.93102X253naranja puro RAL 2004M102516212211809141,5102454,558,522 A petición
K0123.93101X303negro con acabado satinadoM103016212211809141,5102454,558,522 A petición
K0123.93102X303naranja puro RAL 2004M103016212211809141,5102454,558,522 A petición
K0123.93101X403negro con acabado satinadoM104016212211809141,5102454,558,522 A petición
K0123.93102X403naranja puro RAL 2004M104016212211809141,5102454,558,522 A petición
K0123.93101X503negro con acabado satinadoM105016212211809141,5102454,558,522 A petición
K0123.93102X503naranja puro RAL 2004M105016212211809141,5102454,558,522 A petición
K0123.93101X603negro con acabado satinadoM106016212211809141,5102454,558,522 A petición
K0123.93102X603naranja puro RAL 2004M106016212211809141,5102454,558,522 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33