Grupos de mercancía
Palancas de sujeción de fundición inyectada de cinc con rosca interior y tapa protectora, inserto roscado de acero bruñido
K0122

Palancas de sujeción de fundición inyectada de cinc con rosca...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Empuñadura de fundición inyectada según DIN EN 12844.
Partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Tapa protectora de acero inoxidable 1.4305.

Versión:Empuñadura recubierta con plástico.
Partes de acero bruñido.
Tapa protectora de acero inoxidable, acabado natural
Indicación:Colores estándar suministrados:
naranja RAL 2004.
A petición:Otras roscas interiores, colores y modelos especiales.
Medida "H1" disponible en otras longitudes con un recargo.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0122 Palancas de sujeción de fundición inyectada de cinc con rosca interior y tapa protectora, inserto roscado de acero bruñido 196 kB

Planos

Palancas de sujeción de fundición inyectada de cinc con rosca interior y tapa protectora, inserto roscado de acero bruñido

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaColor
del cuerpo
de base
TamañoXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BNúmero
de
dientes
CADAcc.PrecioPedir
K0122.92062naranja puro RAL 20042M61213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 A petición
K0122.92082naranja puro RAL 20042M81213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 A petición
K0122.93082naranja puro RAL 20043M81416212241,5102454,558,580911122 A petición
K0122.93102naranja puro RAL 20043M101416212241,5102454,558,580911122 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33