Grupos de mercancía
Palanca de sujeción de acero con rosca exterior
K0120

Palanca de sujeción de acero con rosca exterior

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Empuñadura de 1.0401.
Otras partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Versión:Empuñadura gris plateado con acabado martillado.
Partes de acero bruñido.
Indicación:Con L ≥ 60 mm, la rosca tiene 60 mm de longitud.A petición:Otras roscas exteriores, longitudes de tornillo y modelos especiales.
Medida "H1" disponible en otras longitudes con un recargo.
Indicación sobre el dibujo:
1) Extremo achaflanado DIN EN ISO 4753
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0120 Palanca de sujeción de acero con rosca exterior 299 kB

Planos

Palanca de sujeción de acero con rosca exterior

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia

Material
del cuerpo
de base
TamañoXDD1D2HH1H3H4AA1Número
de
dientes
LCADAcc.PrecioPedir
K0120.110X20Acero1M1019282040,5126568,5831072420 A petición
K0120.110X25Acero1M1019282040,5126568,5831072425 A petición
K0120.110X30Acero1M1019282040,5126568,5831072430 A petición
K0120.110X35Acero1M1019282040,5126568,5831072435 A petición
K0120.110X40Acero1M1019282040,5126568,5831072440 A petición
K0120.110X45Acero1M1019282040,5126568,5831072445 A petición
K0120.110X50Acero1M1019282040,5126568,5831072450 A petición
K0120.110X55Acero1M1019282040,5126568,5831072455 A petición
K0120.110X60Acero1M1019282040,5126568,5831072460 A petición
K0120.110X70Acero1M1019282040,5126568,5831072470 A petición
K0120.110X80Acero1M1019282040,5126568,5831072480 A petición
K0120.110X90Acero1M1019282040,5126568,5831072490 A petición
K0120.112X20Acero1M1219282040,5126568,5831072420 A petición
K0120.112X25Acero1M1219282040,5126568,5831072425 A petición
K0120.112X30Acero1M1219282040,5126568,5831072430 A petición
K0120.112X35Acero1M1219282040,5126568,5831072435 A petición
K0120.112X40Acero1M1219282040,5126568,5831072440 A petición
K0120.112X45Acero1M1219282040,5126568,5831072445 A petición
K0120.112X50Acero1M1219282040,5126568,5831072450 A petición
K0120.112X55Acero1M1219282040,5126568,5831072455 A petición
K0120.112X60Acero1M1219282040,5126568,5831072460 A petición
K0120.112X70Acero1M1219282040,5126568,5831072470 A petición
K0120.112X80Acero1M1219282040,5126568,5831072480 A petición
K0120.112X90Acero1M1219282040,5126568,5831072490 A petición
K0120.212X25Acero2M1223352551,51279,5841081382625 A petición
K0120.212X30Acero2M1223352551,51279,5841081382630 A petición
K0120.212X35Acero2M1223352551,51279,5841081382635 A petición
K0120.212X40Acero2M1223352551,51279,5841081382640 A petición
K0120.212X45Acero2M1223352551,51279,5841081382645 A petición
K0120.212X50Acero2M1223352551,51279,5841081382650 A petición
K0120.212X55Acero2M1223352551,51279,5841081382655 A petición
K0120.212X60Acero2M1223352551,51279,5841081382660 A petición
K0120.212X70Acero2M1223352551,51279,5841081382670 A petición
K0120.212X80Acero2M1223352551,51279,5841081382680 A petición
K0120.212X90Acero2M1223352551,51279,5841081382690 A petición
K0120.216X25Acero2M1623352551,51279,5841081382625 A petición
K0120.216X30Acero2M1623352551,51279,5841081382630 A petición
K0120.216X35Acero2M1623352551,51279,5841081382635 A petición
K0120.216X40Acero2M1623352551,51279,5841081382640 A petición
K0120.216X45Acero2M1623352551,51279,5841081382645 A petición
K0120.216X50Acero2M1623352551,51279,5841081382650 A petición
K0120.216X55Acero2M1623352551,51279,5841081382655 A petición
K0120.216X60Acero2M1623352551,51279,5841081382660 A petición
K0120.216X70Acero2M1623352551,51279,5841081382670 A petición
K0120.216X80Acero2M1623352551,51279,5841081382680 A petición
K0120.216X90Acero2M1623352551,51279,5841081382690 A petición
K0120.316X30Acero3M1630433060129397,51321683630 A petición
K0120.316X40Acero3M1630433060129397,51321683640 A petición
K0120.316X50Acero3M1630433060129397,51321683650 A petición
K0120.316X60Acero3M1630433060129397,51321683660 A petición
K0120.316X70Acero3M1630433060129397,51321683670 A petición
K0120.316X80Acero3M1630433060129397,51321683680 A petición
K0120.316X90Acero3M1630433060129397,51321683690 A petición
K0120.320X30Acero3M2030433060129397,51321683630 A petición
K0120.320X40Acero3M2030433060129397,51321683640 A petición
K0120.320X50Acero3M2030433060129397,51321683650 A petición
K0120.320X60Acero3M2030433060129397,51321683660 A petición
K0120.320X70Acero3M2030433060129397,51321683670 A petición
K0120.320X80Acero3M2030433060129397,51321683680 A petición
K0120.320X90Acero3M2030433060129397,51321683690 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33