HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Palanca de sujeción de acero inoxidable con rosca interior
K0124

Palanca de sujeción de acero inoxidable con rosca interior

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Empuñadura de fundición de precisión 1.4308.
Otras partes de acero 1.4305.
Versión:Empuñadura con pulido electrolítico o tratado con chorro.
Partes de acero de acabado natural.
A petición:Otras roscas interiores y modelos especiales.
Medida "H1" disponible en otras longitudes con un recargo.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0124 Palanca de sujeción de acero inoxidable con rosca interior 204 kB

Planos

Palanca de sujeción de acero inoxidable con rosca interior

Selección/filtro de artículos

ReferenciaSuperficie

TamañoXTD

D1D2HH1H2H3H4AA1BNúmero
de
dientes
CADAcc.PrecioPedir
K0124.104Pulido electrolítico1M4910131424,5414,531344047716 A petición
K0124.105Pulido electrolítico1M5910131424,5414,531344047716 A petición
K0124.106Pulido electrolítico1M6910131424,5414,531344047716 A petición
K0124.206Pulido electrolítico2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 A petición
K0124.208Pulido electrolítico2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 A petición
K0124.308Pulido electrolítico3M81416212237102454,558,580911122 A petición
K0124.310Pulido electrolítico3M101416212237102454,558,580911122 A petición
K0124.410Pulido electrolítico4M1017192727,54310276367,5951091324 A petición
K0124.412Pulido electrolítico4M1217192727,54310276367,5951091324 A petición
K0124.512Pulido electrolítico5M1223233132491231,57377,51101261526 A petición
K0124.516Pulido electrolítico5M1623233132491231,57377,51101261526 A petición
K0124.104153Tratado con chorro1M4910131424,5414,531344047716 A petición
K0124.105153Tratado con chorro1M5910131424,5414,531344047716 A petición
K0124.106153Tratado con chorro1M6910131424,5414,531344047716 A petición
K0124.206153Tratado con chorro2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 A petición
K0124.208153Tratado con chorro2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 A petición
K0124.308153Tratado con chorro3M81416212237102454,558,580911122 A petición
K0124.310153Tratado con chorro3M101416212237102454,558,580911122 A petición
K0124.410153Tratado con chorro4M1017192727,54310276367,5951091324 A petición
K0124.412153Tratado con chorro4M1217192727,54310276367,5951091324 A petición
K0124.512153Tratado con chorro5M1223233132491231,57377,51101261526 A petición
K0124.516153Tratado con chorro5M1623233132491231,57377,51101261526 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33