Grupos de mercancía
Palanca de sujeción ergonómica con rosca exterior, partes de acero inoxidable
K0982

Palanca de sujeción ergonómica con rosca exterior, partes de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Empuñadura curva:
Componente duro de plástico reforzado con anillo dentado de fundición inyectada de cinc.
Componente blando de elastómero termoplástico.
Partes de acero:
Acero inoxidable, 1.4305.
Versión:Partes de acero con acabado natural.Indicación:Se suministra la combinación de colores estándar
negro grafito RAL 9011 (componente duro) y
gris antracita RAL 7021 (componente blando).

Los componentes blandos permiten un agarre ergonómico del elemento de mando. Gracias a la forma de construcción cerrada se consigue suficiente protección contra la suciedad. La forma constructiva se ha diseñado especialmente para un agarre ergonómico con la mano.

El botón de desbloqueo facilita el desenclavamiento y permite utilizar cómodamente la empuñadura.

Con L ≥ 60 mm, la rosca tiene 60 mm de longitud.
A petición:Otras roscas exteriores, longitudes de tornillo, combinaciones de colores y modelos especiales.
Medida "H1" disponible en otras longitudes con un recargo.
Características especiales:
 RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0982 Palanca de sujeción ergonómica con rosca exterior, partes de acero inoxidable 320 kB

Planos

Palanca de sujeción ergonómica con rosca exterior, partes de acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaXDD1

HH1H2H3H4AA1BNúmero
de
dientes
LCADAcc.PrecioPedir
K0982.3081X20M81630,555,61037,376,58188,599,5202220 A petición
K0982.3081X25M81630,555,61037,376,58188,599,5202225 A petición
K0982.3081X30M81630,555,61037,376,58188,599,5202230 A petición
K0982.3081X40M81630,555,61037,376,58188,599,5202240 A petición
K0982.3081X50M81630,555,61037,376,58188,599,5202250 A petición
K0982.3081X60M81630,555,61037,376,58188,599,5202260 A petición
K0982.3101X20M101630,555,61037,376,58188,599,5202220 A petición
K0982.3101X25M101630,555,61037,376,58188,599,5202225 A petición
K0982.3101X30M101630,555,61037,376,58188,599,5202230 A petición
K0982.3101X40M101630,555,61037,376,58188,599,5202240 A petición
K0982.3101X50M101630,555,61037,376,58188,599,5202250 A petición
K0982.3101X60M101630,555,61037,376,58188,599,5202260 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33