Grupos de mercancía
Palancas de sujeción de plástico ergonómicas con rosca exterior, inserto roscado de acero pasivado en azul
K0981

Palancas de sujeción de plástico ergonómicas con rosca exterior,...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Empuñadura curva: Componente duro de plástico reforzado con anillo dentado de fundición inyectada de cinc. Componente blando de elastómero termoplástico.
Partes de acero: Clase de resistencia 5.8.
Versión:Partes de acero cromadas en azul.Indicación:Se suministra la combinación de colores estándar
negro grafito RAL 9011 (componente duro) y
gris antracita RAL 7021 (componente blando).

Los componentes blandos permiten un agarre ergonómico del elemento de mando. Gracias a la forma de construcción cerrada se consigue suficiente protección contra la suciedad. La forma constructiva se ha diseñado especialmente para un agarre ergonómico con la mano.

El botón de desbloqueo facilita el desenclavamiento y permite utilizar cómodamente la empuñadura.

Con L ≥ 60 mm, la rosca tiene 60 mm de longitud.
A petición:Otras roscas exteriores, longitudes de tornillo, combinaciones de colores y modelos especiales.
Medida "H1" disponible en otras longitudes con un recargo.
Características especiales:
 RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0981 Palancas de sujeción de plástico ergonómicas con rosca exterior, inserto roscado de acero pasivado en azul 325 kB

Planos

Palancas de sujeción de plástico ergonómicas con rosca exterior, inserto roscado de acero pasivado en azul

Selección/filtro de artículos

ReferenciaTamañoXDD1

HH1H2H3H4AA1BNúmero
de
dientes
LCADAcc.PrecioPedir
K0981.3081X153M81630,555,61037,376,58188,599,5202215 A petición
K0981.3081X203M81630,555,61037,376,58188,599,5202220 A petición
K0981.3081X253M81630,555,61037,376,58188,599,5202225 A petición
K0981.3081X303M81630,555,61037,376,58188,599,5202230 A petición
K0981.3081X353M81630,555,61037,376,58188,599,5202235 A petición
K0981.3081X403M81630,555,61037,376,58188,599,5202240 A petición
K0981.3081X453M81630,555,61037,376,58188,599,5202245 A petición
K0981.3081X503M81630,555,61037,376,58188,599,5202250 A petición
K0981.3081X553M81630,555,61037,376,58188,599,5202255 A petición
K0981.3081X603M81630,555,61037,376,58188,599,5202260 A petición
K0981.3101X153M101630,555,61037,376,58188,599,5202215 A petición
K0981.3101X203M101630,555,61037,376,58188,599,5202220 A petición
K0981.3101X253M101630,555,61037,376,58188,599,5202225 A petición
K0981.3101X303M101630,555,61037,376,58188,599,5202230 A petición
K0981.3101X353M101630,555,61037,376,58188,599,5202235 A petición
K0981.3101X403M101630,555,61037,376,58188,599,5202240 A petición
K0981.3101X453M101630,555,61037,376,58188,599,5202245 A petición
K0981.3101X503M101630,555,61037,376,58188,599,5202250 A petición
K0981.3101X553M101630,555,61037,376,58188,599,5202255 A petición
K0981.3101X603M101630,555,61037,376,58188,599,5202260 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33