Grupos de mercancía
Palancas de sujeción de plástico con rosca exterior y pieza de presión, inserto roscado de acero bruñido
K0780

Palancas de sujeción de plástico con rosca exterior y pieza de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Empuñaduras de plástico reforzado con fibra de vidrio y anillo dentado de fundición inyectada de cinc.
Partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Perno de presión de latón, acero o de POM.
Bola de acero.
Versión:Partes de acero bruñido.Indicación:Los diferentes pernos de presión se emplean para evitar puntos de presión, compensar posibles desniveles en la contrapieza, o aumentar el agarre en la pieza de trabajo sujetada.
Con L ≥ 60 mm, la rosca tiene 60 mm de longitud.
A petición:Otras roscas exteriores, longitudes de tornillo, colores de palanca de sujeción y variantes de perno de presión, así como modelos especiales.
Medida "H1" disponible en otras longitudes con un recargo.
Indicación sobre el dibujo:
Forma A: perno de presión de latón
Forma B: perno de presión de POM
Forma C: con bola
Forma D: con bola aplanada
Forma E: con punta
Forma F: con espiga cilíndrica bombeada
Características especiales:
 RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0780 Palancas de sujeción de plástico con rosca exterior y pieza de presión, inserto roscado de acero bruñido 290 kB

Planos (vista completa)

Palancas de sujeción de plástico con rosca exterior y pieza de presión, inserto roscado de acero bruñido

Palancas de sujeción de plástico con rosca exterior y perno de presión de latón, inserto roscado de acero bruñido

Más información

Planos

Palancas de sujeción de plástico con rosca exterior y perno de presión de latón, inserto roscado de acero bruñido

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaMaterial
del componente
TamañoXDD1D2D3HH1H2H3H4AA1BNúmero
de
dientes
LCADAcc.PrecioPedir
K0780.11051X20Aperno de latón1M5101314,5324,54153033,540477,51620 A petición
K0780.11051X30Aperno de latón1M5101314,5324,54153033,540477,51630 A petición
K0780.11051X40Aperno de latón1M5101314,5324,54153033,540477,51640 A petición
K0780.11051X50Aperno de latón1M5101314,5324,54153033,540477,51650 A petición
K0780.11061X20Aperno de latón1M6101314,5424,54153033,540477,51620 A petición
K0780.11061X30Aperno de latón1M6101314,5424,54153033,540477,51630 A petición
K0780.11061X40Aperno de latón1M6101314,5424,54153033,540477,51640 A petición
K0780.11061X50Aperno de latón1M6101314,5424,54153033,540477,51650 A petición
K0780.12061X20Aperno de latón2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52020 A petición
K0780.12061X30Aperno de latón2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52030 A petición
K0780.12061X40Aperno de latón2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52040 A petición
K0780.12061X50Aperno de latón2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52050 A petición
K0780.12061X60Aperno de latón2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52060 A petición
K0780.12081X20Aperno de latón2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52020 A petición
K0780.12081X30Aperno de latón2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52030 A petición
K0780.12081X40Aperno de latón2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52040 A petición
K0780.12081X50Aperno de latón2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52050 A petición
K0780.12081X60Aperno de latón2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52060 A petición
K0780.12101X20Aperno de latón2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52020 A petición
K0780.12101X30Aperno de latón2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52030 A petición
K0780.12101X40Aperno de latón2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52040 A petición
K0780.12101X50Aperno de latón2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52050 A petición
K0780.12101X60Aperno de latón2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52060 A petición

Palancas de sujeción de plástico con rosca exterior y perno de presión de POM, inserto roscado de acero bruñido

Más información

Planos

Palancas de sujeción de plástico con rosca exterior y perno de presión de POM, inserto roscado de acero bruñido

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaMaterial
del componente
TamañoXDD1D2D3HH1H2H3H4AA1BNúmero
de
dientes
LCADAcc.PrecioPedir
K0780.21051X20Bperno de POM1M5101314,5324,54153033,540477,51620,5 A petición
K0780.21051X30Bperno de POM1M5101314,5324,54153033,540477,51630,5 A petición
K0780.21051X40Bperno de POM1M5101314,5324,54153033,540477,51640,5 A petición
K0780.21051X50Bperno de POM1M5101314,5324,54153033,540477,51650,5 A petición
K0780.21061X20Bperno de POM1M6101314,53,524,54153033,540477,51619,8 A petición
K0780.21061X30Bperno de POM1M6101314,53,524,54153033,540477,51629,8 A petición
K0780.21061X40Bperno de POM1M6101314,53,524,54153033,540477,51639,8 A petición
K0780.21061X50Bperno de POM1M6101314,53,524,54153033,540477,51649,8 A petición
K0780.22061X20Bperno de POM2M613,51819,53,528,56,517,541,545,565759,52019,8 A petición
K0780.22061X30Bperno de POM2M613,51819,53,528,56,517,541,545,565759,52029,8 A petición
K0780.22061X40Bperno de POM2M613,51819,53,528,56,517,541,545,565759,52039,8 A petición
K0780.22061X50Bperno de POM2M613,51819,53,528,56,517,541,545,565759,52049,8 A petición
K0780.22061X60Bperno de POM2M613,51819,53,528,56,517,541,545,565759,52059,8 A petición
K0780.22081X20Bperno de POM2M813,51819,5528,56,517,541,545,565759,52019,6 A petición
K0780.22081X30Bperno de POM2M813,51819,5528,56,517,541,545,565759,52029,6 A petición
K0780.22081X40Bperno de POM2M813,51819,5528,56,517,541,545,565759,52039,6 A petición
K0780.22081X50Bperno de POM2M813,51819,5528,56,517,541,545,565759,52049,6 A petición
K0780.22081X60Bperno de POM2M813,51819,5528,56,517,541,545,565759,52059,6 A petición
K0780.22101X20Bperno de POM2M1013,51819,56,528,56,517,541,545,565759,52019,9 A petición
K0780.22101X30Bperno de POM2M1013,51819,56,528,56,517,541,545,565759,52029,9 A petición
K0780.22101X40Bperno de POM2M1013,51819,56,528,56,517,541,545,565759,52039,9 A petición
K0780.22101X50Bperno de POM2M1013,51819,56,528,56,517,541,545,565759,52049,9 A petición
K0780.22101X60Bperno de POM2M1013,51819,56,528,56,517,541,545,565759,52059,9 A petición

Palancas de sujeción de plástico con rosca exterior y bola, inserto roscado de acero bruñido

Más información

Planos

Palancas de sujeción de plástico con rosca exterior y bola, inserto roscado de acero bruñido

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaMaterial
del componente
TamañoXDD1D2Ø de
bola
HH1H2H3H4AA1BNúmero
de
dientes
LCADAcc.PrecioPedir
K0780.31051X20Cbola de acero1M5101314,5324,54153033,540477,51619,5 A petición
K0780.31051X30Cbola de acero1M5101314,5324,54153033,540477,51629,5 A petición
K0780.31051X40Cbola de acero1M5101314,5324,54153033,540477,51639,5 A petición
K0780.31051X50Cbola de acero1M5101314,5324,54153033,540477,51649,5 A petición
K0780.31061X20Cbola de acero1M6101314,5424,54153033,540477,51619,3 A petición
K0780.31061X30Cbola de acero1M6101314,5424,54153033,540477,51629,3 A petición
K0780.31061X40Cbola de acero1M6101314,5424,54153033,540477,51639,3 A petición
K0780.31061X50Cbola de acero1M6101314,5424,54153033,540477,51649,3 A petición
K0780.32061X20Cbola de acero2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52019,3 A petición
K0780.32061X30Cbola de acero2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52029,3 A petición
K0780.32061X40Cbola de acero2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52039,3 A petición
K0780.32061X50Cbola de acero2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52049,3 A petición
K0780.32061X60Cbola de acero2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52059,3 A petición
K0780.32081X20Cbola de acero2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52019,2 A petición
K0780.32081X30Cbola de acero2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52029,2 A petición
K0780.32081X40Cbola de acero2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52039,2 A petición
K0780.32081X50Cbola de acero2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52049,2 A petición
K0780.32081X60Cbola de acero2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52059,2 A petición
K0780.32101X20Cbola de acero2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52019,7 A petición
K0780.32101X30Cbola de acero2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52029,7 A petición
K0780.32101X40Cbola de acero2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52039,7 A petición
K0780.32101X50Cbola de acero2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52049,7 A petición
K0780.32101X60Cbola de acero2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52059,7 A petición

Palancas de sujeción de plástico con rosca exterior y bola aplanada, inserto roscado de acero bruñido

Más información

Planos

Palancas de sujeción de plástico con rosca exterior y bola aplanada, inserto roscado de acero bruñido

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaMaterial
del componente
TamañoXDD1D2D3Ø de
bola
HH1H2H3H4AA1BNúmero
de
dientes
LCADAcc.PrecioPedir
K0780.41051X20Dbola de acero1M5101314,52324,54153033,540477,51619,1 A petición
K0780.41051X30Dbola de acero1M5101314,52324,54153033,540477,51629,1 A petición
K0780.41051X40Dbola de acero1M5101314,52324,54153033,540477,51639,1 A petición
K0780.41051X50Dbola de acero1M5101314,52324,54153033,540477,51649,1 A petición
K0780.41061X20Dbola de acero1M6101314,53424,54153033,540477,51618,6 A petición
K0780.41061X30Dbola de acero1M6101314,53424,54153033,540477,51628,6 A petición
K0780.41061X40Dbola de acero1M6101314,53424,54153033,540477,51638,6 A petición
K0780.41061X50Dbola de acero1M6101314,53424,54153033,540477,51648,6 A petición
K0780.42061X20Dbola de acero2M613,51819,53428,56,517,541,545,565759,52018,6 A petición
K0780.42061X30Dbola de acero2M613,51819,53428,56,517,541,545,565759,52028,6 A petición
K0780.42061X40Dbola de acero2M613,51819,53428,56,517,541,545,565759,52038,6 A petición
K0780.42061X50Dbola de acero2M613,51819,53428,56,517,541,545,565759,52048,6 A petición
K0780.42061X60Dbola de acero2M613,51819,53428,56,517,541,545,565759,52058,6 A petición
K0780.42081X20Dbola de acero2M813,51819,54,15,528,56,517,541,545,565759,52018,3 A petición
K0780.42081X30Dbola de acero2M813,51819,54,15,528,56,517,541,545,565759,52028,3 A petición
K0780.42081X40Dbola de acero2M813,51819,54,15,528,56,517,541,545,565759,52038,3 A petición
K0780.42081X50Dbola de acero2M813,51819,54,15,528,56,517,541,545,565759,52048,3 A petición
K0780.42081X60Dbola de acero2M813,51819,54,15,528,56,517,541,545,565759,52058,3 A petición
K0780.42101X20Dbola de acero2M1013,51819,55,6728,56,517,541,545,565759,52018,3 A petición
K0780.42101X30Dbola de acero2M1013,51819,55,6728,56,517,541,545,565759,52028,3 A petición
K0780.42101X40Dbola de acero2M1013,51819,55,6728,56,517,541,545,565759,52038,3 A petición
K0780.42101X50Dbola de acero2M1013,51819,55,6728,56,517,541,545,565759,52048,3 A petición
K0780.42101X60Dbola de acero2M1013,51819,55,6728,56,517,541,545,565759,52058,3 A petición

Palancas de sujeción de plástico con rosca exterior y punta, inserto roscado de acero bruñido

Más información

Planos

Palancas de sujeción de plástico con rosca exterior y punta, inserto roscado de acero bruñido

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaMaterial
del componente
TamañoXDD1D2D3HH1H2H3H4AA1BNúmero
de
dientes
LL1CADAcc.PrecioPedir
K0780.51051X20Epunta de acero1M5101314,5324,54153033,540477,516200,5 A petición
K0780.51051X30Epunta de acero1M5101314,5324,54153033,540477,516300,5 A petición
K0780.51051X40Epunta de acero1M5101314,5324,54153033,540477,516400,5 A petición
K0780.51051X50Epunta de acero1M5101314,5324,54153033,540477,516500,5 A petición
K0780.51061X20Epunta de acero1M6101314,5424,54153033,540477,516200,8 A petición
K0780.51061X30Epunta de acero1M6101314,5424,54153033,540477,516300,8 A petición
K0780.51061X40Epunta de acero1M6101314,5424,54153033,540477,516400,8 A petición
K0780.51061X50Epunta de acero1M6101314,5424,54153033,540477,516500,8 A petición
K0780.52061X20Epunta de acero2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,520200,8 A petición
K0780.52061X30Epunta de acero2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,520300,8 A petición
K0780.52061X40Epunta de acero2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,520400,8 A petición
K0780.52061X50Epunta de acero2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,520500,8 A petición
K0780.52061X60Epunta de acero2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,520600,8 A petición
K0780.52081X20Epunta de acero2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,520201 A petición
K0780.52081X30Epunta de acero2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,520301 A petición
K0780.52081X40Epunta de acero2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,520401 A petición
K0780.52081X50Epunta de acero2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,520501 A petición
K0780.52081X60Epunta de acero2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,520601 A petición
K0780.52101X20Epunta de acero2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,520201,5 A petición
K0780.52101X30Epunta de acero2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,520301,5 A petición
K0780.52101X40Epunta de acero2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,520401,5 A petición
K0780.52101X50Epunta de acero2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,520501,5 A petición
K0780.52101X60Epunta de acero2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,520601,5 A petición

Palancas de sujeción de plástico con rosca exterior y espiga cilíndrica bombeada, inserto roscado de acero bruñido

Más información

Planos

Palancas de sujeción de plástico con rosca exterior y espiga cilíndrica bombeada, inserto roscado de acero bruñido

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaMaterial
del componente
TamañoXDD1D2D3HH1H2H3H4AA1BNúmero
de
dientes
LCADAcc.PrecioPedir
K0780.61051X20Fespiga cilíndrica bombeada de acero1M5101314,5324,54153033,540477,51620,5 A petición
K0780.61051X30Fespiga cilíndrica bombeada de acero1M5101314,5324,54153033,540477,51630,5 A petición
K0780.61051X40Fespiga cilíndrica bombeada de acero1M5101314,5324,54153033,540477,51640,5 A petición
K0780.61051X50Fespiga cilíndrica bombeada de acero1M5101314,5324,54153033,540477,51650,5 A petición
K0780.61061X20Fespiga cilíndrica bombeada de acero1M6101314,5424,54153033,540477,51620,8 A petición
K0780.61061X30Fespiga cilíndrica bombeada de acero1M6101314,5424,54153033,540477,51630,8 A petición
K0780.61061X40Fespiga cilíndrica bombeada de acero1M6101314,5424,54153033,540477,51640,8 A petición
K0780.61061X50Fespiga cilíndrica bombeada de acero1M6101314,5424,54153033,540477,51650,8 A petición
K0780.62061X20Fespiga cilíndrica bombeada de acero2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52020,8 A petición
K0780.62061X30Fespiga cilíndrica bombeada de acero2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52030,8 A petición
K0780.62061X40Fespiga cilíndrica bombeada de acero2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52040,8 A petición
K0780.62061X50Fespiga cilíndrica bombeada de acero2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52050,8 A petición
K0780.62061X60Fespiga cilíndrica bombeada de acero2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52060,8 A petición
K0780.62081X20Fespiga cilíndrica bombeada de acero2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52020,8 A petición
K0780.62081X30Fespiga cilíndrica bombeada de acero2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52030,8 A petición
K0780.62081X40Fespiga cilíndrica bombeada de acero2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52040,8 A petición
K0780.62081X50Fespiga cilíndrica bombeada de acero2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52050,8 A petición
K0780.62081X60Fespiga cilíndrica bombeada de acero2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52060,8 A petición
K0780.62101X20Fespiga cilíndrica bombeada de acero2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52020,9 A petición
K0780.62101X30Fespiga cilíndrica bombeada de acero2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52030,9 A petición
K0780.62101X40Fespiga cilíndrica bombeada de acero2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52040,9 A petición
K0780.62101X50Fespiga cilíndrica bombeada de acero2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52050,9 A petición
K0780.62101X60Fespiga cilíndrica bombeada de acero2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52060,9 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33