Grupos de mercancía
Palancas de sujeción de plástico con rosca exterior, partes de acero pasivadas en azul
K1660

Palancas de sujeción de plástico con rosca exterior, partes de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Empuñaduras de plástico reforzado con fibra de vidrio y anillo dentado de fundición inyectada de cinc.
Partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Versión:Partes de acero cromadas en azul.Indicación:Con L ≥ 60 mm, la rosca tiene 60 mm de longitud.A petición:Otras roscas exteriores, longitudes de tornillo y modelos especiales.
Medida "H1" disponible en otras longitudes con recargo.
Indicación sobre el dibujo:
1) Extremo achaflanado DIN EN ISO 4753
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1660 Palancas de sujeción de plástico con rosca exterior, partes de acero pasivadas en azul 682 kB

Planos

Palancas de sujeción de plástico con rosca exterior, partes de acero pasivadas en azul

Selección/filtro de artículos

ReferenciaColor
del cuerpo
de base
TamañoXDD1D2HH1H2H3H4AA1BNúmero
de
dientes
LCADAcc.PrecioPedir
K1660.1051X10gris antracita RAL 70211M5101314,524,54153033,540477,51610 A petición
K1660.1052X10naranja puro RAL 20041M5101314,524,54153033,540477,51610 A petición
K1660.10516X10amarillo colza RAL 10211M5101314,524,54153033,540477,51610 A petición
K1660.10584X10rojo tráfico RAL 30201M5101314,524,54153033,540477,51610 A petición
K1660.10586X10verde señal RAL 60321M5101314,524,54153033,540477,51610 A petición
K1660.10587X10azul tráfico RAL 50171M5101314,524,54153033,540477,51610 A petición
K1660.10588X10gris claro RAL 70351M5101314,524,54153033,540477,51610 A petición
K1660.1051X15gris antracita RAL 70211M5101314,524,54153033,540477,51615 A petición
K1660.1052X15naranja puro RAL 20041M5101314,524,54153033,540477,51615 A petición
K1660.10516X15amarillo colza RAL 10211M5101314,524,54153033,540477,51615 A petición
K1660.10584X15rojo tráfico RAL 30201M5101314,524,54153033,540477,51615 A petición
K1660.10586X15verde señal RAL 60321M5101314,524,54153033,540477,51615 A petición
K1660.10587X15azul tráfico RAL 50171M5101314,524,54153033,540477,51615 A petición
K1660.10588X15gris claro RAL 70351M5101314,524,54153033,540477,51615 A petición
K1660.1051X20gris antracita RAL 70211M5101314,524,54153033,540477,51620 A petición
K1660.1052X20naranja puro RAL 20041M5101314,524,54153033,540477,51620 A petición
K1660.10516X20amarillo colza RAL 10211M5101314,524,54153033,540477,51620 A petición
K1660.10584X20rojo tráfico RAL 30201M5101314,524,54153033,540477,51620 A petición
K1660.10586X20verde señal RAL 60321M5101314,524,54153033,540477,51620 A petición
K1660.10587X20azul tráfico RAL 50171M5101314,524,54153033,540477,51620 A petición
K1660.10588X20gris claro RAL 70351M5101314,524,54153033,540477,51620 A petición
K1660.1051X25gris antracita RAL 70211M5101314,524,54153033,540477,51625 A petición
K1660.1052X25naranja puro RAL 20041M5101314,524,54153033,540477,51625 A petición
K1660.10516X25amarillo colza RAL 10211M5101314,524,54153033,540477,51625 A petición
K1660.10584X25rojo tráfico RAL 30201M5101314,524,54153033,540477,51625 A petición
K1660.10586X25verde señal RAL 60321M5101314,524,54153033,540477,51625 A petición
K1660.10587X25azul tráfico RAL 50171M5101314,524,54153033,540477,51625 A petición
K1660.10588X25gris claro RAL 70351M5101314,524,54153033,540477,51625 A petición
K1660.1051X30gris antracita RAL 70211M5101314,524,54153033,540477,51630 A petición
K1660.1052X30naranja puro RAL 20041M5101314,524,54153033,540477,51630 A petición
K1660.10516X30amarillo colza RAL 10211M5101314,524,54153033,540477,51630 A petición
K1660.10584X30rojo tráfico RAL 30201M5101314,524,54153033,540477,51630 A petición
K1660.10586X30verde señal RAL 60321M5101314,524,54153033,540477,51630 A petición
K1660.10587X30azul tráfico RAL 50171M5101314,524,54153033,540477,51630 A petición
K1660.10588X30gris claro RAL 70351M5101314,524,54153033,540477,51630 A petición
K1660.1051X35gris antracita RAL 70211M5101314,524,54153033,540477,51635 A petición
K1660.1052X35naranja puro RAL 20041M5101314,524,54153033,540477,51635 A petición
K1660.10516X35amarillo colza RAL 10211M5101314,524,54153033,540477,51635 A petición
K1660.10584X35rojo tráfico RAL 30201M5101314,524,54153033,540477,51635 A petición
K1660.10586X35verde señal RAL 60321M5101314,524,54153033,540477,51635 A petición
K1660.10587X35azul tráfico RAL 50171M5101314,524,54153033,540477,51635 A petición
K1660.10588X35gris claro RAL 70351M5101314,524,54153033,540477,51635 A petición
K1660.1051X40gris antracita RAL 70211M5101314,524,54153033,540477,51640 A petición
K1660.1052X40naranja puro RAL 20041M5101314,524,54153033,540477,51640 A petición
K1660.10516X40amarillo colza RAL 10211M5101314,524,54153033,540477,51640 A petición
K1660.10584X40rojo tráfico RAL 30201M5101314,524,54153033,540477,51640 A petición
K1660.10586X40verde señal RAL 60321M5101314,524,54153033,540477,51640 A petición
K1660.10587X40azul tráfico RAL 50171M5101314,524,54153033,540477,51640 A petición
K1660.10588X40gris claro RAL 70351M5101314,524,54153033,540477,51640 A petición
K1660.1051X45gris antracita RAL 70211M5101314,524,54153033,540477,51645 A petición
K1660.1052X45naranja puro RAL 20041M5101314,524,54153033,540477,51645 A petición
K1660.10516X45amarillo colza RAL 10211M5101314,524,54153033,540477,51645 A petición
K1660.10584X45rojo tráfico RAL 30201M5101314,524,54153033,540477,51645 A petición
K1660.10586X45verde señal RAL 60321M5101314,524,54153033,540477,51645 A petición
K1660.10587X45azul tráfico RAL 50171M5101314,524,54153033,540477,51645 A petición
K1660.10588X45gris claro RAL 70351M5101314,524,54153033,540477,51645 A petición
K1660.1051X50gris antracita RAL 70211M5101314,524,54153033,540477,51650 A petición
K1660.1052X50naranja puro RAL 20041M5101314,524,54153033,540477,51650 A petición
K1660.10516X50amarillo colza RAL 10211M5101314,524,54153033,540477,51650 A petición
K1660.10584X50rojo tráfico RAL 30201M5101314,524,54153033,540477,51650 A petición
K1660.10586X50verde señal RAL 60321M5101314,524,54153033,540477,51650 A petición
K1660.10587X50azul tráfico RAL 50171M5101314,524,54153033,540477,51650 A petición
K1660.10588X50gris claro RAL 70351M5101314,524,54153033,540477,51650 A petición
K1660.1061X10gris antracita RAL 70211M6101314,524,54153033,540477,51610 A petición
K1660.1062X10naranja puro RAL 20041M6101314,524,54153033,540477,51610 A petición
K1660.10616X10amarillo colza RAL 10211M6101314,524,54153033,540477,51610 A petición
K1660.10684X10rojo tráfico RAL 30201M6101314,524,54153033,540477,51610 A petición
K1660.10686X10verde señal RAL 60321M6101314,524,54153033,540477,51610 A petición
K1660.10687X10azul tráfico RAL 50171M6101314,524,54153033,540477,51610 A petición
K1660.10688X10gris claro RAL 70351M6101314,524,54153033,540477,51610 A petición
K1660.1061X15gris antracita RAL 70211M6101314,524,54153033,540477,51615 A petición
K1660.1062X15naranja puro RAL 20041M6101314,524,54153033,540477,51615 A petición
K1660.10616X15amarillo colza RAL 10211M6101314,524,54153033,540477,51615 A petición
K1660.10684X15rojo tráfico RAL 30201M6101314,524,54153033,540477,51615 A petición
K1660.10686X15verde señal RAL 60321M6101314,524,54153033,540477,51615 A petición
K1660.10687X15azul tráfico RAL 50171M6101314,524,54153033,540477,51615 A petición
K1660.10688X15gris claro RAL 70351M6101314,524,54153033,540477,51615 A petición
K1660.1061X20gris antracita RAL 70211M6101314,524,54153033,540477,51620 A petición
K1660.1062X20naranja puro RAL 20041M6101314,524,54153033,540477,51620 A petición
K1660.10616X20amarillo colza RAL 10211M6101314,524,54153033,540477,51620 A petición
K1660.10684X20rojo tráfico RAL 30201M6101314,524,54153033,540477,51620 A petición
K1660.10686X20verde señal RAL 60321M6101314,524,54153033,540477,51620 A petición
K1660.10687X20azul tráfico RAL 50171M6101314,524,54153033,540477,51620 A petición
K1660.10688X20gris claro RAL 70351M6101314,524,54153033,540477,51620 A petición
K1660.1061X25gris antracita RAL 70211M6101314,524,54153033,540477,51625 A petición
K1660.1062X25naranja puro RAL 20041M6101314,524,54153033,540477,51625 A petición
K1660.10616X25amarillo colza RAL 10211M6101314,524,54153033,540477,51625 A petición
K1660.10684X25rojo tráfico RAL 30201M6101314,524,54153033,540477,51625 A petición
K1660.10686X25verde señal RAL 60321M6101314,524,54153033,540477,51625 A petición
K1660.10687X25azul tráfico RAL 50171M6101314,524,54153033,540477,51625 A petición
K1660.10688X25gris claro RAL 70351M6101314,524,54153033,540477,51625 A petición
K1660.1061X30gris antracita RAL 70211M6101314,524,54153033,540477,51630 A petición
K1660.1062X30naranja puro RAL 20041M6101314,524,54153033,540477,51630 A petición
K1660.10616X30amarillo colza RAL 10211M6101314,524,54153033,540477,51630 A petición
K1660.10684X30rojo tráfico RAL 30201M6101314,524,54153033,540477,51630 A petición
K1660.10686X30verde señal RAL 60321M6101314,524,54153033,540477,51630 A petición
K1660.10687X30azul tráfico RAL 50171M6101314,524,54153033,540477,51630 A petición
K1660.10688X30gris claro RAL 70351M6101314,524,54153033,540477,51630 A petición
K1660.1061X35gris antracita RAL 70211M6101314,524,54153033,540477,51635 A petición
K1660.1062X35naranja puro RAL 20041M6101314,524,54153033,540477,51635 A petición
K1660.10616X35amarillo colza RAL 10211M6101314,524,54153033,540477,51635 A petición
K1660.10684X35rojo tráfico RAL 30201M6101314,524,54153033,540477,51635 A petición
K1660.10686X35verde señal RAL 60321M6101314,524,54153033,540477,51635 A petición
K1660.10687X35azul tráfico RAL 50171M6101314,524,54153033,540477,51635 A petición
K1660.10688X35gris claro RAL 70351M6101314,524,54153033,540477,51635 A petición
K1660.1061X40gris antracita RAL 70211M6101314,524,54153033,540477,51640 A petición
K1660.1062X40naranja puro RAL 20041M6101314,524,54153033,540477,51640 A petición
K1660.10616X40amarillo colza RAL 10211M6101314,524,54153033,540477,51640 A petición
K1660.10684X40rojo tráfico RAL 30201M6101314,524,54153033,540477,51640 A petición
K1660.10686X40verde señal RAL 60321M6101314,524,54153033,540477,51640 A petición
K1660.10687X40azul tráfico RAL 50171M6101314,524,54153033,540477,51640 A petición
K1660.10688X40gris claro RAL 70351M6101314,524,54153033,540477,51640 A petición
K1660.1061X45gris antracita RAL 70211M6101314,524,54153033,540477,51645 A petición
K1660.1062X45naranja puro RAL 20041M6101314,524,54153033,540477,51645 A petición
K1660.10616X45amarillo colza RAL 10211M6101314,524,54153033,540477,51645 A petición
K1660.10684X45rojo tráfico RAL 30201M6101314,524,54153033,540477,51645 A petición
K1660.10686X45verde señal RAL 60321M6101314,524,54153033,540477,51645 A petición
K1660.10687X45azul tráfico RAL 50171M6101314,524,54153033,540477,51645 A petición
K1660.10688X45gris claro RAL 70351M6101314,524,54153033,540477,51645 A petición
K1660.1061X50gris antracita RAL 70211M6101314,524,54153033,540477,51650 A petición
K1660.1062X50naranja puro RAL 20041M6101314,524,54153033,540477,51650 A petición
K1660.10616X50amarillo colza RAL 10211M6101314,524,54153033,540477,51650 A petición
K1660.10684X50rojo tráfico RAL 30201M6101314,524,54153033,540477,51650 A petición
K1660.10686X50verde señal RAL 60321M6101314,524,54153033,540477,51650 A petición
K1660.10687X50azul tráfico RAL 50171M6101314,524,54153033,540477,51650 A petición
K1660.10688X50gris claro RAL 70351M6101314,524,54153033,540477,51650 A petición
K1660.2061X15gris antracita RAL 70212M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 A petición
K1660.2062X15naranja puro RAL 20042M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 A petición
K1660.20616X15amarillo colza RAL 10212M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 A petición
K1660.20684X15rojo tráfico RAL 30202M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 A petición
K1660.20686X15verde señal RAL 60322M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 A petición
K1660.20687X15azul tráfico RAL 50172M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 A petición
K1660.20688X15gris claro RAL 70352M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 A petición
K1660.2061X20gris antracita RAL 70212M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 A petición
K1660.2062X20naranja puro RAL 20042M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 A petición
K1660.20616X20amarillo colza RAL 10212M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 A petición
K1660.20684X20rojo tráfico RAL 30202M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 A petición
K1660.20686X20verde señal RAL 60322M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 A petición
K1660.20687X20azul tráfico RAL 50172M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 A petición
K1660.20688X20gris claro RAL 70352M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 A petición
K1660.2061X25gris antracita RAL 70212M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 A petición
K1660.2062X25naranja puro RAL 20042M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 A petición
K1660.20616X25amarillo colza RAL 10212M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 A petición
K1660.20684X25rojo tráfico RAL 30202M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 A petición
K1660.20686X25verde señal RAL 60322M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 A petición
K1660.20687X25azul tráfico RAL 50172M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 A petición
K1660.20688X25gris claro RAL 70352M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 A petición
K1660.2061X30gris antracita RAL 70212M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 A petición
K1660.2062X30naranja puro RAL 20042M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 A petición
K1660.20616X30amarillo colza RAL 10212M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 A petición
K1660.20684X30rojo tráfico RAL 30202M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 A petición
K1660.20686X30verde señal RAL 60322M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 A petición
K1660.20687X30azul tráfico RAL 50172M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 A petición
K1660.20688X30gris claro RAL 70352M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 A petición
K1660.2061X35gris antracita RAL 70212M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52035 A petición
K1660.2062X35naranja puro RAL 20042M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52035 A petición
K1660.20616X35amarillo colza RAL 10212M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52035 A petición
K1660.20684X35rojo tráfico RAL 30202M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52035 A petición
K1660.20686X35verde señal RAL 60322M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52035 A petición
K1660.20687X35azul tráfico RAL 50172M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52035 A petición
K1660.20688X35gris claro RAL 70352M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52035 A petición
K1660.2061X40gris antracita RAL 70212M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 A petición
K1660.2062X40naranja puro RAL 20042M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 A petición
K1660.20616X40amarillo colza RAL 10212M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 A petición
K1660.20684X40rojo tráfico RAL 30202M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 A petición
K1660.20686X40verde señal RAL 60322M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 A petición
K1660.20687X40azul tráfico RAL 50172M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 A petición
K1660.20688X40gris claro RAL 70352M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 A petición
K1660.2061X45gris antracita RAL 70212M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52045 A petición
K1660.2062X45naranja puro RAL 20042M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52045 A petición
K1660.20616X45amarillo colza RAL 10212M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52045 A petición
K1660.20684X45rojo tráfico RAL 30202M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52045 A petición
K1660.20686X45verde señal RAL 60322M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52045 A petición
K1660.20687X45azul tráfico RAL 50172M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52045 A petición
K1660.20688X45gris claro RAL 70352M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52045 A petición
K1660.2061X50gris antracita RAL 70212M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 A petición
K1660.2062X50naranja puro RAL 20042M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 A petición
K1660.20616X50amarillo colza RAL 10212M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 A petición
K1660.20684X50rojo tráfico RAL 30202M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 A petición
K1660.20686X50verde señal RAL 60322M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 A petición
K1660.20687X50azul tráfico RAL 50172M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 A petición
K1660.20688X50gris claro RAL 70352M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 A petición
K1660.2061X55gris antracita RAL 70212M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52055 A petición
K1660.2062X55naranja puro RAL 20042M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52055 A petición
K1660.20616X55amarillo colza RAL 10212M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52055 A petición
K1660.20684X55rojo tráfico RAL 30202M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52055 A petición
K1660.20686X55verde señal RAL 60322M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52055 A petición
K1660.20687X55azul tráfico RAL 50172M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52055 A petición
K1660.20688X55gris claro RAL 70352M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52055 A petición
K1660.2061X60gris antracita RAL 70212M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 A petición
K1660.2062X60naranja puro RAL 20042M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 A petición
K1660.20616X60amarillo colza RAL 10212M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 A petición
K1660.20684X60rojo tráfico RAL 30202M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 A petición
K1660.20686X60verde señal RAL 60322M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 A petición
K1660.20687X60azul tráfico RAL 50172M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 A petición
K1660.20688X60gris claro RAL 70352M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 A petición
K1660.2081X15gris antracita RAL 70212M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 A petición
K1660.2082X15naranja puro RAL 20042M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 A petición
K1660.20816X15amarillo colza RAL 10212M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 A petición
K1660.20884X15rojo tráfico RAL 30202M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 A petición
K1660.20886X15verde señal RAL 60322M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 A petición
K1660.20887X15azul tráfico RAL 50172M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 A petición
K1660.20888X15gris claro RAL 70352M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 A petición
K1660.2081X20gris antracita RAL 70212M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 A petición
K1660.2082X20naranja puro RAL 20042M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 A petición
K1660.20816X20amarillo colza RAL 10212M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 A petición
K1660.20884X20rojo tráfico RAL 30202M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 A petición
K1660.20886X20verde señal RAL 60322M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 A petición
K1660.20887X20azul tráfico RAL 50172M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 A petición
K1660.20888X20gris claro RAL 70352M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 A petición
K1660.2081X25gris antracita RAL 70212M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 A petición
K1660.2082X25naranja puro RAL 20042M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 A petición
K1660.20816X25amarillo colza RAL 10212M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 A petición
K1660.20884X25rojo tráfico RAL 30202M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 A petición
K1660.20886X25verde señal RAL 60322M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 A petición
K1660.20887X25azul tráfico RAL 50172M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 A petición
K1660.20888X25gris claro RAL 70352M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 A petición
K1660.2081X30gris antracita RAL 70212M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 A petición
K1660.2082X30naranja puro RAL 20042M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 A petición
K1660.20816X30amarillo colza RAL 10212M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 A petición
K1660.20884X30rojo tráfico RAL 30202M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 A petición
K1660.20886X30verde señal RAL 60322M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 A petición
K1660.20887X30azul tráfico RAL 50172M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 A petición
K1660.20888X30gris claro RAL 70352M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 A petición
K1660.2081X35gris antracita RAL 70212M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52035 A petición
K1660.2082X35naranja puro RAL 20042M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52035 A petición
K1660.20816X35amarillo colza RAL 10212M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52035 A petición
K1660.20884X35rojo tráfico RAL 30202M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52035 A petición
K1660.20886X35verde señal RAL 60322M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52035 A petición
K1660.20887X35azul tráfico RAL 50172M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52035 A petición
K1660.20888X35gris claro RAL 70352M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52035 A petición
K1660.2081X40gris antracita RAL 70212M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 A petición
K1660.2082X40naranja puro RAL 20042M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 A petición
K1660.20816X40amarillo colza RAL 10212M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 A petición
K1660.20884X40rojo tráfico RAL 30202M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 A petición
K1660.20886X40verde señal RAL 60322M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 A petición
K1660.20887X40azul tráfico RAL 50172M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 A petición
K1660.20888X40gris claro RAL 70352M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 A petición
K1660.2081X45gris antracita RAL 70212M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52045 A petición
K1660.2082X45naranja puro RAL 20042M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52045 A petición
K1660.20816X45amarillo colza RAL 10212M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52045 A petición
K1660.20884X45rojo tráfico RAL 30202M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52045 A petición
K1660.20886X45verde señal RAL 60322M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52045 A petición
K1660.20887X45azul tráfico RAL 50172M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52045 A petición
K1660.20888X45gris claro RAL 70352M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52045 A petición
K1660.2081X50gris antracita RAL 70212M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 A petición
K1660.2082X50naranja puro RAL 20042M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 A petición
K1660.20816X50amarillo colza RAL 10212M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 A petición
K1660.20884X50rojo tráfico RAL 30202M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 A petición
K1660.20886X50verde señal RAL 60322M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 A petición
K1660.20887X50azul tráfico RAL 50172M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 A petición
K1660.20888X50gris claro RAL 70352M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 A petición
K1660.2081X55gris antracita RAL 70212M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52055 A petición
K1660.2082X55naranja puro RAL 20042M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52055 A petición
K1660.20816X55amarillo colza RAL 10212M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52055 A petición
K1660.20884X55rojo tráfico RAL 30202M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52055 A petición
K1660.20886X55verde señal RAL 60322M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52055 A petición
K1660.20887X55azul tráfico RAL 50172M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52055 A petición
K1660.20888X55gris claro RAL 70352M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52055 A petición
K1660.2081X60gris antracita RAL 70212M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 A petición
K1660.2082X60naranja puro RAL 20042M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 A petición
K1660.20816X60amarillo colza RAL 10212M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 A petición
K1660.20884X60rojo tráfico RAL 30202M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 A petición
K1660.20886X60verde señal RAL 60322M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 A petición
K1660.20887X60azul tráfico RAL 50172M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 A petición
K1660.20888X60gris claro RAL 70352M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 A petición
K1660.2101X15gris antracita RAL 70212M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 A petición
K1660.2102X15naranja puro RAL 20042M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 A petición
K1660.21016X15amarillo colza RAL 10212M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 A petición
K1660.21084X15rojo tráfico RAL 30202M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 A petición
K1660.21086X15verde señal RAL 60322M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 A petición
K1660.21087X15azul tráfico RAL 50172M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 A petición
K1660.21088X15gris claro RAL 70352M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 A petición
K1660.2101X20gris antracita RAL 70212M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 A petición
K1660.2102X20naranja puro RAL 20042M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 A petición
K1660.21016X20amarillo colza RAL 10212M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 A petición
K1660.21084X20rojo tráfico RAL 30202M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 A petición
K1660.21086X20verde señal RAL 60322M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 A petición
K1660.21087X20azul tráfico RAL 50172M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 A petición
K1660.21088X20gris claro RAL 70352M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 A petición
K1660.2101X25gris antracita RAL 70212M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 A petición
K1660.2102X25naranja puro RAL 20042M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 A petición
K1660.21016X25amarillo colza RAL 10212M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 A petición
K1660.21084X25rojo tráfico RAL 30202M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 A petición
K1660.21086X25verde señal RAL 60322M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 A petición
K1660.21087X25azul tráfico RAL 50172M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 A petición
K1660.21088X25gris claro RAL 70352M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 A petición
K1660.2101X30gris antracita RAL 70212M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 A petición
K1660.2102X30naranja puro RAL 20042M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 A petición
K1660.21016X30amarillo colza RAL 10212M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 A petición
K1660.21084X30rojo tráfico RAL 30202M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 A petición
K1660.21086X30verde señal RAL 60322M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 A petición
K1660.21087X30azul tráfico RAL 50172M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 A petición
K1660.21088X30gris claro RAL 70352M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 A petición
K1660.2101X35gris antracita RAL 70212M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52035 A petición
K1660.2102X35naranja puro RAL 20042M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52035 A petición
K1660.21016X35amarillo colza RAL 10212M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52035 A petición
K1660.21084X35rojo tráfico RAL 30202M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52035 A petición
K1660.21086X35verde señal RAL 60322M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52035 A petición
K1660.21087X35azul tráfico RAL 50172M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52035 A petición
K1660.21088X35gris claro RAL 70352M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52035 A petición
K1660.2101X40gris antracita RAL 70212M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 A petición
K1660.2102X40naranja puro RAL 20042M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 A petición
K1660.21016X40amarillo colza RAL 10212M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 A petición
K1660.21084X40rojo tráfico RAL 30202M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 A petición
K1660.21086X40verde señal RAL 60322M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 A petición
K1660.21087X40azul tráfico RAL 50172M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 A petición
K1660.21088X40gris claro RAL 70352M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 A petición
K1660.2101X45gris antracita RAL 70212M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52045 A petición
K1660.2102X45naranja puro RAL 20042M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52045 A petición
K1660.21016X45amarillo colza RAL 10212M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52045 A petición
K1660.21084X45rojo tráfico RAL 30202M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52045 A petición
K1660.21086X45verde señal RAL 60322M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52045 A petición
K1660.21087X45azul tráfico RAL 50172M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52045 A petición
K1660.21088X45gris claro RAL 70352M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52045 A petición
K1660.2101X50gris antracita RAL 70212M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 A petición
K1660.2102X50naranja puro RAL 20042M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 A petición
K1660.21016X50amarillo colza RAL 10212M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 A petición
K1660.21084X50rojo tráfico RAL 30202M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 A petición
K1660.21086X50verde señal RAL 60322M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 A petición
K1660.21087X50azul tráfico RAL 50172M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 A petición
K1660.21088X50gris claro RAL 70352M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 A petición
K1660.2101X55gris antracita RAL 70212M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52055 A petición
K1660.2102X55naranja puro RAL 20042M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52055 A petición
K1660.21016X55amarillo colza RAL 10212M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52055 A petición
K1660.21084X55rojo tráfico RAL 30202M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52055 A petición
K1660.21086X55verde señal RAL 60322M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52055 A petición
K1660.21087X55azul tráfico RAL 50172M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52055 A petición
K1660.21088X55gris claro RAL 70352M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52055 A petición
K1660.2101X60gris antracita RAL 70212M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 A petición
K1660.2102X60naranja puro RAL 20042M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 A petición
K1660.21016X60amarillo colza RAL 10212M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 A petición
K1660.21084X60rojo tráfico RAL 30202M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 A petición
K1660.21086X60verde señal RAL 60322M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 A petición
K1660.21087X60azul tráfico RAL 50172M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 A petición
K1660.21088X60gris claro RAL 70352M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 A petición
K1660.3081X15gris antracita RAL 70213M81621,52337102453,5588091,5112215 A petición
K1660.3082X15naranja puro RAL 20043M81621,52337102453,5588091,5112215 A petición