Grupos de mercancía
Palancas de sujeción de fundición inyectada de cinc no ajustables, con rosca exterior, inserto roscado de acero pasivado en azul
K1659

Palancas de sujeción de fundición inyectada de cinc no...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Empuñadura de fundición inyectada de cinc según DIN EN 12844.
Partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Versión:Empuñadura recubierta con plástico.
Partes de acero pasivadas en azul.
Indicación:Colores suministrados de serie:
naranja RAL 2004, plata metalizada.

Con L ≥ 60 mm la longitud de rosca es de 60 mm.
A petición:Otras roscas interiores, colores y modelos especiales.
Medida "H1" disponible en otras longitudes con un recargo.
Indicación sobre el dibujo:
1) Extremo achaflanado DIN EN ISO 4753
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1659 Palancas de sujeción de fundición inyectada de cinc no ajustables, con rosca exterior, inserto roscado de acero pasivado en azul 348 kB

Planos

Palancas de sujeción de fundición inyectada de cinc no ajustables, con rosca exterior, inserto roscado de acero pasivado en azul

Selección/filtro de artículos

ReferenciaColor
del cuerpo
de base
Superficie
cuerpo
de base
TamañoXDD1D2HH1H2H3H4AA1BNúmero
de
dientes
LCADAcc.PrecioPedir
K1659.0042X10naranja puro RAL 2004recubierto con plástico0M410131424,5414,53033303771610 A petición
K1659.0042X15naranja puro RAL 2004recubierto con plástico0M410131424,5414,53033303771615 A petición
K1659.0042X20naranja puro RAL 2004recubierto con plástico0M410131424,5414,53033303771620 A petición
K1659.0042X25naranja puro RAL 2004recubierto con plástico0M410131424,5414,53033303771625 A petición
K1659.0042X30naranja puro RAL 2004recubierto con plástico0M410131424,5414,53033303771630 A petición
K1659.0042X35naranja puro RAL 2004recubierto con plástico0M410131424,5414,53033303771635 A petición
K1659.0042X40naranja puro RAL 2004recubierto con plástico0M410131424,5414,53033303771640 A petición
K1659.0042X45naranja puro RAL 2004recubierto con plástico0M410131424,5414,53033303771645 A petición
K1659.0042X50naranja puro RAL 2004recubierto con plástico0M410131424,5414,53033303771650 A petición
K1659.0043X10plata metalizadarecubierto con plástico0M410131424,5414,53033303771610 A petición
K1659.0043X15plata metalizadarecubierto con plástico0M410131424,5414,53033303771615 A petición
K1659.0043X20plata metalizadarecubierto con plástico0M410131424,5414,53033303771620 A petición
K1659.0043X25plata metalizadarecubierto con plástico0M410131424,5414,53033303771625 A petición
K1659.0043X30plata metalizadarecubierto con plástico0M410131424,5414,53033303771630 A petición
K1659.0043X35plata metalizadarecubierto con plástico0M410131424,5414,53033303771635 A petición
K1659.0043X40plata metalizadarecubierto con plástico0M410131424,5414,53033303771640 A petición
K1659.0043X45plata metalizadarecubierto con plástico0M410131424,5414,53033303771645 A petición
K1659.0043X50plata metalizadarecubierto con plástico0M410131424,5414,53033303771650 A petición
K1659.0052X10naranja puro RAL 2004recubierto con plástico0M510131424,5414,53033303771610 A petición
K1659.0052X15naranja puro RAL 2004recubierto con plástico0M510131424,5414,53033303771615 A petición
K1659.0052X20naranja puro RAL 2004recubierto con plástico0M510131424,5414,53033303771620 A petición
K1659.0052X25naranja puro RAL 2004recubierto con plástico0M510131424,5414,53033303771625 A petición
K1659.0052X30naranja puro RAL 2004recubierto con plástico0M510131424,5414,53033303771630 A petición
K1659.0052X35naranja puro RAL 2004recubierto con plástico0M510131424,5414,53033303771635 A petición
K1659.0052X40naranja puro RAL 2004recubierto con plástico0M510131424,5414,53033303771640 A petición
K1659.0052X45naranja puro RAL 2004recubierto con plástico0M510131424,5414,53033303771645 A petición
K1659.0052X50naranja puro RAL 2004recubierto con plástico0M510131424,5414,53033303771650 A petición
K1659.0053X10plata metalizadarecubierto con plástico0M510131424,5414,53033303771610 A petición
K1659.0053X15plata metalizadarecubierto con plástico0M510131424,5414,53033303771615 A petición
K1659.0053X20plata metalizadarecubierto con plástico0M510131424,5414,53033303771620 A petición
K1659.0053X25plata metalizadarecubierto con plástico0M510131424,5414,53033303771625 A petición
K1659.0053X30plata metalizadarecubierto con plástico0M510131424,5414,53033303771630 A petición
K1659.0053X35plata metalizadarecubierto con plástico0M510131424,5414,53033303771635 A petición
K1659.0053X40plata metalizadarecubierto con plástico0M510131424,5414,53033303771640 A petición
K1659.0053X45plata metalizadarecubierto con plástico0M510131424,5414,53033303771645 A petición
K1659.0053X50plata metalizadarecubierto con plástico0M510131424,5414,53033303771650 A petición
K1659.1052X10naranja puro RAL 2004recubierto con plástico1M510131424,5414,53134404771610 A petición
K1659.1052X15naranja puro RAL 2004recubierto con plástico1M510131424,5414,53134404771615 A petición
K1659.1052X20naranja puro RAL 2004recubierto con plástico1M510131424,5414,53134404771620 A petición
K1659.1052X25naranja puro RAL 2004recubierto con plástico1M510131424,5414,53134404771625 A petición
K1659.1052X30naranja puro RAL 2004recubierto con plástico1M510131424,5414,53134404771630 A petición
K1659.1052X35naranja puro RAL 2004recubierto con plástico1M510131424,5414,53134404771635 A petición
K1659.1052X40naranja puro RAL 2004recubierto con plástico1M510131424,5414,53134404771640 A petición
K1659.1052X45naranja puro RAL 2004recubierto con plástico1M510131424,5414,53134404771645 A petición
K1659.1052X50naranja puro RAL 2004recubierto con plástico1M510131424,5414,53134404771650 A petición
K1659.1053X10plata metalizadarecubierto con plástico1M510131424,5414,53134404771610 A petición
K1659.1053X15plata metalizadarecubierto con plástico1M510131424,5414,53134404771615 A petición
K1659.1053X20plata metalizadarecubierto con plástico1M510131424,5414,53134404771620 A petición
K1659.1053X25plata metalizadarecubierto con plástico1M510131424,5414,53134404771625 A petición
K1659.1053X30plata metalizadarecubierto con plástico1M510131424,5414,53134404771630 A petición
K1659.1053X35plata metalizadarecubierto con plástico1M510131424,5414,53134404771635 A petición
K1659.1053X40plata metalizadarecubierto con plástico1M510131424,5414,53134404771640 A petición
K1659.1053X45plata metalizadarecubierto con plástico1M510131424,5414,53134404771645 A petición
K1659.1053X50plata metalizadarecubierto con plástico1M510131424,5414,53134404771650 A petición
K1659.1062X10naranja puro RAL 2004recubierto con plástico1M610131424,5414,53134404771610 A petición
K1659.1062X15naranja puro RAL 2004recubierto con plástico1M610131424,5414,53134404771615 A petición
K1659.1062X20naranja puro RAL 2004recubierto con plástico1M610131424,5414,53134404771620 A petición
K1659.1062X25naranja puro RAL 2004recubierto con plástico1M610131424,5414,53134404771625 A petición
K1659.1062X30naranja puro RAL 2004recubierto con plástico1M610131424,5414,53134404771630 A petición
K1659.1062X35naranja puro RAL 2004recubierto con plástico1M610131424,5414,53134404771635 A petición
K1659.1062X40naranja puro RAL 2004recubierto con plástico1M610131424,5414,53134404771640 A petición
K1659.1062X45naranja puro RAL 2004recubierto con plástico1M610131424,5414,53134404771645 A petición
K1659.1062X50naranja puro RAL 2004recubierto con plástico1M610131424,5414,53134404771650 A petición
K1659.1063X10plata metalizadarecubierto con plástico1M610131424,5414,53134404771610 A petición
K1659.1063X15plata metalizadarecubierto con plástico1M610131424,5414,53134404771615 A petición
K1659.1063X20plata metalizadarecubierto con plástico1M610131424,5414,53134404771620 A petición
K1659.1063X25plata metalizadarecubierto con plástico1M610131424,5414,53134404771625 A petición
K1659.1063X30plata metalizadarecubierto con plástico1M610131424,5414,53134404771630 A petición
K1659.1063X35plata metalizadarecubierto con plástico1M610131424,5414,53134404771635 A petición
K1659.1063X40plata metalizadarecubierto con plástico1M610131424,5414,53134404771640 A petición
K1659.1063X45plata metalizadarecubierto con plástico1M610131424,5414,53134404771645 A petición
K1659.1063X50plata metalizadarecubierto con plástico1M610131424,5414,53134404771650 A petición
K1659.2062X15naranja puro RAL 2004recubierto con plástico2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 A petición
K1659.2062X20naranja puro RAL 2004recubierto con plástico2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 A petición
K1659.2062X25naranja puro RAL 2004recubierto con plástico2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 A petición
K1659.2062X30naranja puro RAL 2004recubierto con plástico2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 A petición
K1659.2062X35naranja puro RAL 2004recubierto con plástico2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 A petición
K1659.2062X40naranja puro RAL 2004recubierto con plástico2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 A petición
K1659.2062X45naranja puro RAL 2004recubierto con plástico2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 A petición
K1659.2062X50naranja puro RAL 2004recubierto con plástico2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 A petición
K1659.2062X55naranja puro RAL 2004recubierto con plástico2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 A petición
K1659.2062X60naranja puro RAL 2004recubierto con plástico2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 A petición
K1659.2063X15plata metalizadarecubierto con plástico2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 A petición
K1659.2063X20plata metalizadarecubierto con plástico2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 A petición
K1659.2063X25plata metalizadarecubierto con plástico2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 A petición
K1659.2063X30plata metalizadarecubierto con plástico2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 A petición
K1659.2063X35plata metalizadarecubierto con plástico2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 A petición
K1659.2063X40plata metalizadarecubierto con plástico2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 A petición
K1659.2063X45plata metalizadarecubierto con plástico2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 A petición
K1659.2063X50plata metalizadarecubierto con plástico2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 A petición
K1659.2063X55plata metalizadarecubierto con plástico2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 A petición
K1659.2063X60plata metalizadarecubierto con plástico2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 A petición
K1659.2082X15naranja puro RAL 2004recubierto con plástico2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 A petición
K1659.2082X20naranja puro RAL 2004recubierto con plástico2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 A petición
K1659.2082X25naranja puro RAL 2004recubierto con plástico2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 A petición
K1659.2082X30naranja puro RAL 2004recubierto con plástico2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 A petición
K1659.2082X35naranja puro RAL 2004recubierto con plástico2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 A petición
K1659.2082X40naranja puro RAL 2004recubierto con plástico2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 A petición
K1659.2082X45naranja puro RAL 2004recubierto con plástico2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 A petición
K1659.2082X50naranja puro RAL 2004recubierto con plástico2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 A petición
K1659.2082X55naranja puro RAL 2004recubierto con plástico2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 A petición
K1659.2082X60naranja puro RAL 2004recubierto con plástico2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 A petición
K1659.2083X15plata metalizadarecubierto con plástico2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 A petición
K1659.2083X20plata metalizadarecubierto con plástico2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 A petición
K1659.2083X25plata metalizadarecubierto con plástico2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 A petición
K1659.2083X30plata metalizadarecubierto con plástico2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 A petición
K1659.2083X35plata metalizadarecubierto con plástico2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 A petición
K1659.2083X40plata metalizadarecubierto con plástico2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 A petición
K1659.2083X45plata metalizadarecubierto con plástico2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 A petición
K1659.2083X50plata metalizadarecubierto con plástico2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 A petición
K1659.2083X55plata metalizadarecubierto con plástico2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 A petición
K1659.2083X60plata metalizadarecubierto con plástico2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 A petición
K1659.2102X15naranja puro RAL 2004recubierto con plástico2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 A petición
K1659.2102X20naranja puro RAL 2004recubierto con plástico2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 A petición
K1659.2102X25naranja puro RAL 2004recubierto con plástico2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 A petición
K1659.2102X30naranja puro RAL 2004recubierto con plástico2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 A petición
K1659.2102X35naranja puro RAL 2004recubierto con plástico2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 A petición
K1659.2102X40naranja puro RAL 2004recubierto con plástico2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 A petición
K1659.2102X45naranja puro RAL 2004recubierto con plástico2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 A petición
K1659.2102X50naranja puro RAL 2004recubierto con plástico2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 A petición
K1659.2102X55naranja puro RAL 2004recubierto con plástico2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 A petición
K1659.2102X60naranja puro RAL 2004recubierto con plástico2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 A petición
K1659.2103X15plata metalizadarecubierto con plástico2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 A petición
K1659.2103X20plata metalizadarecubierto con plástico2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 A petición
K1659.2103X25plata metalizadarecubierto con plástico2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 A petición
K1659.2103X30plata metalizadarecubierto con plástico2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 A petición
K1659.2103X35plata metalizadarecubierto con plástico2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 A petición
K1659.2103X40plata metalizadarecubierto con plástico2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 A petición
K1659.2103X45plata metalizadarecubierto con plástico2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 A petición
K1659.2103X50plata metalizadarecubierto con plástico2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 A petición
K1659.2103X55plata metalizadarecubierto con plástico2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 A petición
K1659.2103X60plata metalizadarecubierto con plástico2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 A petición
K1659.3082X15naranja puro RAL 2004recubierto con plástico3M816212237102454,558,58091112215 A petición
K1659.3082X20naranja puro RAL 2004recubierto con plástico3M816212237102454,558,58091112220 A petición
K1659.3082X25naranja puro RAL 2004recubierto con plástico3M816212237102454,558,58091112225 A petición
K1659.3082X30naranja puro RAL 2004recubierto con plástico3M816212237102454,558,58091112230 A petición
K1659.3082X35naranja puro RAL 2004recubierto con plástico3M816212237102454,558,58091112235 A petición
K1659.3082X40naranja puro RAL 2004recubierto con plástico3M816212237102454,558,58091112240 A petición
K1659.3082X45naranja puro RAL 2004recubierto con plástico3M816212237102454,558,58091112245 A petición
K1659.3082X50naranja puro RAL 2004recubierto con plástico3M816212237102454,558,58091112250 A petición
K1659.3082X55naranja puro RAL 2004recubierto con plástico3M816212237102454,558,58091112255 A petición
K1659.3082X60naranja puro RAL 2004recubierto con plástico3M816212237102454,558,58091112260 A petición
K1659.3083X15plata metalizadarecubierto con plástico3M816212237102454,558,58091112215 A petición
K1659.3083X20plata metalizadarecubierto con plástico3M816212237102454,558,58091112220 A petición
K1659.3083X25plata metalizadarecubierto con plástico3M816212237102454,558,58091112225 A petición
K1659.3083X30plata metalizadarecubierto con plástico3M816212237102454,558,58091112230 A petición
K1659.3083X35plata metalizadarecubierto con plástico3M816212237102454,558,58091112235 A petición
K1659.3083X40plata metalizadarecubierto con plástico3M816212237102454,558,58091112240 A petición
K1659.3083X45plata metalizadarecubierto con plástico3M816212237102454,558,58091112245 A petición
K1659.3083X50plata metalizadarecubierto con plástico3M816212237102454,558,58091112250 A petición
K1659.3083X55plata metalizadarecubierto con plástico3M816212237102454,558,58091112255 A petición
K1659.3083X60plata metalizadarecubierto con plástico3M816212237102454,558,58091112260 A petición
K1659.3102X15naranja puro RAL 2004recubierto con plástico3M1016212237102454,558,58091112215 A petición
K1659.3102X20naranja puro RAL 2004recubierto con plástico3M1016212237102454,558,58091112220 A petición
K1659.3102X25naranja puro RAL 2004recubierto con plástico3M1016212237102454,558,58091112225 A petición
K1659.3102X30naranja puro RAL 2004recubierto con plástico3M1016212237102454,558,58091112230 A petición
K1659.3102X35naranja puro RAL 2004recubierto con plástico3M1016212237102454,558,58091112235 A petición
K1659.3102X40naranja puro RAL 2004recubierto con plástico3M1016212237102454,558,58091112240 A petición
K1659.3102X45naranja puro RAL 2004recubierto con plástico3M1016212237102454,558,58091112245 A petición
K1659.3102X50naranja puro RAL 2004recubierto con plástico3M1016212237102454,558,58091112250 A petición
K1659.3102X55naranja puro RAL 2004recubierto con plástico3M1016212237102454,558,58091112255 A petición
K1659.3102X60naranja puro RAL 2004recubierto con plástico3M1016212237102454,558,58091112260 A petición
K1659.3103X15plata metalizadarecubierto con plástico3M1016212237102454,558,58091112215 A petición
K1659.3103X20plata metalizadarecubierto con plástico3M1016212237102454,558,58091112220 A petición
K1659.3103X25plata metalizadarecubierto con plástico3M1016212237102454,558,58091112225 A petición
K1659.3103X30plata metalizadarecubierto con plástico3M1016212237102454,558,58091112230 A petición
K1659.3103X35plata metalizadarecubierto con plástico3M1016212237102454,558,58091112235 A petición
K1659.3103X40plata metalizadarecubierto con plástico3M1016212237102454,558,58091112240 A petición
K1659.3103X45plata metalizadarecubierto con plástico3M1016212237102454,558,58091112245 A petición
K1659.3103X50plata metalizadarecubierto con plástico3M1016212237102454,558,58091112250 A petición
K1659.3103X55plata metalizadarecubierto con plástico3M1016212237102454,558,58091112255 A petición
K1659.3103X60plata metalizadarecubierto con plástico3M1016212237102454,558,58091112260 A petición
K1659.4102X20naranja puro RAL 2004recubierto con plástico4M10192727,54310276367,595109132420 A petición
K1659.4102X25naranja puro RAL 2004recubierto con plástico4M10192727,54310276367,595109132425 A petición
K1659.4102X30naranja puro RAL 2004recubierto con plástico4M10192727,54310276367,595109132430 A petición
K1659.4102X35naranja puro RAL 2004recubierto con plástico4M10192727,54310276367,595109132435 A petición
K1659.4102X40naranja puro RAL 2004recubierto con plástico4M10192727,54310276367,595109132440 A petición
K1659.4102X45naranja puro RAL 2004recubierto con plástico4M10192727,54310276367,595109132445 A petición
K1659.4102X50naranja puro RAL 2004recubierto con plástico4M10192727,54310276367,595109132450 A petición
K1659.4102X55naranja puro RAL 2004recubierto con plástico4M10192727,54310276367,595109132455 A petición
K1659.4102X60naranja puro RAL 2004recubierto con plástico4M10192727,54310276367,595109132460 A petición
K1659.4102X70naranja puro RAL 2004recubierto con plástico4M10192727,54310276367,595109132470 A petición
K1659.4102X80naranja puro RAL 2004recubierto con plástico4M10192727,54310276367,595109132480 A petición
K1659.4102X90naranja puro RAL 2004recubierto con plástico4M10192727,54310276367,595109132490 A petición
K1659.4103X20plata metalizadarecubierto con plástico4M10192727,54310276367,595109132420 A petición
K1659.4103X25plata metalizadarecubierto con plástico4M10192727,54310276367,595109132425 A petición
K1659.4103X30plata metalizadarecubierto con plástico4M10192727,54310276367,595109132430 A petición
K1659.4103X35plata metalizadarecubierto con plástico4M10192727,54310276367,595109132435 A petición
K1659.4103X40plata metalizadarecubierto con plástico4M10192727,54310276367,595109132440 A petición
K1659.4103X45plata metalizadarecubierto con plástico4M10192727,54310276367,595109132445 A petición
K1659.4103X50plata metalizadarecubierto con plástico4M10192727,54310276367,595109132450 A petición
K1659.4103X55plata metalizadarecubierto con plástico4M10192727,54310276367,595109132455 A petición
K1659.4103X60plata metalizadarecubierto con plástico4M10192727,54310276367,595109132460 A petición
K1659.4103X70plata metalizadarecubierto con plástico4M10192727,54310276367,595109132470 A petición
K1659.4103X80plata metalizadarecubierto con plástico4M10192727,54310276367,595109132480 A petición
K1659.4103X90plata metalizadarecubierto con plástico4M10192727,54310276367,595109132490 A petición
K1659.4122X20naranja puro RAL 2004recubierto con plástico4M12192727,54310276367,595109132420 A petición
K1659.4122X25naranja puro RAL 2004recubierto con plástico4M12192727,54310276367,595109132425 A petición
K1659.4122X30naranja puro RAL 2004recubierto con plástico4M12192727,54310276367,595109132430 A petición
K1659.4122X35naranja puro RAL 2004recubierto con plástico4M12192727,54310276367,595109132435 A petición
K1659.4122X40naranja puro RAL 2004recubierto con plástico4M12192727,54310276367,595109132440 A petición
K1659.4122X45naranja puro RAL 2004recubierto con plástico4M12192727,54310276367,595109132445 A petición
K1659.4122X50naranja puro RAL 2004recubierto con plástico4M12192727,54310276367,595109132450 A petición
K1659.4122X55naranja puro RAL 2004recubierto con plástico4M12192727,54310276367,595109132455 A petición
K1659.4122X60naranja puro RAL 2004recubierto con plástico4M12192727,54310276367,595109132460 A petición
K1659.4122X70naranja puro RAL 2004recubierto con plástico4M12192727,54310276367,595109132470 A petición
K1659.4122X80naranja puro RAL 2004recubierto con plástico4M12192727,54310276367,595109132480 A petición
K1659.4122X90naranja puro RAL 2004recubierto con plástico4M12192727,54310276367,595109132490 A petición
K1659.4123X20plata metalizadarecubierto con plástico4M12192727,54310276367,595109132420 A petición
K1659.4123X25plata metalizadarecubierto con plástico4M12192727,54310276367,595109132425 A petición
K1659.4123X30plata metalizadarecubierto con plástico4M12192727,54310276367,595109132430 A petición
K1659.4123X35plata metalizadarecubierto con plástico4M12192727,54310276367,595109132435 A petición
K1659.4123X40plata metalizadarecubierto con plástico4M12192727,54310276367,595109132440 A petición
K1659.4123X45plata metalizadarecubierto con plástico4M12192727,54310276367,595109132445 A petición
K1659.4123X50plata metalizadarecubierto con plástico4M12192727,54310276367,595109132450 A petición
K1659.4123X55plata metalizadarecubierto con plástico4M12192727,54310276367,595109132455 A petición
K1659.4123X60plata metalizadarecubierto con plástico4M12192727,54310276367,595109132460 A petición
K1659.4123X70plata metalizadarecubierto con plástico4M12192727,54310276367,595109132470 A petición
K1659.4123X80plata metalizadarecubierto con plástico4M12192727,54310276367,595109132480 A petición
K1659.4123X90plata metalizadarecubierto con plástico4M12192727,54310276367,595109132490 A petición
K1659.5122X25naranja puro RAL 2004recubierto con plástico5M12233132491231,57377,5110126152625 A petición
K1659.5122X30naranja puro RAL 2004recubierto con plástico5M12233132491231,57377,5110126152630 A petición
K1659.5122X35naranja puro RAL 2004recubierto con plástico5M12233132491231,57377,5110126152635 A petición
K1659.5122X40naranja puro RAL 2004recubierto con plástico5M12233132491231,57377,5110126152640 A petición
K1659.5122X45naranja puro RAL 2004recubierto con plástico5M12233132491231,57377,5110126152645 A petición
K1659.5122X50naranja puro RAL 2004recubierto con plástico5M12233132491231,57377,5110126152650 A petición
K1659.5122X55naranja puro RAL 2004recubierto con plástico5M12233132491231,57377,5110126152655 A petición
K1659.5122X60naranja puro RAL 2004recubierto con plástico5M12233132491231,57377,5110126152660 A petición
K1659.5122X70naranja puro RAL 2004recubierto con plástico5M12233132491231,57377,5110126152670 A petición
K1659.5122X80naranja puro RAL 2004recubierto con plástico5M12233132491231,57377,5110126152680 A petición
K1659.5122X90naranja puro RAL 2004recubierto con plástico5M12233132491231,57377,5110126152690 A petición
K1659.5123X25plata metalizadarecubierto con plástico5M12233132491231,57377,5110126152625 A petición
K1659.5123X30plata metalizadarecubierto con plástico5M12233132491231,57377,5110126152630 A petición
K1659.5123X35plata metalizadarecubierto con plástico5M12233132491231,57377,5110126152635 A petición
K1659.5123X40plata metalizadarecubierto con plástico5M12233132491231,57377,5110126152640 A petición
K1659.5123X45plata metalizadarecubierto con plástico5M12233132491231,57377,5110126152645 A petición
K1659.5123X50plata metalizadarecubierto con plástico5M12233132491231,57377,5110126152650 A petición
K1659.5123X55plata metalizadarecubierto con plástico5M12233132491231,57377,5110126152655 A petición
K1659.5123X60plata metalizadarecubierto con plástico5M12233132491231,57377,5110126152660 A petición
K1659.5123X70plata metalizadarecubierto con plástico5M12233132491231,57377,5110126152670 A petición
K1659.5123X80plata metalizadarecubierto con plástico5M12233132491231,57377,5110126152680 A petición
K1659.5123X90plata metalizadarecubierto con plástico5M12233132491231,57377,5110126152690 A petición
K1659.5162X25naranja puro RAL 2004recubierto con plástico5M16233132491231,107377,10110126152625 A petición
K1659.5162X30naranja puro RAL 2004recubierto con plástico5M16233132491231,107377,10110126152630 A petición
K1659.5162X35naranja puro RAL 2004recubierto con plástico5M16233132491231,107377,10110126152635 A petición
K1659.5162X40naranja puro RAL 2004recubierto con plástico5M16233132491231,107377,10110126152640 A petición
K1659.5162X45naranja puro RAL 2004recubierto con plástico5M16233132491231,107377,10110126152645 A petición
K1659.5162X50naranja puro RAL 2004recubierto con plástico5M16233132491231,107377,10110126152650 A petición
K1659.5162X55naranja puro RAL 2004recubierto con plástico5M16233132491231,107377,10110126152655 A petición
K1659.5162X60naranja puro RAL 2004recubierto con plástico5M16233132491231,107377,10110126152660 A petición
K1659.5162X70naranja puro RAL 2004recubierto con plástico5M16233132491231,107377,10110126152670 A petición
K1659.5162X80naranja puro RAL 2004recubierto con plástico5M16233132491231,107377,10110126152680 A petición
K1659.5162X90naranja puro RAL 2004recubierto con plástico5M16233132491231,107377,10110126152690 A petición
K1659.5163X25plata metalizadarecubierto con plástico5M16233132491231,107377,10110126152625 A petición
K1659.5163X30plata metalizadarecubierto con plástico5M16233132491231,107377,10110126152630 A petición
K1659.5163X35plata metalizadarecubierto con plástico5M16233132491231,107377,10110126152635 A petición
K1659.5163X40plata metalizadarecubierto con plástico5M16233132491231,107377,10110126152640 A petición
K1659.5163X45plata metalizadarecubierto con plástico5M16233132491231,107377,10110126152645 A petición
K1659.5163X50plata metalizadarecubierto con plástico5M16233132491231,107377,10110126152650 A petición
K1659.5163X55plata metalizadarecubierto con plástico5M16233132491231,107377,10110126152655 A petición
K1659.5163X60plata metalizadarecubierto con plástico5M16233132491231,107377,10110126152660 A petición
K1659.5163X70plata metalizadarecubierto con plástico5M16233132491231,107377,10110126152670 A petición
K1659.5163X80plata metalizadarecubierto con plástico5M16233132491231,107377,10110126152680 A petición
K1659.5163X90plata metalizadarecubierto con plástico5M16233132491231,107377,10110126152690 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33