Grupos de mercancía
Palancas de sujeción de plástico con rosca interior e intensificador de fuerza de sujeción, inserto roscado de acero bruñido
K1597

Palancas de sujeción de plástico con rosca interior e...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:Las palancas de sujeción con intensificador de fuerza de sujeción integrado permiten aumentar el poder de sujeción hasta el 75% en comparación con las palancas de sujeción estándar.

Este producto se presta, también, para su empleo por parte de personas con una fuerza restringida en la mano (p. ej. en el área de la rehabilitación), con el fin de obtener poderes de sujeción comparables ejerciendo una fuerza menor. Para soltar la palanca de sujeción apretada se requiere también menos fuerza de la mano.

La elevación de la fuerza de sujeción se consigue mediante el rodamiento de agujas axial integrado que, durante la sujeción, genera una fricción superficial muy reducida en la superficie de contacto fija. Los discos de apoyo endurecidos están diseñados para grandes fuerzas de sujeción y el rodamiento garantiza, por su alta capacidad de carga, una elevada durabilidad.

La amplia superficie de apoyo fija protege permanentemente el componente sujeto. Por eso ya no se necesita una arandela de apoyo.
Material:Empuñaduras de plástico reforzado con fibra de vidrio y anillo dentado de fundición inyectada de cinc.
Partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Versión:Partes de acero bruñido.
Rodamientos de agujas axiales con discos de apoyo endurecidos y pulidos.
Modo de accionamiento:Cuando no está accionada, la empuñadura encaja en el elemento dentado con una corona dentada, lo que permite fijar o soltar la rosca. Al elevar la empuñadura se puede cambiar su posición y luego se encaja de nuevo en la corona dentada mediante la fuerza de resorte.Aplicación:Construcción de plantas, equipos y máquinas, ámbito de rehabilitación.Montaje:La profundidad de enroscado debe tener como mín. 2 x el diámetro de rosca y la rosca debería estar ligeramente lubricada al instalar.Ventajas:Aumento considerable de las fuerzas de sujeción con el mismo par de apriete.
Rodamientos de agujas axiales de alta calidad con una elevada capacidad de carga y una prolongada durabilidad.
La superficie de apoyo fija protege el componente.
A petición:Otros colores.Características especiales:
 RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1597 Palancas de sujeción de plástico con rosca interior e intensificador de fuerza de sujeción, inserto roscado de acero bruñido 612 kB

Planos

Palancas de sujeción de plástico con rosca interior e intensificador de fuerza de sujeción, inserto roscado de acero bruñido

Selección/filtro de artículos

ReferenciaColor
del cuerpo
de base
XD2

HH2H3H4AA1BTT1CADAcc.PrecioPedir
K1597.2081gris antracita RAL 7021M82538,527,551,655,66577,59,42210 A petición
K1597.3101gris antracita RAL 7021M1030473463,467,9809511,12410 A petición
K1597.4101gris antracita RAL 7021M103053,13671,176,195,4110,413,22710 A petición
K1597.5121gris antracita RAL 7021M123559,14382,887,8109,9127,415,63310 A petición
K1597.2082naranja puro RAL 2004M82538,527,551,655,66577,59,42210 A petición
K1597.3102naranja puro RAL 2004M1030473463,467,9809511,12410 A petición
K1597.4102naranja puro RAL 2004M103053,13671,176,195,4110,413,22710 A petición
K1597.5122naranja puro RAL 2004M123559,14382,887,8109,9127,415,63310 A petición
K1597.20816amarillo colza RAL 1021M82538,527,551,655,66577,59,42210 A petición
K1597.31016amarillo colza RAL 1021M1030473463,467,9809511,12410 A petición
K1597.41016amarillo colza RAL 1021M103053,13671,176,195,4110,413,22710 A petición
K1597.51216amarillo colza RAL 1021M123559,14382,887,8109,9127,415,63310 A petición
K1597.20886verde señal RAL 6032M82538,527,551,655,66577,59,42210 A petición
K1597.31086verde señal RAL 6032M1030473463,467,9809511,12410 A petición
K1597.41086verde señal RAL 6032M103053,13671,176,195,4110,413,22710 A petición
K1597.51286verde señal RAL 6032M123559,14382,887,8109,9127,415,63310 A petición
K1597.20887azul tráfico RAL 5017M82538,527,551,655,66577,59,42210 A petición
K1597.31087azul tráfico RAL 5017M1030473463,467,9809511,12410 A petición
K1597.41087azul tráfico RAL 5017M103053,13671,176,195,4110,413,22710 A petición
K1597.51287azul tráfico RAL 5017M123559,14382,887,8109,9127,415,63310 A petición
K1597.20884rojo tráfico RAL 3020M82538,527,551,655,66577,59,42210 A petición
K1597.31084rojo tráfico RAL 3020M1030473463,467,9809511,12410 A petición
K1597.41084rojo tráfico RAL 3020M103053,13671,176,195,4110,413,22710 A petición
K1597.51284rojo tráfico RAL 3020M123559,14382,887,8109,9127,415,63310 A petición
K1597.20888gris claro RAL 7035M82538,527,551,655,66577,59,42210 A petición
K1597.31088gris claro RAL 7035M1030473463,467,9809511,12410 A petición
K1597.41088gris claro RAL 7035M103053,13671,176,195,4110,413,22710 A petición
K1597.51288gris claro RAL 7035M123559,14382,887,8109,9127,415,63310 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33