Grupos de mercancía
Palancas excéntricas de plástico con cierre de elastómero, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero
K0118

Palancas excéntricas de plástico con cierre de elastómero,...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Empuñadura y arandela de presión de plástico reforzado con fibra de vidrio PA 66.
Perno del eje de acero inoxidable 1.4305.
Tornillo prisionero y arandela de acero con clase de resistencia 5.8.
Resorte de elastómero de PUR.
Versión:Empuñadura y arandela de presión de color negro.
Perno del eje con acabado natural.
Tornillo prisionero y arandela cromados en azul.
Tuerca hexagonal con elemento de sujeción y arandela de presión cromada en azul.
Indicación:Al accionar la empuñadura, el muelle de elastómero se aplasta, es decir, se expande y se adapta al componente que lo rodea.
El muelle de elastómero se ajusta a través de la tuerca hexagonal con elemento de sujeción y, de este modo, se fija la fuerza de retención.
Al mismo tiempo, el elemento de sujeción de la tuerca hexagonal hace que el valor predeterminado se mantenga después de que se haya soltado el punto de sujeción.
Aplicación:Las fuerzas de retención indicadas no son adecuadas para cargas permanentes.
También suministramos modelos de prueba para que pueda poner a prueba su aplicación.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0118 Palancas excéntricas de plástico con cierre de elastómero, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero 285 kB

Planos

Palancas excéntricas de plástico con cierre de elastómero, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDD1BB1HH1H2H3AA1SWFuerza de retención aprox. N
Orificio de sujeción
(sin carga permanente)
Fuerza de retención aprox. N
Sujeción de chapa
(sin carga permanente)
CADAcc.PrecioPedir
K0118.121112X121218,122161423,212,851271,579,61010050 A petición
K0118.121114X121418,122161423,212,851271,579,61015060 A petición
K0118.221116X201627,1332416,227,814,72099,91101335060 A petición
K0118.221118X201827,1332416,227,814,72099,911013350100 A petición
K0118.221120X202027,1332416,227,814,72099,911016350100 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33