Grupos de mercancía
Palancas excéntricas de plástico con rosca interior y rosca exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable
K0646

Palancas excéntricas de plástico con rosca interior y rosca...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:

Empuñadura y arandela de presión de plástico PA 66 reforzado con fibra de vidrio.
Perno del eje de acero inoxidable 1.4305.
Tornillo prisionero y arandela de acero, clase de resistencia 5.8 o acero inoxidable 1.4305.

Versión:Empuñadura negra o rojo tráfico RAL 3020.
Arandela de presión negra.
Perno del eje con acabado natural.
Tornillo prisionero y arandela pasivados en azul o de acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Los plásticos tienen la peculiaridad de presentar un alto índice de fluencia cuando se someten a cargas (cedencia), lo que puede hacer que se reduzca la fuerza de sujeción. Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0646 Palancas excéntricas de plástico con rosca interior y rosca exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable 155 kB

Planos (vista completa)

Palancas excéntricas de plástico con rosca interior y rosca exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable

Palancas excéntricas de plástico con rosca interior y arandela de presión de plástico

Más información

Planos

Palancas excéntricas de plástico con rosca interior y arandela de presión de plástico

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del componente
Color
del cuerpo
de base
DD1D2BB1HH1AA1Carrera
S
Fuerza de
sujeción
F (kN)
Fuerza
manual
FH N
CADAcc.PrecioPedir
K0646.1521105aceronegroM518,1922161423,471,579,61,152,5125 A petición
K0646.1521106aceronegroM618,1922161423,471,579,61,152,5125 A petición
K0646.2521108aceronegroM827,1113324,216,227,71001101,55170 A petición
K0646.1531105acero inoxidablenegroM518,1922161423,471,579,61,152,5125 A petición
K0646.1531106acero inoxidablenegroM618,1922161423,471,579,61,152,5125 A petición
K0646.2531108acero inoxidablenegroM827,1113324,216,227,71001101,55170 A petición
K0646.15218405acerorojo tráfico RAL 3020M518,1922161423,471,579,61,152,5125 A petición
K0646.15218406acerorojo tráfico RAL 3020M618,1922161423,471,579,61,152,5125 A petición
K0646.25218408acerorojo tráfico RAL 3020M827,1113324,216,227,71001101,55170 A petición
K0646.15318405acero inoxidablerojo tráfico RAL 3020M518,1922161423,471,579,61,152,5125 A petición
K0646.15318406acero inoxidablerojo tráfico RAL 3020M618,1922161423,471,579,61,152,5125 A petición
K0646.25318408acero inoxidablerojo tráfico RAL 3020M827,1113324,216,227,71001101,55170 A petición

Palancas excéntricas de plástico con rosca exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable

Más información

Planos

Palancas excéntricas de plástico con rosca exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del componente
Color
del cuerpo
de base
DD1D2BB1HH1AA1LCarrera
S
Fuerza de
sujeción
F (kN)
Fuerza
manual
FH N
CADAcc.PrecioPedir
K0646.1521105X20aceronegroM518,1922161423,471,579,6201,152,5125 A petición
K0646.1521105X30aceronegroM518,1922161423,471,579,6301,152,5125 A petición
K0646.1521105X40aceronegroM518,1922161423,471,579,6401,152,5125 A petición
K0646.1521105X50aceronegroM518,1922161423,471,579,6501,152,5125 A petición
K0646.1521106X20aceronegroM618,1922161423,471,579,6201,152,5125 A petición
K0646.1521106X30aceronegroM618,1922161423,471,579,6301,152,5125 A petición
K0646.1521106X40aceronegroM618,1922161423,471,579,6401,152,5125 A petición
K0646.1521106X50aceronegroM618,1922161423,471,579,6501,152,5125 A petición
K0646.2521108X25aceronegroM827,1113324,216,227,7100110251,55170 A petición
K0646.2521108X30aceronegroM827,1113324,216,227,7100110301,55170 A petición
K0646.2521108X40aceronegroM827,1113324,216,227,7100110401,55170 A petición
K0646.2521108X50aceronegroM827,1113324,216,227,7100110501,55170 A petición
K0646.2521110X25aceronegroM1027,1113324,216,227,7100110251,55170 A petición
K0646.2521110X30aceronegroM1027,1113324,216,227,7100110301,55170 A petición
K0646.2521110X40aceronegroM1027,1113324,216,227,7100110401,55170 A petición
K0646.2521110X50aceronegroM1027,1113324,216,227,7100110501,55170 A petición
K0646.1531105X20acero inoxidablenegroM518,1922161423,471,579,6201,152,5125 A petición
K0646.1531105X30acero inoxidablenegroM518,1922161423,471,579,6301,152,5125 A petición
K0646.1531105X40acero inoxidablenegroM518,1922161423,471,579,6401,152,5125 A petición
K0646.1531105X50acero inoxidablenegroM518,1922161423,471,579,6501,152,5125 A petición
K0646.1531106X20acero inoxidablenegroM618,1922161423,471,579,6201,152,5125 A petición
K0646.1531106X30acero inoxidablenegroM618,1922161423,471,579,6301,152,5125 A petición
K0646.1531106X40acero inoxidablenegroM618,1922161423,471,579,6401,152,5125 A petición
K0646.1531106X50acero inoxidablenegroM618,1922161423,471,579,6501,152,5125 A petición
K0646.2531108X25acero inoxidablenegroM827,1113324,216,227,7100110251,55170 A petición
K0646.2531108X30acero inoxidablenegroM827,1113324,216,227,7100110301,55170 A petición
K0646.2531108X40acero inoxidablenegroM827,1113324,216,227,7100110401,55170 A petición
K0646.2531108X50acero inoxidablenegroM827,1113324,216,227,7100110501,55170 A petición
K0646.2531110X25acero inoxidablenegroM1027,1113324,216,227,7100110251,55170 A petición
K0646.2531110X30acero inoxidablenegroM1027,1113324,216,227,7100110301,55170 A petición
K0646.2531110X40acero inoxidablenegroM1027,1113324,216,227,7100110401,55170 A petición
K0646.2531110X50acero inoxidablenegroM1027,1113324,216,227,7100110501,55170 A petición
K0646.15218405X20acerorojo tráfico RAL 3020M518,1922161423,471,579,6201,152,5125 A petición
K0646.15218405X30acerorojo tráfico RAL 3020M518,1922161423,471,579,6301,152,5125 A petición
K0646.15218405X40acerorojo tráfico RAL 3020M518,1922161423,471,579,6401,152,5125 A petición
K0646.15218405X50acerorojo tráfico RAL 3020M518,1922161423,471,579,6501,152,5125 A petición
K0646.15218406X20acerorojo tráfico RAL 3020M618,1922161423,471,579,6201,152,5125 A petición
K0646.15218406X30acerorojo tráfico RAL 3020M618,1922161423,471,579,6301,152,5125 A petición
K0646.15218406X40acerorojo tráfico RAL 3020M618,1922161423,471,579,6401,152,5125 A petición
K0646.15218406X50acerorojo tráfico RAL 3020M618,1922161423,471,579,6501,152,5125 A petición
K0646.25218408X25acerorojo tráfico RAL 3020M827,1113324,216,227,7100110251,55170 A petición
K0646.25218408X30acerorojo tráfico RAL 3020M827,1113324,216,227,7100110301,55170 A petición
K0646.25218408X40acerorojo tráfico RAL 3020M827,1113324,216,227,7100110401,55170 A petición
K0646.25218408X50acerorojo tráfico RAL 3020M827,1113324,216,227,7100110501,55170 A petición
K0646.25218410X25acerorojo tráfico RAL 3020M1027,1113324,216,227,7100110251,55170 A petición
K0646.25218410X30acerorojo tráfico RAL 3020M1027,1113324,216,227,7100110301,55170 A petición
K0646.25218410X40acerorojo tráfico RAL 3020M1027,1113324,216,227,7100110401,55170 A petición
K0646.25218410X50acerorojo tráfico RAL 3020M1027,1113324,216,227,7100110501,55170 A petición
K0646.15318405X20acero inoxidablerojo tráfico RAL 3020M518,1922161423,471,579,6201,152,5125 A petición
K0646.15318405X30acero inoxidablerojo tráfico RAL 3020M518,1922161423,471,579,6301,152,5125 A petición
K0646.15318405X40acero inoxidablerojo tráfico RAL 3020M518,1922161423,471,579,6401,152,5125 A petición
K0646.15318405X50acero inoxidablerojo tráfico RAL 3020M518,1922161423,471,579,6501,152,5125 A petición
K0646.15318406X20acero inoxidablerojo tráfico RAL 3020M618,1922161423,471,579,6201,152,5125 A petición
K0646.15318406X30acero inoxidablerojo tráfico RAL 3020M618,1922161423,471,579,6301,152,5125 A petición
K0646.15318406X40acero inoxidablerojo tráfico RAL 3020M618,1922161423,471,579,6401,152,5125 A petición
K0646.15318406X50acero inoxidablerojo tráfico RAL 3020M618,1922161423,471,579,6501,152,5125 A petición
K0646.25318408X25acero inoxidablerojo tráfico RAL 3020M827,1113324,216,227,7100110251,55170 A petición
K0646.25318408X30acero inoxidablerojo tráfico RAL 3020M827,1113324,216,227,7100110301,55170 A petición
K0646.25318408X40acero inoxidablerojo tráfico RAL 3020M827,1113324,216,227,7100110401,55170 A petición
K0646.25318408X50acero inoxidablerojo tráfico RAL 3020M827,1113324,216,227,7100110501,55170 A petición
K0646.25318410X25acero inoxidablerojo tráfico RAL 3020M1027,1113324,216,227,7100110251,55170 A petición
K0646.25318410X30acero inoxidablerojo tráfico RAL 3020M1027,1113324,216,227,7100110301,55170 A petición
K0646.25318410X40acero inoxidablerojo tráfico RAL 3020M1027,1113324,216,227,7100110401,55170 A petición
K0646.25318410X50acero inoxidablerojo tráfico RAL 3020M1027,1113324,216,227,7100110501,55170 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33